Nuestro dispositivo de vinculación Boletín 1788 Redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ Bulletin 1788 a FOUNDATION Fieldbus (H1) proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
Dispositivo autónomo, de panel o montable en riel DIN
Vincula una red ControlNet™ a un solo segmento H1
Conecta y alimenta hasta 16 dispositivos de campo, eliminando la necesidad de acondicionadores de alimentación externos
Admite múltiples niveles de redundancia de dispositivo y medio
Proporciona dos puertos físicos H1
La Intelligent Fieldbus Junction Box protege la red de fallas de cortocircuito y circuito abierto, mejorando la confiabilidad general del sistema
Admite redundancia de medio ControlNet
Admite redundancia de dispositivo maestro
Permite conectar dos dispositivos ControlNet redundantes a FOUNDATION Fieldbus con configuración idéntica en la misma red H1
Admite la transferencia de datos entre los dispositivos y el controlador Logix
Proporciona integración transparente RSLogix5000™ mediante perfiles Add-On, que identifican automáticamente los dispositivos de campo y los configuran con sus ajustes predeterminados
Admite tecnología FDT/DTM, lo que permite el acceso directo a información de diagnóstico y parámetros de dispositivo de campo mediante un marco FDT, como FactoryTalk® AssetCentre
Proporciona toda la información de diagnóstico básica en el ensamblaje de entrada
Ayuda a simplificar la puesta en marcha de redes grandes mediante parámetros de diagnóstico como voltaje de fuente de alimentación, voltaje de bus H1 (bus A y B), corriente de bus H1 (bus A y B) y temperatura interna de la unidad
Simplifica la puesta en marcha mediante diagnósticos avanzados incorporados, incluida una traza de osciloscopio de bus H1 específica por nodo que se puede ver en el perfil Add-On RSLogix5000
Contiene el FF H1 Stack registrado FOUNDATION Fieldbus desarrollado por Rockwell Automation®
Información adicional
Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos con conectividad FOUNDATION Fieldbus a través del Encompass Product Reference program. Puede clasificar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation®, o para usar con nuestros productos.
Nuestras modernas soluciones y servicios de procesos le permiten impulsar la productividad, aumentar la eficiencia y reducir los costos. Nuestras soluciones y servicios de control, lotes, optimización de procesos y sistema de seguridad integran fácilmente personas, procesos y tecnología en The Connected Enterprise® para abordar mejor los muchos desafíos que enfrenta.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad