Los contactores de nueva generación Boletín 100-E están disponibles en los tamaños de 9 a 2650 A, ayudando a reducir el ancho y el peso al mismo tiempo que ahorran espacio en el panel. La bobina electrónica universal de CA y CC hace que la selección sea mucho más fácil, y ofrece un significativo ahorro de energía y conexión directa a los PLC para los contactores superiores a 100 A.
Descripción general
- Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL, CSA y RoHs
- Simplifican la selección con bobinas electrónicas de CA/CC de amplio rango
- Los terminales de bobinas ≤ 100 A son reversibles sin necesidad de desmontarlos
- Interfaz de PLC integrada disponible para contactores superiores a 100 A
- Ahorran energía mediante el bajo consumo de energía
- Incluye supresión de sobretensión incorporada
- ¿Cómo puede ahorrar dinero un contactor cuando usted diseña un panel? — Consulte este blog para encontrar una discusión más completa sobre las repercusiones financieras de la selección del contactor.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de contactores IEC | 100-PP002 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed (archivo N.º E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (Condiciones de uso disponibles a solicitud)
Conformidad con estándares
- IEC/EN 60947-1, aparamenta de conexión y aparamenta de control de bajo voltaje
- IEC/EN 60947-4-1, aparamenta de conexión y aparamenta de control de bajo voltaje, contactores y arrancadores de motores
- IEC/EN 60947-5-1, aparamenta de conexión y aparamenta de control de bajo voltaje, dispositivos de circuitos de control y elementos de conmutación
- UL 60947-4-1, equipo de control industrial (EE. UU.)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1, equipo de control industrial (Canadá)
- Contactos vinculados mecánicamente: IEC 60947-5-1, Anexo L
- Contactos de espejo: IEC 60947-4-1, Anexo F