¿Busca especificaciones? ¿Necesita manuales para ayudarle a instalar y usar sus contactores IEC o NEMA? Puede encontrarlos aquí.
Contactores IEC
Incluye:
- 100-C Contactores estándar IEC
- 100-E Contactores de nueva generación
- 100-K Contactores miniatura IEC
- 100S, 104S Contactores de seguridad IEC
Contactores NEMA
Incluye:
- 300 contactores NEMA de CA/CC
- 400 contactores NEMA de propósito definido
- 500 contactores de cableado superior para cargas de motor
- 500F contactores NEMA de cableado de alimentación directa para cargas de motor
- 1102C, 1104C contactores NEMA de vacío de media tensión