Loading

Variadores de CA de media tensión

Puede contar con los variadores de CA de media tensión PowerFlex® para ofrecer un funcionamiento fiable y un control preciso de la velocidad y el par. Diseñado para aplicaciones de par constante y variable de uso múltiple y específico, desde ventiladores y bombas centrífugas hasta transportadores y molinos, con el objetivo de cubrir una amplia variedad de necesidades y configuraciones en la industria. Mire más de cerca…
Variadores de CA de media tensión
Puede contar con los variadores de CA de media tensión PowerFlex® para ofrecer un funcionamiento fiable y un control preciso de la velocidad y el par. Diseñado para aplicaciones de par constante y variable de uso múltiple y específico, desde ventiladores y bombas centrífugas hasta transportadores y molinos, con el objetivo de cubrir una amplia variedad de necesidades y configuraciones en la industria. Mire más de cerca…
Variadores
    • Descripción general
    • Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura
    • Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura
    • Variadores de CA de bajo voltaje compactos
    • Variadores de CA de bajo voltaje compactos
    • Descripción general
    • Descripción general
    • Descripción general
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
    • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
    • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
    • Descripción general
    • Descripción general
  • Variadores de CC
  • Soluciones agrupadas en una suite
    • Descripción general
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
  • Tecnología de variador de frecuencia variable inteligente
Variadores de CA de media tensión PowerFlex® 6000 | Aplicaciones readaptadas o nuevas de par constante y variable: ventiladores, bombas, compresores, transportadores y molinos | Aplicaciones de control de motores de 100 kW a 11 000 kW (190 Hp a 14 600 Hp) para motores de 2,3 a 11 kV y voltajes de entrada de hasta 13,8 kV

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000

Nuestros variadores de CA de media tensión PowerFlex® 6000 brindan flexibilidad para varias aplicaciones. Son aptos para aplicaciones de par constante y variable, readaptadas o nuevas. Algunas de estas aplicaciones incluyen ventiladores, bombas y compresores que exigen control de motor de velocidad variable de 2.3 a 11 kV. Estos variadores están disponibles en múltiples configuraciones según la tensión del motor y los requisitos regionales.

Detalles del producto

Variadores de CA de media tensión PowerFlex® 7000 | Variadores refrigerados por aire o líquido disponibles desde 200 Hp hasta 34 000 Hp y para voltajes de suministro de 2.3.6.6 kV | Control de velocidad, par, dirección, arranque y parada de motores de CA asíncronos o síncronos estándar, óptimos para aplicaciones regenerativas

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000

Nuestros variadores de CA de media tensión PowerFlex® 7000 son variadores enfriados por aire o líquido disponibles en un amplio rango de alimentación eléctrica de 200 a 34000 Hp y voltajes de suministro de 2400 a 6600 VCA. Estos variadores autónomos de uso general controlan la velocidad, el par, la dirección, el arranque y el paro de motores de CA asíncronos o síncronos estándar.

Detalles del producto

Sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArcShield™ | El primer variador de media tensión resistente al arco con funciones completas de regeneración | Cumple con los estándares a nivel mundial de resistencia al arco | Clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA, cumple con los estándares de protección de accesibilidad Tipo 2B

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArchShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variadores de CA de media tensión Chevron RightChevron Right