El variador de frecuencia PowerFlex® ofrece soluciones eficaces en cuanto a costos para un amplio rango de aplicaciones globales. Diseñado para un uso sencillo, este variador de frecuencia de uso general ofrece ventajas de ahorro de tiempo y un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.

Variador de frecuencia PowerFlex 755TS
Nuestro variador de frecuencia PowerFlex® 755TS está mejor diseñado para innumerables aplicaciones industriales y de control de motores, desde las más estándar a las más exigentes en materia de control industrial.

Variador de frecuencia PowerFlex 753
Nuestro variador de frecuencia PowerFlex® 753 es rentables y fáciles de usar en aplicaciones de ámbito general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.

Variador de frecuencia PowerFlex 755
Nuestro variador de frecuencia PowerFlex® 755 proporciona un uso fácil, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.

Variador de frecuencia PowerFlex 755T
Nuestros variadores de frecuencia PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de bus común, regeneración y mitigación armónica que ayudan a reducir los costos energéticos, agregar flexibilidad y aumentar la productividad. Estos son los primeros variadores en ofrecer la tecnología TotalFORCE® que utiliza varias funciones patentadas a fin de optimizar su sistema.

Variador de frecuencia PowerFlex 70
Rockwell Automation anuncia que el variador de CA PowerFlex® 70 ya no estará disponible para su venta a partir del 30 de noviembre de 2024.
Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos modernizarse con la familia de variadores de CA PowerFlex 750.

Variador de frecuencia PowerFlex 700
Rockwell Automation anuncia que el variador de CA PowerFlex® 700 ya no estará disponible para su venta a partir del 30 de noviembre de 2023.
Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos modernizarse con la familia de variadores de CA PowerFlex 750.

Variador de frecuencia PowerFlex 700L
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen control vectorial PowerFlex 700 o control PowerFlex 700S en una estructura de alimentación eléctrica completamente regenerativa y enfriada por líquido. Esta poderosa combinación ofrece un gran rendimiento y altas capacidades de alimentación eléctrica en un pequeño paquete junto con ahorros de energía y bajos armónicos. Los variadores de CA PowerFlex 700L son variadores flexibles de alto rendimiento disponibles en versiones para montaje en panel y en gabinete.

Variador de frecuencia PowerFlex 700S
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.

Fuentes de alimentación eléctrica de bus común
Nuestros fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica.