Loading

Solución de fabricación automotriz RapidLaunch

Estándar de controles automotrices escalable y aceptado a nivel mundial con un enfoque sistemático y prediseñado para desarrollar e implementar nuevas líneas de producción.
Inicie la actividad interactiva Reserve una consulta
Ingeniero de fábrica de automóviles con uniforme de trabajo usando una computadora portátil. Instalación de fabricación automotriz industrial trabajando en la producción de vehículos con tecnología de brazos robóticos. Planta de ensamblaje automatizada.
Automoción y neumáticos
  • Producción de vehículos eléctricos
    • Descripción general
    • Calidad de neumáticos
    • Calidad de neumáticos
  • Producción de baterías
  • Nivel 1
    • Blogs
    • Blogs
    • Casos de estudio
    • Casos de estudio
  • Sustentabilidad
    • RapidLaunch
    • RapidLaunch

La industria automotriz está evolucionando, ¿usted se mantiene al día?

Para que las empresas sigan siendo competitivas, es cada vez más necesario adoptar innovaciones que allanen el camino para que los vehículos nuevos y renovados lleguen al mercado más rápido. Se necesita un marco de controles simplificado, escalable y comprobado para garantizar lanzamientos exitosos.

Acelerando los lanzamientos de productos
Ingeniero en el proceso de fabricación automotriz en una fábrica de automóviles, producción en línea de ensamblaje
Informe oficial
Acelerando los lanzamientos de productos

Descubra cómo un fabricante de la industria de fabricación automotriz aceleró su estrategia de lanzamiento de productos para reducir el tiempo de lanzamiento al mercado, reducir costos y aumentar la competitividad en el sector de vehículos eléctricos.

Lea ahora
Vídeo
Producción rápida de vehículos eléctricos

RapidLaunch acelera la producción de vehículos eléctricos, reduciendo el tiempo de diseño a entrega en un 80 %, asegurando la coherencia y aumentando la competitividad a nivel mundial.


Desafíos de la fabricación inteligente

Complejidades de los lanzamientos: Los vehículos se lanzan con plazos más cortos, un mayor número de proveedores y cambios frecuentes a mitad del proceso​

Falta de normas de fabricación: Los proveedores se ven obligados a adoptar diferentes normas de control para cada fabricante de vehículos, lo que reduce su capacidad de aprovechar las lecciones aprendidas y ofrecer una solución coherente en general.

Actualización constante de vehículos: Los vehículos se someten a rediseños frecuentes​

Adopción de la innovación: Con los avances fragmentados continuos en la fabricación automotriz, existe una brecha de habilidades en el conocimiento general del proceso.​​

USD 20,000,000,000 en costos por tiempo improductivo no programado

(Fuente: ARC Advisory Group)

El 80% de las plantas de ensamblaje de automóviles de Norteamérica de las "3 grandes" tienen más de 20 años

(Fuente: sitios web de las empresas)

RapidLaunch ayuda a mejorar la uniformidad, agilizar la ingeniería y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado


RapidLaunch es un estándar de controles de fabricación automotriz escalable, multilingüe y aceptado a nivel mundial. Se ha diseñado para ser una solución centrada en los datos y capaz de proporcionar información que reduce los costos operativos y de mantenimiento, a la vez que aumenta la productividad. 

Rapid Launch ofrece un enfoque estandarizado para los lanzamientos de vehículos.

Plantillas: una biblioteca de aplicaciones, programación modular, código reutilizable
Documentación: manuales estandarizados, pautas a nivel de sistema
Puesta en marcha virtual: reduce el riesgo, reduce la puesta en marcha en planta, impulsa mejoras continuas
Visualización: gráficos estandarizados, alarmas y diagnósticos, cambio de idioma
Capacitación y asistencia técnica: capacitación de autoservicio, asistencia técnica, sistemas probados y validados

MEJORES RESULTADOS

icono azul de colaboración de flujo de trabajo

Menor esfuerzo de diseño
Flujo de trabajo de diseño digital y colaboración en el ecosistema

icono azul de métricas

Menor tiempo de puesta en marcha
Puesta en marcha virtual y optimización

icono de flecha azul ascendente

Mejora del rendimiento de los operadores
Experiencia de usuario coherente y capacitación simplificada

icono de tablet azul

Optimización de la fabricación
Reducción del tiempo improductivo y aceleración de la adopción de la innovación

Driving Simpler Automotive Control Specifications
Driving Simpler Automotive Control Specifications
Blog
Blog
Driving Simpler Automotive Control Specifications
With the new Rockwell Automation Automotive Specification Framework, EV manufacturers can improve consistency – and drive a faster time to market.
Lea ahora
Fabricación automotriz en cifras
Una mano bajo un diseño virtual azul de un automóvil
Infografía
Fabricación automotriz en cifras

Beneficios de la optimización de un vistazo.

Descargar
Agilice los lanzamientos de fabricación automotriz de vehículos con RapidLaunch
Mano de ingeniero usando una tableta con software de sistema de monitoreo en tiempo real de máquinas. Brazo robótico de automatización en una fábrica inteligente de fabricación automotriz Industria 4.0, operación de fabricación digital.
eBook
Agilice los lanzamientos de fabricación automotriz de vehículos con RapidLaunch

Lea cómo puede mantenerse al día en una industria en evolución.

Descargar ahora

Ayude a simplificar lo complejo con RapidLaunch

Engranaje de flecha

Optimización del ciclo de vida del producto

Mayor eficiencia de fabricación mediante una lista de materiales simplificada, aplicaciones optimizadas y diagnósticos integrados. Para ir más allá de la Industria 5.0, se necesitan datos contextualizados para aprovechar todo su valor.​

Flecha hacia abajo con símbolo de dólar

Reduzca los costos de puesta en marcha del proyecto

Datos coherentes y una arquitectura común reducen el tiempo de integración de las líneas desde la planificación inicial hasta el lanzamiento del primer vehículo.​

icono de trabajador de fábrica azul

Reduzca los costos de capacitación

El marco de RA administrada intuitivo y coherente para proporcionar conocimientos contextualizados impulsa la reducción de los esfuerzos y costos de capacitación.

Icono de reloj azul

Acelere la producción global de fabricación

Desarrollar un marco de especificaciones sólido puede acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevos vehículos. Disfrute de tiempos de puesta en marcha más cortos y estándares escalables.

Lista de verificación

Normas comprobadas, probadas y flexibles

Proceso de pruebas por capas para garantizar la funcionalidad con límites de rendimiento conocidos, lo que reduce el riesgo.

¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos experiencia en la industria para ayudar a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
Main Image

Otros usuarios también vieron

Loading
Loading
Loading
Loading

Según su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Automatización automotriz
  4. Chevron LeftChevron Left Solución de fabricación automotriz RapidLaunch
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.