Ficha Configuración de salida - 1794-IF2XOF2I
Use esta ficha para configurar cada canal de salida del módulo (module). Sólo puede usar esta ficha para módulos (modules) combinados de salida o entrada/salida.
Parámetros
Seleccione el rango de voltaje/corriente y el formato de datos para cada canal. Esta función permite configurar canales de salida individuales para que funcionen con un rango específico de voltaje o corriente. Los datos se intercambian entre el módulo (module) y el adaptador en cuatro formatos. Los formatos corresponden a los rangos específicos de voltaje/corriente. El valor predeterminado es de 4 a 20mA- complemento a 2 con signo.
Retener hasta inicialización
Seleccione esta casilla de verificación si desea habilitar esta función y definir la acción (action) a realizar para recuperarse después de un fallo de comunicación o un periodo de inactividad. Si usa esta función cuando el módulo (module) pasa del modo del fallo de comunicación o del modo Programa (program) al modo de marcha, la señal de salida del módulo no cambiará de valor de estado de seguridad hasta que el valor de salida en tiempo real (desde el controlador (controller)) sea igual al valor real de salida analógica procedente del módulo. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
CONSEJO:
Para que esta función surta efecto en los módulos (modules) combinados FLEX I/O y algunos módulos de salida, el miembro habilitado de la etiqueta (tag) de salida del módulo desde el controlador (controller) se debe establecer como 1 a través del Monitor de datos de la ventana Etiquetas de controlador, o bien, utilizando su propio programa (program).
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión