Combinaciones válidas de rango de voltaje/corriente 1794-IF2XOF2I
Éstas son combinaciones válidas que se pueden usar para configurar el rango de voltaje y corriente para cada canal del módulo (module). El formato de datos correspondiente aparece a la derecha del rango.
Rango de voltaje/corriente | Formato de datos |
Ninguno | 0 |
0 a 20 mA | % de complemento a dos con signo |
0 a 20 mA | Binario |
-20 a 20 mA | Offset binario |
0 a 10V | % de complemento a dos con signo |
0 a 10V | Binario |
0 a 5V | Binario |
-10 a 10 V | Complemento a dos con signo |
-10 a 10 V | % de complemento a dos con signo |
-10 a 10 V | Offset binario |
-5 a 5 V | Complemento a dos con signo |
-5 a 5 V | Offset binario |
4 a 20mA | Complemento a dos con signo |
4 a 20mA | % de complemento a dos con signo |
4 a 20mA | Binario |
4 a 20mA | Offset binario |
Entregue su opinión