Parámetros de Canales (5015-U8IHFTXT)

Canales
incluye estos parámetros:
Canales no definidos
Muestra los números de canal de los canales no definidos.
Canales de entrada analógica
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica la configuración de fila.
Deshabilitar
Deshabilita la configuración de canal. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración del canal.
Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Rango de entrada
Especifica el rango de entrada del canal.
Habilitación de HART
Habilita la funcionalidad HART, que crea una conexión HART agregada para los canales. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar la funcionalidad HART en el canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Señal alta
Establece el valor de señal alta, en unidades de señal, utilizado para la escala. Corresponde al valor de ingeniería alta cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Señal baja
Establece el valor de señal baja, en unidades de señal, utilizado en la escala. Corresponde al valor de ingeniería baja cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Unidades
Muestra la unidad de los valores de señal alta y baja.
Ingeniería alta
Establece el valor de ingeniería alta, en unidades de ingeniería, utilizado para la escala. Corresponde al valor de señal alta cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Ingeniería baja
Establece el valor de ingeniería baja, en unidades de ingeniería, utilizado para la escala. Corresponde al valor de señal baja cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Unidades
Especifica la unidad de los valores de ingeniería alta y baja.
Filtro de ruido de línea (Hz)
  • Establece el filtro de ruido de línea del canal. Las opciones son:
    • 10
    • 20
    • 50
      (predeterminado)
    • 60
    • 100
Diagnóstico NAMUR
Habilita el diagnóstico NAMUR, que utiliza límites definidos por NAMUR para establecer bits de diagnóstico NAMUR en los datos de entrada. Seleccionado de forma predeterminada.
Desactive esta opción para deshabilitar el diagnóstico NAMUR en el canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Surtidor
Establece los canales en la corriente de Surtidor. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para establecer el canal en la corriente de Drenador.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Sensor de tres cables
Habilitado si selecciona
Surtidor
para el canal.
Establece el cableado del usuario en un sensor de tres cables. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario del canal en un sensor de tres cables.
No seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario del canal en un sensor de dos cables.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Canales de salida analógica
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica la configuración de fila.
Deshabilitar
Deshabilita la configuración de canal. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración del canal.
Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Rango de salida
Especifica el rango de salida del canal.
Habilitación de HART
Habilita la funcionalidad HART, que crea una conexión HART agregada para los canales. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar la funcionalidad HART en el canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Estado de salida durante el modo Programa
  • Especifica el comportamiento de salida del canal durante el modo Programa. Las opciones son:
    • Retener último estado
      (predeterminado)
    • Valor definido por el usuario
Estado de salida durante el modo Fallo
  • Especifica el comportamiento de la salida de cada canal cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicación. Las opciones son:
    • Retener último estado
      (predeterminado)
    • Valor definido por el usuario
Señal alta
Establece el valor de señal alta, en unidades de señal, utilizado para la escala. Corresponde al valor de ingeniería alta cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Señal baja
Establece el valor de señal baja, en unidades de señal, utilizado en la escala. Corresponde al valor de ingeniería baja cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Unidades
Muestra la unidad de los valores de señal alta y baja.
Ingeniería alta
Establece el valor de ingeniería alta, en unidades de ingeniería, utilizado para la escala. Corresponde al valor de señal alta cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Ingeniería baja
Establece el valor de ingeniería baja, en unidades de ingeniería, utilizado para la escala. Corresponde al valor de señal baja cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Unidades
Especifica la unidad de los valores de ingeniería alta y baja.
Habilitación sin carga
Habilita la detección sin carga del canal. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar la detección sin carga del canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Habilitación de prueba de pulsos
Habilita las pruebas de pulso del canal. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar las pruebas de pulso del canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Contadores
Parámetro
Descripción
Contador
Muestra el número de contador al que se aplica la configuración.
Deshabilitar
Deshabilita la configuración del contador. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración del contador.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los contadores.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado → Activado.
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
  • 0 µs
    (predeterminado)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tiempo de filtro de entrada
Activado → Desactivado.
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
  • 0 µs
    (predeterminado)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Preestablecido
Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. El valor puede oscilar entre 0 y 2.147.483.647.
Rollover en preestablecido
Hace que el contador se revierta (Rollover) a 0 en el valor preestablecido. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para que el contador se revierta a 0 cuando el valor llegue a 2.147.483.647.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los contadores.
Habilitar diagnóstico de potencia de campo
  • Habilita el diagnóstico de potencia de campo, lo que provoca un fallo cuando no hay potencia de campo. Seleccionado de forma predeterminada.
    No seleccione esta opción para deshabilitar el diagnóstico de potencia de campo.
    • Si la entrada recibe alimentación de SA, seleccione esta opción para monitorizar el estado de alimentación de SA.
    • Si la entrada recibe alimentación de otra fuente de alimentación, no seleccione esta opción para que la entrada siga funcionando incluso cuando no haya alimentación SA.
    potencia.
    Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los contadores.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Puntos de entrada digital
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica la configuración.
Deshabilitar
Deshabilita la configuración de puntos. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración de puntos.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los puntos.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado → Activado.
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
  • 0 µs
    (predeterminado)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tiempo de filtro de entrada
Activado → Desactivado.
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
  • 0 µs
    (predeterminado)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Habilitar diagnóstico de potencia de campo
  • Habilita el diagnóstico de potencia de campo, lo que provoca un fallo cuando no hay potencia de campo. Seleccionado de forma predeterminada.
    No seleccione esta opción para deshabilitar el diagnóstico de potencia de campo.
    • Si la entrada recibe alimentación de SA, seleccione esta opción para monitorizar el estado de alimentación de SA.
    • Si la entrada recibe alimentación de otra fuente de alimentación, no seleccione esta opción para que la entrada siga funcionando incluso cuando no haya alimentación SA.
    potencia.
    Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los puntos.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Puntos de salida digital
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica la configuración.
Deshabilitar
Deshabilita la configuración de puntos. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración de puntos.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los puntos.
Estado de salida durante el modo Programa
  • Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Mientras esté en modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta según estas condiciones:
    • Desactivado
      : la salida es 0 o Desactivado (predeterminado)
    • Activado
      : La salida es 1 o Activado
    • Retener
      : La salida conserva el último estado
Estado de salida durante el modo Fallo
  • Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
    • Desactivado
      : la salida es 0 o Desactivado (predeterminado)
    • Activado
      : La salida es 1 o Activado
    • Retener
      : La salida conserva el último estado
Duración del estado de salida de modo Fallo
  • Determina el tiempo durante el cual se retiene el estado de salida antes de realizar la transición al Estado de fallo final. Las opciones son:
    • Para siempre
      (predeterminado)
    • 1 s
    • 2 s
    • 5 s
    • 10 s
Estado final de salida de modo Fallo
Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración de estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige el valor Para siempre en
Duración
, la configuración del Estado final se omite y el dispositivo mantiene su estado actual de modo Fallo.
Habilitar diagnóstico sin carga
Habilita la detección sin carga, que detecta si un cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales o si se ha extraído el RTB. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione está opción para deshabilitar la detección sin carga.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los puntos.
Habilitar diagnóstico de prueba de pulsos
Permite que el diagnóstico de prueba de pulsos se ejecute automáticamente. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione está opción para deshabilitar la ejecución automática del diagnóstico de prueba de pulsos.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los puntos.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal