Canales (5015-U8IHFTXT)
¿Cómo se abre Canales?
- EnOrganizador del controlador, haga doble clic en el dispositivo para abrirPropiedades del módulo.
- EnPropiedades del módulo, seleccioneCanales.
Utilice
Canales
para ver o configurar las propiedades de los canales del dispositivo, incluidos estos parámetros:Canales de entrada analógica
- Canal
- Deshabilitar canal
- Rango de entrada
- Habilitación de HART
- Señal alta
- Señal baja
- Unidades (Señal)
- Ingeniería alta
- Ingeniería baja
- Unidades (Ingeniería)
- Filtro de ruido de línea
- Diagnóstico Namur
- Surtidor
- Sensor de tres cables
Canales de salida analógica
- Canal
- Deshabilitar canal
- Rango de salida
- Habilitación de HART
- Estado de salida durante el modo Programa
- Estado de salida durante el modo Fallo
- Señal alta
- Señal baja
- Unidades (Señal)
- Ingeniería alta
- Ingeniería baja
- Unidades (Ingeniería)
- Habilitación sin carga
- Habilitación de prueba de pulsos
Contadores
- Contador
- Deshabilitar contador
- Tiempo de filtro de entrada Desactivado -> Activado
- Tiempo de filtro de entrada activado -> desactivado
- Preestablecido
- Rollover en preestablecido
- Habilitar diagnóstico de potencia de campo
Puntos de entrada digital
- Punto
- Deshabilitar punto
- Tiempo de filtro de entrada Desactivado -> Activado
- Tiempo de filtro de entrada activado -> desactivado
- Habilitar diagnóstico de potencia de campo
- Tipo de sensor
Puntos de salida digital
- Punto
- Deshabilitar punto
- Estado de salida durante el modo Programa
- Estado de salida durante el modo Fallo
- Duración del estado de salida de modo Fallo
- Estado final de salida de modo Fallo
- Habilitar diagnóstico sin carga
- Habilitar diagnóstico de prueba de pulsos
Desde
Canales
, abra el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.Entregue su opinión