Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Ahorre tiempo, dinero y dolores de cabeza con una plataforma de control unificada

Obtenga dato en tiempo real de procesos, potencia y control de motor en un solo lugar… y acelere su retorno de la inversión.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingeniero con ropa de trabajo roja camina por un laberinto de grandes tuberías HVAC industriales plateadas, válvulas de cierre, bombas y motores, inspeccionando el sistema

Simplificamos la automatización industrial para ayudarle a triunfar

Las operaciones industriales son cada vez más complejas.

Muchas organizaciones luchan con sistemas antiguos fragmentados, datos aislados y tiempo improductivo no planificado. Mientras tanto, los gerentes enfrentan presiones de costos crecientes y metas de productividad.

Rockwell Automation ofrece una solución unificada que reúne el control de procesos y de potencia en una sola arquitectura. Claudio Forte, ingeniero profesional y líder del equipo de soluciones industriales de Rockwell Automation, afirma: "Una sola HMI ofrece visibilidad a dato en tiempo real que proviene de un sistema de control unificado de procesos, potencia y control". Añade que proporciona una visibilidad clara de las métricas de producción y eficiencia energética en una sola plataforma, "lo que ayuda a que su planta sea mucho más eficiente, productiva, predecible y rentable".

El poder de la automatización industrial

Aumente su retorno de la inversión con un sistema conectado. En lugar de tener que lidiar con múltiples proveedores, plataformas y entornos de ingeniería, nuestra solución unificada de procesos, potencia y control de motor consolida todo en una sola infraestructura y una sola versión de la verdad. Esto ayuda a reducir los costos de diseño, hardware e instalación total:

  • Reduzca los costos de materiales, diseño, ingeniería, cableado y pruebas
  • Instalación, puesta en marcha y tiempo de lanzamiento al mercado más rápidos
  • Reduzca el tiempo improductivo con visibilidad de las condiciones de operación, fallas, mantenimiento predictivo, alarmas y eventos en un solo sistema
  • Aumente la seguridad con monitoreo del sistema 24/7 desde dispositivos remotos

Un sistema integrado también reduce la complejidad y el riesgo del proyecto. Los ingenieros de planta no necesitan diseñar, aprender, mantener y gestionar múltiples sistemas, conexiones e interfaces.

Este portafolio inteligente integrado puede incluir:

  • PlantPAx® DCS para el control de toda la planta con ciberseguridad incorporada e ingeniería modular
  • CENTERLINE® centros de control de motor con tecnología IntelliCENTER® para un control de motor más seguro e inteligente, y mantenimiento predictivo
  • Variadores de frecuencia variable (VFD) para control de motor de alto desempeño y eficiencia energética
  • Controladores lógicos programables (PLC) para automatizar procesos, maquinaria y sistemas de fabricación
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ para análisis predictivo y detección de anomalías
  • FactoryTalk® Suite para visualización, análisis escalables y gestión centralizada
  • Integración de dispositivos de terceros (OEM e instrumentación)

Juntas, estas tecnologías inteligentes ofrecen integración transparente, inteligencia en tiempo real y análisis predictivo en toda su operación unificada para ayudar a mantener su planta en funcionamiento 24/7.

¿Está planificando un proyecto Greenfield o de expansión de planta?
Ingeniero y gerente de proyecto revisando un plano
LIBRO ELECTRÓNICO
¿Está planificando un proyecto Greenfield o de expansión de planta?

La combinación de control de procesos, potencia y motor en una sola plataforma ayuda a acelerar su velocidad de lanzamiento al mercado, tiempo productivo, eficiencia energética y retorno de la inversión.

DESCARGUE AHORA
 
Proceso unificado e integración de procesos y energía en la minería
Proceso unificado e integración de procesos y energía en la minería
Blog
Blog
Proceso unificado e integración de procesos y energía en la minería
Los sistemas tradicionales de control de procesos e infraestructura de energía hacen que los desafíos sean aún más difíciles de gestionar. ¿La respuesta? Proceso unificado e integración de procesos y energía.
Lea ahora

Únase a nuestro webinar: 3 nuevas ideas para Greenfield Plant & Expansion

Descubra cómo mejorar la productividad, reducir el costo y disminuir el riesgo de los proyectos con una arquitectura integrada. Con la tecnología adecuada, una sola plataforma conecta el control de procesos y energía, la analítica predictiva, las herramientas de IA, el aprendizaje automático y la gestión energética.

Los beneficios de un sistema de control unificado impulsan los resultados

Una arquitectura unificada no se trata solo de tecnología, sino de transformar la forma en que opera. Esto es lo que puede significar para su empresa:

  • Implementación más rápida. Menor esfuerzo y gasto de ingeniería: Diseños validados y preprobados, y un único entorno de ingeniería ayudan a reducir el tiempo de integración hasta en un 80 % y a acelerar la instalación hasta en un 25 %
  • Decisiones más inteligentes y mejor experiencia para el operador: Herramientas y gráficos de control estandarizados en un solo tablero que ofrecen a los operadores datos en tiempo real sobre el estado de los equipos, el uso de la energía y las condiciones del proceso, lo que reduce el tiempo de capacitación y mejora la capacidad de respuesta.
  • Confiabilidad, seguridad y rendimiento permanente: Alarmas centralizadas, seguridad integrada y mantenimiento predictivo reducen el tiempo improductivo para ayudar a mantener las operaciones en marcha.
  • Una única fuente de datos: No es necesario revisar varios tableros. Nuestro sistema unificado sincroniza y marca con sello de hora los datos en todo el control de procesos y energía.
Un diagrama muestra ocho categorías de motor industriales y equipos de control de alimentación eléctrica, que van desde variadores de frecuencia de bajo voltaje hasta casas eléctricas, todos gestionados a través de un software unificado en una HMI de sala de control única
El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
Blog
Blog
El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
Su conjunto de datos IntelliCENTER® identifica los componentes críticos de control de motores habilitados para Ethernet/IP en su CCM, lo que ayuda a que su equipo siga funcionando de manera rentable
Lea ahora

¿Planea ampliar su planta? Obtenga asistencia del líder de la industria

Los fabricantes obtienen innumerables ventajas de un sistema unificado. Puede conectar procesos, energía y control de motor en una sola plataforma. Además, obtenga dato en tiempo real, análisis predictivo, gestión energética y más... haciendo que su planta sea más eficiente y rentable. Además:

  • Nuestra solución unificada ayuda a lograr ahorros significativos tanto en los costos totales de instalación como en el costo total de propiedad durante la vida útil del sistema.
  • Puede obtener asistencia de los consultores de Rockwell Automation en cada etapa necesaria. Nuestros equipos tienen décadas de experiencia en el diseño, la puesta en marcha y la asistencia técnica de soluciones de automatización industrial.
  • Simplifique la complejidad de la producción de su planta y reduzca el riesgo del proyecto al trabajar con nuestro equipo y PartnerNetwork™ que colaboran regularmente.
  • Trabajamos con equipos de ingeniería, adquisiciones y construcción, así como con integradores de sistemas.

¿Quiere comenzar? Cuéntenos cómo podemos ayudarlo en su trayecto de automatización industrial.

Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Lea ahora

Publicado 6 de febrero de 2026

Temas: Optimize Production Control y automatización industrial Soluciones de procesos Sector automotriz y de neumáticos Alimentos y bebidas Ciencias biológicas Metales Minería Petróleo y gas Generación de energía Pulpa y papel Agua aguas residuales FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx Variadores Sistemas de control distribuido Interface operador-máquina Control de motores Productos de control industrial
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Dato en tiempo real y análisis predictivo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.