Artificial Lift-Systeme

Gaslift-, Bohrkopf-, Tauchpumpen- und Stangenpumpensteuerung

Unsere OptiLift™ Artificial Lift-Systeme umfassen durchgängige intelligente Lösungen für Betreiber von Öl- und Gasfeldern. Wir bieten eine umfangreiche Palette an integrierten Informationen sowie an Lösungen und Services für die Bereiche Steuerung, Energie und Sicherheit. Wenn diese mit unseren Lösungen für digitale Ölfelder kombiniert werden, erhalten Sie Zugriff auf die fortschrittlichsten Lösungen einer drahtlosen Kommunikation. Mit der Ölfeld-Optimierung können Sie zudem erhebliche Kosten sparen, wenn Sie die gesammelten Daten von Bohrlöchern, Pipelines, dezentraler Tankniveau-Überwachung, Artificial Lift-Überwachung und Analysesystemen verbinden.

Verändern Sie Ihren Betrieb

Mithilfe unserer umfangreichen Anwendungskenntnisse haben wir digitale Lösungen für Ölfelder entwickelt. Sie umfassen drahtlose Telemetrie, Hardware, Software sowie Sensoren und ermöglichen die nahtlose Integration Ihrer Lösungen. Diese drahtlosen Lösungen bieten geläufige Methoden für Engineering, Verbreitung und Integration.

Diese Technologie bietet wissenswerte Informationen im gesamten Unternehmen. Dank unseres Sortiments an Bohrloch-Anwendungen können wir Ihre jeweiligen Anforderungen erfüllen.

Weitere Informationen über unsere digitalen Lösungen für Ölfelder

Intelligente Berechnung der Netto-Ölmenge

OptiLift iNOC

Der OptiLift iNOC (Intelligent Net Oil Computer) ist eine vorgefertigte Lösung, die dezentrale Konnektivität, bessere Visualisierungsmöglichkeiten, eine höhere Testkapazität und eine optimierte Testdauer bietet. Das iNOC-System ist Teil eines vollständig vernetzten Ölfelds. In Verbindung mit einem ConnectedProduction™-System optimiert es die Ausgabeleistung des Ölfelds und maximiert gleichzeitig die Kapitalrendite.

Mit dem iNOC-System verringert sich die Testdauer für Bohrungen, da sich Öl- und Wassermengen in einem beliebigen Testzeitraum für 24 Stunden vorhersagen lassen. Installiert wird es im flüssigen Abschnitt eines zweiphasigen Testseparators, und es unterstützt das Testen von bis zu sieben Bohrungen.

Virtuelles Durchflussmessgerät

OptiLift VFM

Unser virtuelles Durchflussmessgerät (Virtual Flowmeter, VFM) OptiLift ist eine vorgefertigte Lösung, die die Produktionskapazität eines Ölfelds mit dem Ziel der Kostensenkung optimiert. Sie stellt in Echtzeit Informationen über Druck, Temperatur und Durchflussraten zur Verfügung und ermöglicht so eine unmittelbare Reaktion auf unvorhergesehene Situationen.

Die Anbringung eines virtuellen Durchflussmessers an den physischen Bohrungen verbessert die Verwaltung in den Bereichen Produktion, Allokation und Problembehebung. Unsere Lösung passt in jedes vorhandene System und lässt sich mühelos installieren, konfigurieren und warten.

Stangenpumpensteuerung

OptiLift RPC

Das OptiLift-Stangenpumpensteuerungssystem (Rod Pump Controller, RPC) wurde zur Maximierung der Kapitalrendite, für einen nachhaltigen Betrieb und zur Optimierung der Betriebsprozesse entwickelt. Die Steuerung vor Ort sorgt für eine präzise und flexible Steuerung, die zur Optimierung der Produktion notwendig ist.

Diese hochentwickelte Steuerungstechnologie kann auch mit einem Allen-Bradley®-Frequenzumrichter (VFD) kombiniert werden, um eine integrierte Lösung zu erstellen, die ideal für die Geschwindigkeitssteuerung in Stangenpumpenanwendungen ist.

Bohrungsmanager

Automatisierte Lösung für Bohrfelder

Unser Bohrungsmanager ist eine vorgefertigte Lösung, die alle Artificial Lift-Vorgänge miteinander kombiniert. Er versorgt kleine wie große Standorte mit mehreren Bohrungen mit Echtzeitdaten aus dem gesamten Ölfeld. Mit ihm lassen sich bis zu 32 Artificial Lift-Vorgänge konfigurieren, darunter Stangenpumpensteuerungen, Gaslift-, ESP-, PCP-, Kolbenhebe- und natürliche Durchflusssysteme. Die Lösung lässt sich an bestehende Systemarchitekturen anpassen. Der Bohrungsmanager optimiert den Produktionsausstoß von Feldern mit mehreren Bohrungen mithilfe vorprogrammierter Artificial Lift-Vorgänge, geeichter Übertragung von Durchflussdaten, einer standortweiten Bedienerschnittstelle und benutzerdefinierter Integrationsfunktionen.

Kolbenhebesystem

OptiLift PL

Unser OptiLift-Kolbenhebesystem (Plunger Lift, PL) ist eine vorgefertigte Lösung zur Optimierung des Produktionsausstoßes an dezentralen Standorten mit einer Bohrung. Sie erleichtert die Flüssigkeitsentfernung und Stabilisierung und sorgt für eine effiziente Gasproduktion. Hebesteuerung, Durchflussmessung und Kommunikationsprotokolle lassen sich über eine einzige Einheit verwalten. Anhand von Echtzeitdaten können Sie die Geschwindigkeit und die Zyklusanzahl auf der Basis von standortspezifischen Eingangsparametern und einer individuellen Steuerungslogik optimieren.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/onshore/connected_production/de/DE_det_optilift row-7

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.