Loading

Industrielle Drucktaster und Signalisierungsgeräte
Allen-Bradley

Unsere Industrieschalter und Signalisierungsgeräte helfen, Ausfallzeiten zu verringern, indem sie Ausfälle und Engpässe signalisieren sowie Bediener auf gefährliche Situationen aufmerksam machen.
  1. Überblick
  2. Produkte
Open All Close All
Überblick
Familienaufnahme verschiedener Farb- und Größenkonfigurationen der 854J/K Industrie-Warnleuchten, gestapelt mit Sockeln und ohne.
Allen-Bradley Logo

Drucktaster und Signalisierungsgeräte bieten die direkte, dauerhafte Schnittstelle zwischen Bedienern und Maschinen – dort, wo entschlossene Betätigung, klare Anzeige und zuverlässige Steuerung ohne Verzögerung erfolgen müssen. Für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt, vereinen diese Geräte robuste Konstruktion mit intuitiver Bedienbarkeit, damit Teams an jedem Interaktionspunkt Klarheit, Sicherheit und Effizienz gewährleisten. Von einfachen Start-/Stopp-Tastern bis hin zu fortschrittlichen audio-visuellen Alarmen bietet unser Portfolio an Drucktastern und industriellen Signalisierungsgeräten die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die erforderlich sind, um den Betrieb mit Vertrauen aufrechtzuerhalten.

Wichtige Funktionen

Open All
Close All
Ausgelegt für raue Industrieumgebungen

Unsere Geräte widerstehen Vibration, chemischer Einwirkung, Feuchtigkeit und Hitze – und gewährleisten so einen zuverlässigen Betrieb in jeder Branche. Entdecken Sie robuste 22-mm-- und 30-mm-Bedienerfamilien, um die passende Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Skalierbare Steuerungsoptionen

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Bedienern, Signalleuchten, Alarmen und Not-Halt-Lösungen, die sich nahtlos in Ihre Automatisierungsarchitektur integrieren. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit unserer Visual- und Audible Device-Produktlinien, um die Situationswahrnehmung zu erhöhen.

Sicherheitsorientiert, leistungsorientiert

Not-Aus-Taster und Bediener für gefährliche Bereiche sind so konstruiert, dass sie globale Sicherheitsstandards erfüllen und Ihnen Vertrauen in mission‑kritischen Sicherheitsanwendungen geben.

Modulare, leicht zu individualisierende Designs

Passen Sie Bedienerschnittstellen schnell und sicher mit modularen Komponenten und Zubehör an. Konfigurieren Sie Steuerungen zügig für eine schnellere Bereitstellung mit Specialty Operators , die spezielle Anwendungsanforderungen unterstützen.

Intelligente Integration im gesamten Betrieb

Unsere industriellen Signalisierungsgeräte sind für The Connected Enterprise™ konzipiert und tragen dazu bei, die Instandhaltung zu optimieren, Ausfallzeiten zu verringern und Statusinformationen klar zwischen den Teams zu kommunizieren. Entdecken Sie, wie Anzeigen die systemweite Sichtbarkeit erhöhen.

Die passende Schnittstelle für jede Maschine und jede Umgebung

Unsere Produktfamilien für industrielle Drucktaster und Signalisierung bieten skalierbare, robuste Optionen, mit denen Sie intelligentere Systeme aufbauen, die Aufmerksamkeit der Bediener erhöhen und die Steuerung über Ihre gesamte Ausrüstung hinweg standardisieren.

PRODUKT
22 mm Betätiger

Kompakt, vielseitig und für hochdichte Schalttafeln entwickelt, bieten unsere 22-mm-Bediener die optimale Kombination aus Leistung, Flexibilität und Design. Sie umfassen Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter sowie tastende und rastende Bediener, die eine schnelle Installation und langfristige Zuverlässigkeit ermöglichen. Diese Geräte sind ideal für OEMs und Endanwender, die langlebige, platzsparende Steuerungshardware benötigen.

22 mm Betätiger
PRODUKT
30 mm Operators

Unsere 30-mm-Hochleistungs-Bedienerschnittstellen sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, bei denen Handschuhe, aggressive Chemikalien oder extreme Umgebungseinflüsse zum Alltag gehören. Dank ihrer robusten Konstruktion und einer großen Auswahl an Aktor-Ausführungen bieten diese Bedienerschnittstellen zuverlässiges taktiles Feedback und maximale Haltbarkeit für industrielle Arbeitsstationen und Bedienerschnittstellen von Maschinen.

30 mm Operators
PRODUKT
Akustische Geräte

Wenn deutliche akustische Warnsignale für die Sicherheit oder die Effizienz des Workflows entscheidend sind, bieten unsere Sirenen, Summer und Mehrtongeräte eine leistungsstarke, aufmerksamkeitsstarke Leistung. Sie sind darauf ausgelegt, sich in lauten Umgebungen durchzusetzen und Maschinenzustände, Warnungen sowie Systemereignisse mit unmissverständlicher Klarheit zu kommunizieren.

Akustische Geräte
PRODUKT
Not-Halt-Geräte

Diese Not-Halt-Lösungen wurden entwickelt, um die globalen Sicherheitsanforderungen zu übertreffen, und bieten eine schnelle, unmissverständliche Abschaltfunktion. Dank ihrer robusten Konstruktion, der hohen Sichtbarkeit und der äußerst zuverlässigen Betätigung schützen sie Ihre Mitarbeiter, Geräte und Prozesse in kritischen Momenten, in denen Geschwindigkeit entscheidend ist.

Not-Halt-Geräte
PRODUKT
Bediener in explosionsgefährdetem Bereich

Unsere für explosionsgefährdete oder korrosive Umgebungseinflüsse entwickelten Bedienerschnittstellen für gefährliche Bereiche bieten zertifizierten Schutz, ohne die Benutzerfreundlichkeit oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Sie gewährleisten sichere, normgerechte Bedienerschnittstellen in den anspruchsvollsten Branchen – von Öl und Gas bis zur chemischen Verarbeitung.

Bediener in explosionsgefährdetem Bereich
PRODUKT
Spezial-Operatoren

Wenn Ihre Anwendung etwas Einzigartiges erfordert – wie Zug-Druck-Aktoren, Steuerungen mit Doppelfunktion oder Federrückstellmechanismen – bieten unsere Spezial-Bedienerschnittstellen die passenden Werkzeuge für Ihre Anforderungen. Diese Geräte vereinfachen die Gestaltung des Platzes auf der Schalttafel und unterstützen komplexe Betriebsanforderungen durch intelligente Konstruktion.

Spezial-Operatoren
PRODUKT
Optische Geräte

Von Signalleuchten bis hin zu Blitzleuchten steigern unsere visuellen Anzeigen die betriebliche Klarheit, indem sie eine sofortige, unmissverständliche Statuskommunikation ermöglichen. Mit hellen LEDs, konfigurierbaren Farben und robusten Gehäusen unterstützen diese Geräte Teams dabei, schneller zu reagieren und fundiertere Echtzeitentscheidungen zu treffen.

Optische Geräte

Entwickeln Sie eine intelligentere, stärker vernetzte Bedienerschnittstelle

Entdecken Sie Produkte, die Hand in Hand mit Ihren Drucktastern und Signalisierungsgeräten arbeiten – erhöhen Sie die Sicherheit, verbessern Sie die Übersichtlichkeit und fördern Sie den Fortschritt in Ihrem Fertigungsbereich.

  • Industriecomputer und Monitore
    Industriecomputer und Monitore
    Industriecomputer und Monitore
    Entdecken Sie Industriecomputer und Industriecomputer-Monitore von Rockwell Automation, darunter robuste Box-PCs, Panel-PCs, Thin Clients und Industriecomputer-Monitore.
  • Sicherheitsprodukte
    Sicherheitsprodukte
    Sicherheitsprodukte
    Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch die Effizienz, die Produktivität und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.
  • Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
  • Industrielle Netzwerkprodukte
    Industrielle Netzwerkprodukte
    Industrielle Netzwerkprodukte
    Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen, um Ihre Automatisierungsprodukte miteinander sowie mit dem übrigen Unternehmen zu verbinden.

Häufig gestellte Fragen zu Drucktastern und industriellen Signalanzeigen

Wie entscheide ich mich zwischen 22 mm- und 30 mm-Betätigern?

Die Auswahl zwischen 22-mm- und 30-mm-Bediengeräten hängt typischerweise vom Platz auf der Schalttafel, den Umgebungseinflüssen und der erforderlichen Robustheit ab. 22-mm-Bediengeräte sind ideal für kompakte Schalttafeln oder OEM-Geräte, bei denen Dichte und eine schnelle Installation entscheidend sind. 30-mm-Bediengeräte bieten größere Aktoren, erhöhte Robustheit und lassen sich mit Handschuhen oder unter schwierigen Bedingungen leichter bedienen. Prüfen Sie unsere Produktfamilienseiten, um Spezifikationen, Einbautiefe und verfügbare Aktor-Ausführungen zu vergleichen und die optimale Lösung für Ihren Betrieb zu ermitteln. 

Welche Normen erfüllen Ihre Not-Halt-Geräte?

Unsere Not-Halt-Geräte werden gemäß den globalen Sicherheitsstandards, einschließlich ISO 13850 und EN/IEC-Anforderungen, entwickelt. Sie gewährleisten einen zuverlässigen, zwangsöffnenden Betrieb und sind darauf ausgelegt, sich nahtlos mit Sicherheitsrelais und Steuerungssystemen Ihrer Maschine zu integrieren. Besuchen Sie unsere Seite zu Not-Halt-Geräten, um Spezifikationen, Zertifizierungen und Verdrahtungsrichtlinien für den Aufbau eines konformen Sicherheitssystems zu entdecken.

Wie erhöhen visuelle und akustische Geräte das Bewusstsein der Bediener?

Optische und akustische Signalisierungsgeräte schaffen klare, unverwechselbare Kommunikationskanäle, um einen sichereren und effizienteren Betrieb zu unterstützen. Signalsäulen, Leuchten und Hupen stellen Bedienern und Wartungsteams Echtzeit-Statusinformationen bereit – von Maschinenfehlern bis zu Produktionszuständen – und tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu verringern und unsichere Bedingungen zu vermeiden. Besuchen Sie unsere Seiten zu optischen Geräten und akustischen Geräten für Anwendungshinweise und Konfigurationsoptionen.

Sind die Bediengeräte für gefährliche Bereiche für meine Branche zertifiziert?

Ja. Unsere Bediener für gefährliche Bereiche verfügen über die entsprechenden Klassifizierungen und Zertifizierungen – wie UL, CSA, ATEX oder IECEx – je nach spezifischer Familie. Diese Geräte gewährleisten einen sicheren Betrieb in explosionsgefährlichen, staubigen oder chemisch aggressiven Umgebungen. Besuchen Sie die Seite der Hazardous Location Operator-Familie, um Einstufungen, Gehäusetypen und empfohlene Anwendungsfälle in den Branchen zu überprüfen.

Kann ich meine Drucktasten-Steuerstation mit speziellen Aktoren individualisieren?

Absolut. Unsere Spezial-Bediener bieten Lösungen für einzigartige oder komplexe Maschineninteraktionen – wie Zug-Druck-, codierte, geschützte oder mehrstufige Steuerungen. Diese Komponenten sind modular und mit unseren Montagesockeln kompatibel, sodass Sie eine schnelle Individualisierung vornehmen können, ohne Ihr bestehendes Schalttafeldesign zu überarbeiten. Besuchen Sie unsere Specialty Operators-Familie für Beispiele und Konfigurationsideen.

Was ist ein industrieller Drucktaster?

Eine industrielle Drucktaste ist ein manuell betätigtes Steuerungsgerät, das zum Starten, Stoppen oder Steuern von Maschinen und industriellen Prozessen eingesetzt wird. Industrielle Drucktasten sind für anspruchsvolle Umgebungseinflüsse ausgelegt und widerstehen Vibration, Feuchtigkeit, Staub und häufiger Betätigung. Sie werden häufig in Steuerungssystemen, Bedienerschnittstellen von Maschinen und Drucktasten-Steuerstationen installiert, um Bedienern eine zuverlässige Möglichkeit zur Interaktion mit Geräten zu bieten.

Was ist eine Drucktasterstation?

Eine Drucktastenstation, manchmal auch als Drucktasten-Steuerungstation bezeichnet, ist ein Gehäuse, das eine oder mehrere Drucktasten, Schalter, Anzeigen oder Not-Halt-Geräte beherbergt. Diese Stationen bieten eine zentrale Bedienerschnittstelle für die Steuerung von Maschinen und können direkt an Geräten, Wänden oder Tragstrukturen montiert werden. Drucktasten-Steuerungstationen werden häufig in der Fertigung, Fördertechnik und Automatisierung eingesetzt, wo Bediener einen sicheren und komfortablen Zugang zu den Steuerungssystemen der Maschinen benötigen.

Welche Drucktaster werden in Steuerungsschränken verwendet?

Steuerungspaneele können je nach Anwendungsanforderungen eine Vielzahl von Drucktastern enthalten. Zu den gängigen Beispielen gehören Start-/Stopp-Taster, Not-Halt-Taster, Wahlschalter, beleuchtete Drucktaster, Rückstelltaster und Pilotgeräte. Diese Bedienelemente unterstützen Bediener dabei, den Maschinenstatus zu überwachen und Befehle auszuführen, wodurch sie zu entscheidenden Komponenten von industriellen Automatisierungs- und Prozesssteuerungssystemen werden.

Wozu dienen Start-/Stopp-Drucktasten?

Start-/Stopp-Drucktasten gehören zu den am häufigsten eingesetzten Steuergeräten in industriellen Anwendungen. Eine Starttaste dient dazu, den Maschinenbetrieb zu initiieren, während eine Stopptaste den Prozess oder das Gerät sicher anhält. Eine Start-/Stopp-Station vereint häufig beide Funktionen in einer einzigen Bedienerschnittstelle, wodurch die Effizienz gesteigert und eine eindeutige Steuerung von Motoren, Fördertechnik, Pumpen und anderen automatisierten Systemen gewährleistet wird. Start-/Stopp-Drucktasten finden in Fertigungs-, Verarbeitungs- und Fördertechnik-Umgebungen breite Anwendung.

Wie werden Drucktasten in Steuerungssysteme integriert?

Drucktaster werden in Steuerungssysteme integriert, indem sie elektrische Signale an Geräte wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Relais, Motorstarter und Bedienerschnittstellen (HMIs) senden. Wenn ein Bediener eine Taste drückt, interpretiert das Steuerungssystem die Eingabe und führt die programmierte Aktion aus, wie zum Beispiel das Starten von Maschinen, das Ändern von Maschinenmodi oder das Auslösen eines Alarms. Diese Integration unterstützt die Schaffung reaktionsschneller und zuverlässiger Steuerungsarchitekturen für Anwendungen in der industriellen Automatisierung.

Welche verschiedenen Arten von Signalgeräten werden in der industriellen Automatisierung eingesetzt?

Signalisierungsgeräte für Anwendungen in der Automatisierungsindustrie lassen sich im Allgemeinen in drei Kategorien einteilen:

  • Optische Signalisierungsgeräte, wie z. B. Signalsäulen, Leuchtmelder, Blitzleuchten, Meldeleuchten und Leuchtleisten, die den Maschinenstatus durch Farben und Blinkmuster anzeigen.
  • Akustische Signalisierungsgeräte, darunter Hupen, Alarme, Lautsprecher und Schallgeber, die das Personal auf Gerätezustände, Fehler oder Sicherheitsereignisse aufmerksam machen.
  • Akustisch-optische Signalisierungsgeräte, die Ton- und Lichtsignale kombinieren, um die Wahrnehmung in lauten oder komplexen Industrieumgebungen zu maximieren.

Diese Signalisierungsgeräte tragen dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen, Ausfallzeiten zu verringern und Bediener über die Maschinenleistung, den Produktionsstatus und potenzielle Gefahren in einer Anlage zu informieren.

Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Drucktaster und Signalgeber Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
852C/852D On-Machine LED-Anzeigen
Die 852C und 852D On-Machine LED-Anzeigen wurden entwickelt, um die Maschinenfunktionalität in verschiedenen Industrieanwendungen zu verbessern.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Diese Warnleuchten sind in drei Größen mit UL Type 4/4X/13, IP65 erhältlich, um die anspruchsvollsten Schaltschrank- und On-Machine-Anwendungen zu erfüllen.
800T/H Operatoren
Unsere 30 mm Operatoren der Serie 800T/H sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und gebaut.
Rückwand-Komponenten, 30 mm
Unsere 30-mm-Back-of-Panel-Komponenten der Bulletin 800T/H umfassen eine große Auswahl an Kontaktblocktypen.
30 mm Assembled Operator Stations
Unsere vormontierten 30-mm-Schaltergehäuse sind in Ausführungen aus Aluminiumdruckguss, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz erhältlich.
800F – 22 mm Rundbetätiger
Unsere Bulletin 800F 22 mm Rundbetätiger-Familie erfüllt anspruchsvolle Leistungsspezifikationen.
800FC Pendant-Stationen
Unsere Hänge-Schalttafeln der Serie 800FC verwenden die zeitsparende Serie der Bulletin 800F 22.5 mm Drucktasten für einen minimalen Lagerbestand und maximale Effizienz.
800FD Monolithic Push Buttons
Unsere Monolithic Operators der Serie 800FD erfüllen die weltweit geltenden Normen.
800MB/800MR – öldichte Operatoren
Unsere öldichten Betätiger der Serie 800MB/800MR sind robust und widerstandsfähig für Ihre Heavy-Duty-Anwendungen.
800F 90 mm, geschlossen
Unsere vormontierten 22 mm Stationen sind als Aluminiumdruckguss-, geschlossene und Hängeausführungen erhältlich.
800F Back-of-Panel-Komponenten
Unsere 22 mm Back-of Panel Components sind mit einem drehbaren Kragen ausgestattet, der eine einfache Entriegelung mit einer Hand ermöglicht.
440J – Griff-Zustimmtaster
Unsere Griffschalter können als Teil der Bedingungen verwendet werden, die für sicheres Arbeiten innerhalb einer Maschinenumhausung erforderlich sind.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 3-Kabelzugschalter
Unsere Lifeline™ 3 Kabelzugschalter der Serie 440E sind Kabel (Seil) betätigte NOT-AUS-Geräte, die die strengen Anforderungen der ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS-Einrichtungen) erfüllen.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 4-Kabelzugschalter
Unsere Lifeline™ 4 Kabelzugschalter der Serie 440E können entlang oder um unzugängliche Maschinen wie Förderbänder installiert werden und bieten einen konstanten Zugang zum NOT-AUS Taster.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 5 Kabelzugschalter
Unsere Lifeline™ 5 Kabelzugschalter der Serie 440E sind mikroprozessorgestützte Lösungen, die erweiterte Funktionen und Diagnose bieten, um die Sicherheit zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern.
440E Lifeline Seilspanner-System
Unser Bulletin 440E Lifeline Rope Tensioner System (LRTS) ist ein einzigartiges Kabel-(Seil-)Spannsystem, das eine schnellere installation von Kabel-betätigten Systemen ermöglicht.
800R Hazardous Location Operators
Unsere Bulletin 800R Operatoren für gefährliche Bereiche sind für Division 2/Zone 2 gefährliche Bereiche ausgelegt.
800H – Betätiger für gefährliche Bereiche, Typ 7 & 9
Unsere Bulletin 800H Typ 7 & 9 Hazardous Location Operators bieten eine unvergleichliche Auswahl, überlegene Korrosionsbeständigkeit und eine Auswahl an Lösungen für die Kabelkanalabdichtung.
800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Bulletin 800G sind für Industrieanwendungen konzipiert, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sein können.
800B 16 mm Betätiger
Unsere 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen dank ihres hochgradig konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anforderungen von Leichtindustrie- und Meß-und Regelungstechnik.
800K piezoelektrisch
Unsere piezoelektrischen Drucktasten der Serie 800K sind in den Größen 22.5 und 30.5 mm erhältlich.
800L – Anzeigeleuchten
Unsere Anzeigeleuchten der Serie 800L eignen sich ideal für Anwendungen im gewerblichen Bereich und in der Leichtindustrie.
800P Touch/Palm Operators
Unsere Berührungs-/Handflächenbetätiger der Serie 800P sind für Anwendungen konzipiert, die einen elektromechanischen Betrieb für Sicherheit, Widerstandsfähigkeit gegen Hochfrequenzstörungen und ein ergonomisch sensibles Design erfordern, um Risiko­faktoren im Zusammenhang mit kumulativen Traumastörungen zu verringern.
800T – 18 mm-Meldeleuchten
Unsere Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights sind eine Reihe kleiner, hochbelastbarer Meldeleuchten.
800Z Zero-Force Touch Buttons™
Unsere Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z sind für Maschinensteuerungssysteme konzipiert, die den Einsatz beider Hände erfordern.
855H – Elektronische Mehrzwecksirenen
Unsere elektronischen Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von maximal 108 dB (A), der für die meisten industriellen und institutionellen Anwendungen im mittleren Bereich mit Einzelstatusanzeige geeignet ist.
855H High Performance Elektronische Hörner
Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchte erhältlich. Sie sind in Kunststoff- oder Marine-Aluminiumgehäuse verfügbar.
855H – Aufzeichnungsfähige Sirenen
Unsere aufzeichnungsfähigen Sirenen der Serie 855H ermöglichen Ihnen das Herunterladen von Melodien oder benutzerdefinierten Tönen von jedem analogen Gerät (z. B. PC, MP3-Player usw.). Sie können auch eine Sprachaufnahme machen, indem Sie direkt in das Gerät über ein integriertes Mikrofon sprechen; Sie müssen keine zusätzliche Aufnahmehardware oder -ausrüstung erwerben.
BK04023
855P Panel Mount Signalisierungsalarme
Unsere auf Schalttafel montierbaren Signalgeber der Serie 855P reduzieren den Platz auf der Schalttafel und die Installationszeit und sind rückseitig zu befestigen sowie berührungssicher.
855X – Sirenen und Warnleuchten für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Signalisierungsgeräte für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 855X sind so konzipiert, dass sie Sie auf kritische Ausrüstungs- und Systemanforderungen im Fertigungsbereich aufmerksam machen. Sie sind zudem dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.
854J/K Control Tower™-Warnleuchten
Diese Warnleuchten verfügen über die Schutzart IP66 und sind für die Verwendung im Innenbereich und die Verwendung im Freien geeignet.
855B – Mini-Quadrat-Blitzleuchten
Diese eignen sich ideal für Signalapplikationen, die eine kompakte, robuste Xenon-Blitzleuchte erfordern. Sie sind als separate Blitzleuchten-Anzeigen oder in Kombination mit einer Hochleistungssirene erhältlich.
855BS und 855R Industrie-Rund-Beacons
Unsere runden Warnleuchten der Serie 855BS und 855R sind in zwei Durchmessern erhältlich, verwenden LED-Technologie und bieten hohe Flexibilität für Ihre Anwendungen.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
855L – LED-Lichtleisten
Diese Lichtleisten eignen sich hervorragend für Maschinen- und Anlagenbauer sowie für Schaltanlagenbauer, die weniger Komponenten verwenden möchten, ohne die Zuverlässigkeit und/oder Funktionalität ihrer Konstruktionen zu verlieren.
855W – Signalleuchten für die Wandmontage
Diese Signalleuchten sind so konzipiert, dass sie den Status verschiedener Bedingungen in der Maschine oder kritischer Ausrüstung in einem Gehäuse mit kompakter Größe kommunizieren.
856T Control Tower™-Warnleuchten
Diese Warnleuchten bieten den Anwendern maximale Flexibilität, um die unterschiedlichsten Anwendungen mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten zu erfüllen.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und dem richtigen Support

Technisches Dokumentationszentrum
Technische Daten, Handbücher und Installationsanleitungen.

Dezentraler technischer Support
Online- und Telefonsupport in Echtzeit durch Produktspezialisten.

PartnerNetwork
Ein Team von Engineering-Spezialisten und Lieferanten, die in der Branche führend sind.

Literature Library
Publikationen, die Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen‑Bradley Produkte, Services und Lösungen unterstützen.

Knowledgebase
Eine Datenbank mit Fragen und Antworten zu einer Vielzahl von Produkten und Technologien.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Experten von Rockwell Automation auf

Wir helfen Ihnen, schneller zu starten, das Risiko zu reduzieren und Ergebnisse zu maximieren. Lassen Sie uns gemeinsam intelligenter bauen.

Kontaktieren Sie uns

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Meldegeräte
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: