Unsere Bulletin 800H Typ 7 & 9 Hazardous Location Operators bieten eine unvergleichliche Auswahl, überlegene Korrosionsbeständigkeit und eine Auswahl an Lösungen zur Kabelkanalabdichtung. Sie können sie als komplett werkseitig montierte Stationen oder als separate Komponenten mit Standard- oder langen Gehäusen
bestellen.- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Stellt Drucktasten und Stationen für gefährliche Bereiche bereit
- Bietet Klassen I, II und III, Divisionen 1 und 2
- Enthält 0.75 ″ – 14 NPSM-Zylinder
- Enthält Typ 7 und 9
- Stellt explosionssichere Betätiger bereit
- Bietet 800TC-XAF explosionsgeschützten Kontaktblock für Class I Division 2 gefährliche Bereiche
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für explosionssicheren Kontaktblock der Serie 800T/H | 800T-PP010_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Not-Halt-Schaltern und Enabling Switches | GLSAFE-BR004_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
Gehäuse:
- UL Listed — File No. E71673; Guide No. NNNY
- CSA — File No. LR11924
Geräte:
- UL Listed — File No. E10314; Guide No. NOIV
- CSA — File No. LR11924
Normenkonformität
- CSA C22.2 No. 14
- CSA C22.2 No. 25
- CSA C22.2 No. 30
- UL 508
- UL 698
- UL 1203
- UL 1604
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.