- Überblick
- Produkte
Anspruchsvolle Fertigungs-, Verarbeitungs- und Handelsumgebungen verlassen sich auf die industriellen Motorsteuerungsprodukte von Allen-Bradley®, um den Betrieb effizient aufrechtzuerhalten. Unsere Motorsteuerungslösungen umfassen ein umfangreiches Portfolio an Motorsteuerungssystemen, die für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen in einer Vielzahl von Branchen entwickelt wurden. Unsere Motorsteuerungsprodukte sind so konzipiert, dass sie die globalen Standards der National Electrical Manufacturers Association (NEMA) und der IEC erfüllen und dazu beitragen, die Produktivität zu steigern, die Betriebszeit zu maximieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Energieeffizienz zu verbessern.
Elektronische Motorstarter
Unser neuester Motorstarter, der Ml00 elektronische Motorstarter, vereinfacht die Schaltschrankverdrahtung und reduziert die Komplexität von Komponenten und Engineering durch erweiterte funktionale Sicherheitslösungen und Motorstartfunktionen. Minimieren Sie mechanische Anforderungen und optimieren Sie die Lebensdauer des Motors.
Elektronische Softstarter
Die vollständige Produktreihe der Softstarter umfasst den SMC™-3, SMC™ Flex und SMC™-50. Diese Softstarter sind so konzipiert, dass sie mechanische Anforderungen minimieren und die Lebensdauer des Motors optimieren. Sie sind als Starterkombination mit einem Sicherungstrenner oder Leistungsschalter erhältlich.
Elektrische Schütze
Finden Sie eine vollständige Produktreihe von National Electrical Manufacturers Association- und IEC-Schützen von National Electrical Manufacturers Association-Größen 00–8 oder IEC-Größen 5–2650 A. Elektrische Schütze sind als eigenständige Produkte oder in Kombination mit kompatiblen Leistungsschaltern und Überlastschutz erhältlich, um Zwei- oder Drei-Komponenten-Startsysteme bereitzustellen.
Intelligente Motorsteuerzentren
Die branchenführenden CENTERLINE™- und FLEXLINE™-Motorsteuerzentren bieten integrierte Prozess- und Leistungssteuerung. Mit intelligenter Motorsteuerungsausrüstung, IntelliCENTER®-Motorsteuerungssoftware und ArcShield™-Technologie zur Lichtbogenrückhaltung bieten unsere Motorsteuerzentren Echtzeit-Gerätedaten, dezentrale Überwachung und eine sicherere Umgebung für den Betrieb Ihrer industriellen Automatisierungsanwendungen.
Motorsteuerungslösungen für skalierbare, effiziente industrielle Automatisierung
Entdecken Sie ein vollständiges Produktspektrum, das zusammenwirkt, um komplette Motorsteuerungssysteme zu realisieren, einschließlich Motorsteuerungen, Motorstarter, Schütze, Motorsteuerungszentren und Softstarter. Diese Motorsteuerungslösungen sind darauf ausgelegt, die Motorleistung zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen, den Betrieb zu vereinfachen und internationale Standards zu erfüllen. Sie gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen.
Anwendungen der industriellen Motorsteuerung
Industrielle Motorsteuerungslösungen unterstützen ein breites Anwendungsspektrum in Branchen, in denen ein zuverlässiger und effizienter Motorbetrieb unerlässlich ist, darunter:
- Fertigung: Produktionslinien, Fördertechnik, Verpackungsanlagen und Materialflusssysteme.
- Verarbeitung: Steuerung von Pumpen, Mischern, Kompressoren, Lüftern und weiterer prozesskritischer Ausrüstung in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Chemie sowie Wasseraufbereitung.
- Energie und Infrastruktur: Steuerung von Motoren in der Stromerzeugung, bei Versorgungsunternehmen, in der erneuerbaren Energie und in weiteren kritischen Infrastrukturanwendungen.
- Industrielle Automatisierung: Optimierung der Motorleistung, des Geräteschutzes, der Betriebssicherheit und der Energieeffizienz in automatisierten Systemen.
Intelligente Motorsteuerungslösungen für die industrielle Automatisierung
Entdecken Sie ein umfangreiches Portfolio aus intelligenter Hardware, erweiterter Software und Expertenservices, das darauf ausgelegt ist, die Motorleistung zu optimieren, erweiterte Diagnosefunktionen bereitzustellen und die industrielle Automatisierung in Ihren gesamten Betriebsabläufen zu vereinfachen.
Häufig gestellte Fragen zu Motorsteuerungssystemen
Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und dem richtigen Support
Technisches Dokumentationszentrum
Technische Daten, Handbücher und Installationsanleitungen.
Dezentraler technischer Support
Online- und Telefonsupport in Echtzeit durch Produktspezialisten.
PartnerNetwork
Ein Team von Engineering-Spezialisten und Lieferanten, die in der Branche führend sind.
Literature Library
Publikationen, die Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen‑Bradley Produkte, Services und Lösungen unterstützen.
Knowledgebase
Eine Datenbank mit Fragen und Antworten zu einer Vielzahl von Produkten und Technologien.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Experten von Rockwell Automation auf
Wir helfen Ihnen, schneller zu starten, das Risiko zu reduzieren und Ergebnisse zu maximieren. Lassen Sie uns gemeinsam intelligenter bauen.
Basierend auf Ihrer Aktivität