OptixEdge™
OptixEdge™
OptixEdge™
ist ein fortschrittliches Edge-Gateway, das entwickelt wurde, um eine Verbindung zu Steuerungssystemen herzustellen, Daten zu sammeln, zu analysieren und an die Cloud zu senden. Diese Daten sind auch lokal über Webbrowser zugänglich, was Flexibilität bei der Datenverwaltung und Zugänglichkeit bietet. OptixEdge™
wurde entwickelt, um robuste Datenerfassungs- und Remotezugriffslösungen bereitzustellen, die die betriebliche Effizienz und Sicherheit in industriellen Umgebungen verbessern.OptixEdge™
-Gateways werden mit einem kostenlosen FactoryTalk Remote Access Runtime Pro-Entitlement geliefert.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entitlements.
Zu den wichtigsten Merkmalen von
OptixEdge™
gehören:- Datenerfassung und -analyse: Sammelt, analysiert und überträgt Daten über eine Edge-/HMI-Anwendung, auf die über Webbrowser zugegriffen werden kann, in die Cloud.
- Remote-Unterstützung: Bietet Remote-Unterstützung mit integrierter digitaler E/A für mehr Sicherheit.
- Containerisierte Anwendungen: Erweitert eingebettete Funktionen durch das Hosten von Docker-Containern und ermöglicht so eine effiziente Anwendungsverwaltung und -bereitstellung.
- Netzwerkkompatibilität: Kann sowohl auf LAN als auch auf WAN zugreifen, ist kompatibel mit Controllern von Rockwell Automation und Drittanbietern und eignet sich ausgezeichnet für verschiedene Anlagenanwendungen.
- Konfigurations-Tools: Enthält dieOptixEdge™Wizard-Anwendung für die Runtime-Konfiguration und ermöglicht die Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen.
- Netzwerkfähigkeiten: Bietet Netzwerkfunktionen wie NAT, die Konfiguration von Routingregeln und die Internetfreigabe, ähnlich wie Stratix 4300 Remote Access Router.
NOTIZ:
Um mehr über Systemmanager des Geräts zu erfahren, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter: OptixEdge
Rückmeldung geben