DLR-Status überwachen
Mithilfe der Ansicht
Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)
überwachen Sie den Status des DLR-Netzwerks.Voraussetzung
- Sie müssen online sein und mit dem Switch kommunizieren.
So überwachen Sie das DLR-Netzwerk
- Wählen Sie auf dem Reiter für das GerätRing auf Geräteebeneaus.
- Führen Sie je nach Bedarf eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen SieRing auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)aus, um den Switch und die Ports anzuzeigen.
- Erweitern SieRing auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)und wählen Sie anschließendRing Xaus, um den Ring anzuzeigen. Wählen Sie beispielsweiseRing 1aus, um die Informationen zu Ring 1 anzuzeigen. Es können bis zu drei Ringe vorhanden sein.
- Erweitern SieRing auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)und danachRing Xund wählen Sie anschließendRedundantes Gatewayaus, um das redundante Gateway im Ring anzuzeigen.
- Erweitern SieRing auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)und danachRing Xund wählen Sie anschließendStatistikenaus, um statistische Informationen anzuzeigen.
- Erweitern SieRing auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)und danachRing Xund wählen Sie anschließendMitgliederaus, um Geräte im Ring anzuzeigen.
Rückmeldung geben