Loading

Vervollständigen Sie Ihre Architektur
Allen-Bradley

Im Kern bieten unsere Integrated Architecture Lösungen eine einheitliche Plattform, die Steuerung, Visualisierung, Achssteuerung und Informationstechnologien nahtlos integriert, um eine zusammenhängende Automatisierung Umgebung zu schaffen.
Loading
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick

Unsere breite Palette an Komponentenportfolios versorgt Anwender mit Echtzeitdaten, die fundierte Entscheidungen und proaktive Instandhaltungsstrategien ermöglichen. Ob es um die Verbesserung der Maschinenleistung, die Optimierung von Produktionsprozessen oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geht – die Vielseitigkeit und Flexibilität des Integrated Architecture® system machen es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Industriebetriebe weltweit.

Allen-Bradley-Logo
Integrated Architecture
Collage von Städten
Broschüre
Integrated Architecture

The Connected Enterprise ermöglicht es Fertigungs- und Industriebetrieben, neue Wege zu finden, um Kunden durch digitale Transformation einen Mehrwert zu bieten, mit dem Wettbewerb Schritt zu halten und steigende Anforderungen zu erfüllen.

Jetzt lesen

Nutzen Sie die Vorteile mehrerer Disziplinen mit einem einzigen Integrated Architecture® system.

Speicherprogrammierbare Steuerungen für die Automatisierung
Speicherprogrammierbare Steuerungen für die Automatisierung

Mit interdisziplinären Steuerungslösungen, die sich auf Steuerungen und E,A konzentrieren und mit Anbauportfolios kombiniert werden, können wir Ihnen helfen, ein intelligentes, produktives und sichereres Integrated Architecture® system in diskreten, Prozess-, Achssteuerungs- und Sicherheitsanwendungen bereitzustellen.

Weitere Informationen
Eingabe/Ausgabe (E/A)
Eingabe/Ausgabe (E/A)

Ganz gleich, ob Ihre Anwendung ein E/A-Modul für den Betrieb in rauen Umgebungen oder gefährlichen Bereichen erfordert, an einer Maschine montiert werden muss oder als zentrale E,A für Ihre speicherprogrammierbare Steuerung oder mehr fungieren soll – wir haben eine Lösung für Sie.

Weitere Informationen
Überwachung von Zustand und Energie

Die Echtzeitüberwachung des Zustands und der Gesundheit Ihrer Maschinen ermöglicht eine intelligente Fertigung. So können Sie potenzielle Ausfälle von Anlagen vorhersagen und dazu beitragen, diese zu verhindern, bevor sie sich auf Qualität und Wartungskosten auswirken.

Zustandsüberwachung Energieüberwachung
Sensoren und Sicherheit

Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen verbessern den funktionalen Betrieb Ihrer Maschinen und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit, Effizienz und Produktivität Ihres Personals. Erreichen Sie Ihre Sicherheits- und Produktivitätsziele und bleiben Sie dabei konform mit den strengen Industriestandards.

Sensoren und Schalter Signal Interface Drucktasten und Signaleinrichtungen
Motorsteuerung
Motorsteuerung

Dank der erweiterten Funktionen unseres Portfolios an Motorsteuerungskomponenten ermöglichen diese eine vereinfachte Integration in Ihre Steuerungssysteme und tragen dazu bei, eine reibungslose und effiziente Motorleistung zu gewährleisten. Ob es um das Starten, Stoppen oder Schützen von Motoren geht, wir unterstützen Sie dabei, die Zuverlässigkeit und Präzision bereitzustellen, die erforderlich sind, um den Betrieb zu optimieren und die Produktivität zu maximieren.

Weitere Informationen
Achssteuerung
Achssteuerung

Unser Achssteuerungs-Portfolio ist darauf ausgelegt, dass Sie das Beste aus Ihren Maschinen herausholen. Jede Technologie ist für die Zusammenarbeit optimiert und kann über eine gemeinsame Plattform einfach verbunden werden, damit Ihre Systeme schneller in Betrieb gehen und mehr Produktionswert liefern können.

Weitere Informationen
Bedienerschnittstellen und Industriecomputer
Bedienerschnittstellen und Industriecomputer

Unsere Visualisierungs- und Rechenprodukte bieten Einblicke in wichtige Produktions- und Prozessdaten sowie Unternehmensinformationen und dienen als wertvolle Werkzeuge in verschiedenen Branchen, Anwendungen und Fertigungsumgebungen, um die Entwicklung zu beschleunigen und die operative Effizienz zu verbessern.

Weitere Informationen
Industrielle Netzwerk-Infrastruktur und Ethernet-Medien
Industrielle Netzwerk-Infrastruktur und Ethernet-Medien

Mit einer umfassenden Netzwerk- und Sicherheitslösung können Sie Ihre Automatisierungsprodukte nahtlos innerhalb Ihres Unternehmens und darüber hinaus verbinden. Wir bieten eine umfangreiche Palette an Geräten, Kommunikationsschnittstellen, physikalischen Medien und Konnektivitätsprodukten, um die Leistung und Effizienz Ihres Steuerungssystems zu maximieren.

Weitere Informationen
Stromkreislast und Schutz
Stromkreislast und Schutz

Unsere Schaltkreis- und Lastschutzprodukte schützen eine Vielzahl von Komponenten, darunter Magnetspulen, Relais-Spulen, Pilotgeräte und speicherprogrammierbare Steuerung-Ausgänge, unter anderem. Diese Produkte sind bequem auf DIN-Schienen montierbar und ermöglichen eine schnelle Installation. Sie eignen sich ideal für Konfigurationen mit hoher Dichte.

Weitere Informationen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation Berater sprechen?

Wir bieten Branchenexpertise, um die Gestaltung, Implementierung und Unterstützung Ihrer Automatisierungsinvestition zu unterstützen.

Vertriebsbüro finden
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
  4. Chevron LeftChevron Left Industrieschaltgeräte
  5. Chevron LeftChevron Left Vervollständigen Sie Ihre Architektur
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: