Loading

Bauen Sie die smarten Fahrzeuge von morgen

Nutzen Sie die Daten im Fahrerlebnis von morgen
HOLEN SIE SICH DAS KOSTENLOSE White Paper
5G-Konzeptbild von Robotik auf der Fertigungslinie für Elektrofahrzeuge unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
Wie Innovation die Lieferketten im Automobilsektor prägt
HOLEN SIE SICH DAS KOSTENLOSE White Paper

Entdecken Sie die Zukunft vernetzter Autos

Die Herstellung von Elektrofahrzeugen nimmt zu, und die Technologie vernetzter Autos ist der Schlüssel zum Erfolg. Stärken Sie Ihre Abläufe mit Branchenexpertise und entdecken Sie die Vorteile, Herausforderungen und zukünftigen Trends der Elektrofahrzeugproduktion. 

EV FUTURE: VERNETZT

Ihr ultimativer Leitfaden für die Zukunft der Lieferketten in der Automobilindustrie

Entdecken Sie das verborgene Potenzial vernetzter Fahrzeuge in der Elektrofahrzeugfertigung. Erfahren Sie, wie die Technologie vernetzter Fahrzeuge Ihre EV-Produktionslinien revolutionieren, neue Einnahmequellen erschließen und Ihr Unternehmen für die Elektrofahrzeugrevolution zukunftssicher machen kann. Laden Sie unser White Paper herunter, um zu erfahren, wie Sie: 

  • die Produktion rationalisieren und Ressourcen optimieren können, um schnellere Markteinführungen von EV-Modellen zu erreichen
  • datengetriebene Dienste erschließen können, um neue Einnahmequellen zu generieren
  • Ihre Fertigung zukunftssicher machen können, indem Sie sich über Vorschriften und Trends bei vernetzten Fahrzeugen informieren
Männlicher Ingenieur in Warnweste nutzt computer, um die Cybersicherheit von Geräten zu überprüfen, während er eine Automobilfabrik überblickt

"Bis 2030 werden 95 % der Fahrzeuge weltweit mit einem server oder einer anderen Rechenplattform verbunden sein, gegenüber etwa 50 % im Jahr 2021"

– Evalueserve

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Bra...
  3. Chevron LeftChevron Left Automobil- und Reifenindustrie
  4. Chevron LeftChevron Left Produktion von Elektrofahrzeugen
  5. Chevron LeftChevron Left Bauen Sie die smarten Fahrzeuge von morgen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: