- Setup und Installation von Softwarekomponenten
Konfiguration validieren
Überprüfen Sie die Konfiguration Ihrer Umgebungsvariablen.
- Greifen Sie auf Ihr VerzeichnisRemoteAccess_Composezu.NOTIZ: Siehe Komponenten aus dem Installationsordner entpacken.
- Überprüfen Sie Ihre Konfiguration durch Eingabe vondocker compose {-f <compose-file>} config
- Öffnen und überprüfen Sie die Docker Compose-Dateien, die die Setuphost- und Runtime-Dienste für Ihre Runtime-Anwendung definieren:
- Runtime nur mit RDP:docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml config
- Runtime nur mit VPN:docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml config
- Runtime mit RDP und VPN:docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml config
Rückmeldung geben