- Setup und Installation von Softwarekomponenten
Erste Schritte
FactoryTalk® Remote Access™
ist die Softwarelösung von Rockwell Automation, die den Remotezugriff und die Remoteunterstützung von Industrieausrüstung mit Ethernet- und seriellen Verbindungen über den Stratix® 4300 Remote Access™ Router oder über Industrie-PCs mit installierter FactoryTalk® Remote Access™
Runtime ermöglicht.Bevor Sie beginnen, informieren Sie sich über
FactoryTalk® Remote Access™
-Abonnements, wie Ressourcen in RAS-Domänen organisiert sind, wie Sie die Erstkonfiguration von Stratix® 4300 Remote Access™-Routern durchführen, wie Sie FactoryTalk® Remote Access™
Runtime herunterladen und installieren, wie Sie FactoryTalk® Remote Access™
Tools herunterladen und installieren und wie Sie Ihre Organisation mit FactoryTalk® Remote Access™
zu Beginn einrichten.Rückmeldung geben