- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Tastatur
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Steuerelement | Control | Das Steuerelement mit Fokus, das die Tastatur angefordert hat | |
Locales | Gebietsschemata, für die diese virtuelle Tastatur verwendet werden soll | ||
Text | Text | Text des Steuerelements, das diese virtuelle Tastatur auslöst | |
Vorbearbeitungstext | PreeditText | Text, der nach Abschluss der Bearbeitung angewendet werden soll | |
ShiftActive | ShiftActive | Zustand des Umschalttasten-Modifikators | |
Tastaturtyp | KeyboardType | Typ für die virtuelle Tastatur | |
Name des Tastaturtyps | KeyboardTypeName | Name des virtuellen Tastaturtyps | |
Vorbearbeitungs-Steuerelement | PreeditControl | Grafikobjekt, das den anzuwendenden Text nach Abschluss der Bearbeitung anzeigt | |
Zu verschiebendes Element | MoveTarget | (Von Container übernommen) | |
Sichtbar | Visible | (Von Element übernommen) | |
Aktiviert | Enabled | (Von Element übernommen) | |
Opazität | Opacity | (Von Element übernommen) | |
Linker Rand | LeftMargin | (Von Element übernommen) | |
Oberer Rand | TopMargin | (Von Element übernommen) | |
Rechter Rand | RightMargin | (Von Element übernommen) | |
Unterer Rand | BottomMargin | (Von Element übernommen) | |
Breite | Width | (Von Element übernommen) | |
Höhe | Height | (Von Element übernommen) | |
Horizontale Ausrichtung | HorizontalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Vertikale Ausrichtung | VerticalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Drehung | Rotation | (Von Element übernommen) |
Rückmeldung geben