- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
CODESYS-Tag
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Symbolname | SymbolName | Tag-Name | |
Maximale Länge | MaximumLength | (nur Zeichenfolgen-Daten) Maximale Anzahl an Zeichen in der Zeichenfolge | |
Codierung | Encoding | Modus zur Decodierung des Speicherplatzinhalts | |
Start-Array-Index | StartArrayIndex | ||
Array-Aktualisierungsmodus | ArrayUpdateMode | (Von Tag übernommen) | |
Ursprünglicher Datentyp | OriginalDataType | (Von Tag übernommen) |
Rückmeldung geben