Unterbrechungsanweisungen

Verwenden Sie Unterbrechungsanweisungen, um dem Prozessor zu signalisieren, dass ein Ereignis behandelt werden muss. Gewöhnlich wird das Unterbrechungssignal für Bedingungen mit hoher Priorität verwendet, die eine Unterbrechung des vom Prozessor ausgeführten aktuellen Knotens erfordert.
Unterbrechungsanweisungen
Funktion
Beschreibung
Startet den Timer für den ausgewählten geplanten Benutzer-Interrupt (STI) mit dem Steuerungsprogramm und nicht automatisch.
Löscht das verlorene Bit für die ausgewählte Benutzerunterbrechung.
Deaktiviert eine bestimmte Benutzerunterbrechung.
Aktiviert eine bestimmte Benutzereingabe.
Annulliert oder entfernt eine ausstehende Benutzereingabe.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal