Konfigurationsseite „PTO-Bewegung – Allgemein“
In
FactoryTalk Design Workbench
verwenden die Micro800
-Controller, die die Bewegungssteuerung unterstützen, Hochgeschwindigkeits-Impulsfolgenausgänge (pulse-train outputs, PTO) zur Steuerung der Achsenpositionierung. Die Anzahl der unterstützten PTO-Achsen hängt vom Controller-Typ im Projekt ab.Auf der Konfigurationsseite
PTO-Bewegung – Allgemein
können Sie die folgenden Aktionen durchführen:- Die Zeit konfigurieren, bis der PTO-Motor die Bewegungsbefehle ausführt.
- Achsen zum Controller-Projekt hinzufügen oder daraus entfernen.
- Den Namen derFeedback-Achseanzeigen, wenn die PTO-Achse mit einerFeedback-Achsegekoppelt wird.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Ausführungszeit des PTO-Bewegungsmotors | Gibt die Ausführungsdauer für eine Achse an. Sie kann konfiguriert werden, wenn dem Projekt eine oder mehrere Achsen hinzugefügt werden. Der Wertebereich geht von 1 bis 10 ms. Der Standardwert ist 1 ms. |
Achse <x> | Wählt eine oder mehrere Achsen aus, die dem Controller-Projekt hinzugefügt oder daraus entfernt werden sollen. |
FB-Achse <x> | Zeigt, wenn ein Plug-In-Modul 2080-MOT-HSC Teil der Controller-Konfiguration ist und mit der Feedback-Achse aktiviert ist. Das Kontrollkästchen ist aktiviert und schreibgeschützt. |
Rückmeldung geben