Integrierte E/A-Parameter des Micro850 L50E mit 48 Punkten
Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um integrierte E/A-Parameter für
Micro850
L50E-Controller mit 48 Punkten zu konfigurieren.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Eingang | Zeigt die Anzahl der Eingänge in der Filtergruppe an. Sie ist schreibgeschützt. Der Wertebereich reicht von 0 bis 27. |
Eingangsfilter | Gibt die Zeit an, die vergeht, bis der Micro850 L50E-Controller die Änderung des Status von einer externen Eingangsspannung erkennt, die einen EIN- oder AUS-Zustand erreicht.Für DC-Filterzeiten sind die EIN-AUS- und AUS-EIN-Werte gleich. Es gibt folgende Optionen:
|
Eingang | Zeigt die Indexnummer eines Eingangs an, mit dem schnelle und schmale Impulseingänge erfasst werden können. Verriegelungseingänge ändern ihre Zustände schneller als erfassbar und können in der Regel nicht durch den Eingangsabtastungs-Teil des Scanzyklus des Micro800 -Controllers erfasst werden.Sie ist schreibgeschützt. Der Wertebereich reicht von 0 bis 15. |
Eingangsverriegelung | Ändert einen Eingang in einen Verriegelungseingang und gibt die Flankenrichtung für den Verriegelungseingang an. Die Standardeinstellung für Eingangsverriegelung ist Deaktiviert .Die Flankenrichtungen sind fallend und steigend. |
EII-Flanke | Gibt die EII-Flankenrichtung des entsprechenden Eingangs an, wenn es sich um einen Verriegelungseingang handelt. Die Standardeinstellung ist Fallend . |
Rückmeldung geben