Integrierte E/A-Parameter von Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controllern mit 24 Punkten

Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um integrierte E/A-Parameter für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller mit 24 Punkten zu konfigurieren.
Integrierte E/A-Parameter von Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controllern mit 24 Punkten
Einstellung
Beschreibung
Eingang
Zeigt die Anzahl der Eingänge in der Filtergruppe an. Sie ist schreibgeschützt.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 13.
Eingangsfilter
Gibt die Zeit an, die vergeht, bis der
Micro850
L50E- oder
Micro870
L70E-Controller die Zustandsänderung von einer externen Eingangsspannung erkennt, die einen EIN- oder AUS-Zustand erreicht.
Für DC-Filterzeiten sind die EIN-AUS- und AUS-EIN-Werte gleich.
Es gibt folgende Optionen:
  • Standard – AC 8 ms
    AUS-EIN 3,2 ms/EIN-AUS 8 ms
  • DC 5 μs
    AUS-EIN 5 μs/EIN-AUS 5 μs
  • DC 12,5 μs
    AUS-EIN 12,5 μs/EIN-AUS 12,5 μs
  • DC 25 μs
    AUS-EIN 25 μs/EIN-AUS 25 μs
  • DC 75 μs
    AUS-EIN 75 μs/EIN-AUS 75 μs
  • DC 100 μs
    AUS-EIN 100 μs/EIN-AUS 100 μs
  • DC 250 μs
    AUS-EIN 250 μs/EIN-AUS 250 μs
  • DC 500 μs
    AUS-EIN 500 μs/EIN-AUS 500 μs
  • DC 1 ms
    AUS-EIN 1 ms/EIN-AUS 1 ms
  • DC 2 ms
    AUS-EIN 2 ms/EIN-AUS 2 ms
  • DC 4 ms
    AUS-EIN 4 ms/EIN-AUS 4 ms
  • DC 8 ms
    AUS-EIN 8 ms/EIN-AUS 8 ms
  • DC 16 ms
    AUS-EIN 16 ms/EIN-AUS 16 ms
  • DC 32 ms
    AUS-EIN 32 ms/EIN-AUS 32 ms
  • AC 8 ms
    AUS-EIN 3,2 ms/EIN-AUS 8 ms
  • AC 16 ms
    AUS-EIN 3,2 ms/EIN-AUS 16 ms
  • AC 28 ms
    AUS-EIN 3,2 ms/EIN-AUS 28 ms
Eingang
Zeigt die Indexnummer eines Eingangs an, mit dem schnelle und schmale Impulseingänge erfasst werden können.
Verriegelungseingänge ändern ihre Zustände schneller als erfassbar und können in der Regel nicht durch den Eingangsabtastungs-Teil des Scanzyklus des
Micro800
-Controllers erfasst werden.
Sie ist schreibgeschützt. Der Wertebereich reicht von 0 bis 13.
Eingangsverriegelung
Ändert einen Eingang in einen Verriegelungseingang und gibt die Flankenrichtung für den Verriegelungseingang an.
Die Standardeinstellung für
Eingangsverriegelung
ist
Deaktiviert
.
Die Flankenrichtungen sind fallend und steigend.
EII-Flanke
Gibt die EII-Flankenrichtung des entsprechenden Eingangs an, wenn es sich um einen Verriegelungseingang handelt. Die Standardeinstellung ist
Fallend
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal