Loading

22C PowerFlex 400
Allen-Bradley

Die PowerFlex® 400-Frequenzumrichter wurden für die Steuerung herkömmlicher und industrieller Lüfter und Pumpen optimiert.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Die PowerFlex® 400-Frequenzumrichter wurden für die Steuerung herkömmlicher und industrieller Lüfter und Pumpen optimiert. Integrierte Leistungsmerkmale wie ein Säuberungs- und Dämpfereingang bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Drehzahlregelung bei einer Vielzahl an Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variabler Drehzahl. Ein verfügbarer kompakter PowerFlex 400-Antrieb für Lüfter und Pumpen bietet zusätzliche Steuerungs-, Stromversorgungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Aufbauten für eine wirtschaftliche Lösung der Drehzahlregelung bei Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variablem Drehmoment.

  • Leistungsbereiche:
    • 200-240 V: 2,2-37 kW/3-50 PS/12-145 A
    • 380-480 V: 2,2-250 kW/3-350 PS/6-460 A
  • NEMA/UL-Gehäuse Typ 1, 12, 3R und 4
  • Flanschmontierte und im Schaltschrank montierte Optionen
  • V/Hz-Steuerung, Schlupfkompensation und PID-Steuerung
  • Interne RS-485-, Common Industrial Protocol-(CIP-), integrierte Modbus® BDE-, Metasys® N2- und Apogee® FLN P1-Netzwerkprotokolle für den Fertigungsbereich
  • Unterstützung für DSI-Kommunikationsmodule (Drive Serial Interface)
  • Antriebsüberlastschutz, fliegender Start, Säuberungs- und Dämpfereingang, Hand-Aus-Auto-Wahlschalter und Schlaf-Wach-Funktionen
  • Kompakte Antriebsoptionen umfassen Trennschalter- und Schützüberbrückungspakete
  • Verfügbare Netzdrosseloption
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte Tastatur, externes Keypad oder DriveTools™ SP-Software
  • Für eine erstklassige Integration von PowerFlex®-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tag-Programmierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt

Kompakte HKL-Antriebsoptionen für Lüfter und Pumpen

  • Haupteingangs-Trennschalter
  • Volle Überbrückung mit drei Schützen und Trennschalter
  • Einfache Überbrückung mit drei Schützen und Trennschalter
PowerFlex 400 Paketlösungen
OrdersOrders
PowerFlex 400 Paketlösungen

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorab konstruierter Standardpakete, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen werden die Lieferung und Installation vereinfachen, ebenso wie Nachbestellungen und den Lagerbestand.

Wählen Sie den Antrieb, die Gehäuseart und Stromversorgungsoptionen.

Weitere Informationen

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erstklassige Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben

  • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
  • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen
  • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
  • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
  • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
  • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
  • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
Erste Schritte
Design- und Konfigurationssoftware
Main Image
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen. Verwenden Sie unsere Software Connected Components Workbench™ mit Microsoft Visual Studio zum Konfigurieren von PowerFlex 523-Frequenzumrichtern.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software DriveTools SP
DriveTools™
Software
Software DriveTools SP

Die Produktreihe DriveTools™ SP umfasst Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle zur Programmierung, Instandhaltung und Problembehebung für ausgewählte PowerFlex®-Frequenzumrichter und -Stromrichter bereitstellen. Zu den Tools zählen die Softwares DriveExecutive™ and DriveObserver™.

Alle anzeigen

Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der IEC 61800-9-2 IE2 an die Energieeffizienz.
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC (Designed to Meet)
  • UL Listed
  • UL508C-Einstufung Plenum
  • RoHS

Für Sie empfohlen

Integrated Architecture®
Integrated Architecture®
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Integrated Architecture®
Integrierte Steuerungssysteme ermöglichen Smart Manufacturing für Ihre industrielle Automatisierungslösung.
Entdecken Sie unser Leistungsspektrum
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Leistungen
Leistungen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Durch unser Branchen-Know-how können wir komplette Antriebslösungen liefern, die das Risiko minimieren und die Produktion maximieren.
Entdecken Sie unser Leistungsspektrum
Intelligente Motorsteuerung
Intelligente Motorsteuerung
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Intelligente Motorsteuerung
Unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen umfasst hochentwickelte Steuerungstechnik die mit Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten kommunizieren kann.
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: PowerFlex-Produktreihe von Niederspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR008_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22C PowerFlex 400
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: