Loading

22B PowerFlex 40
Allen-Bradley

PowerFlex® 40-Frequenzumrichter bieten Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen Paket.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(72)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

PowerFlex® 40-Frequenzumrichter bieten Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen Paket. Diese  Umrichter verfügen über eine Vektorsteuerung ohne Sensoren, die die Drehmomentanforderungen auch bei niedrigen Drehzahlen erfüllen. Aufgrund der flexiblen Gehäuseoptionen und der einfachen Programmierung lassen sie sich schnell installieren und konfigurieren. Wir halten auch kompakte Umrichter bereit, die zusätzliche Steuerungs-, Leistungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Designs bieten.

  • Leistungsbereiche:
    • 100-120 V: 0,4-1,1 kW/0,5-1,5 PS/2,3-6 A
    • 200-240 V: 0,4-7,5 kW/0,5-10 PS/2,3-33 A
    • 380-480 V: 0,4-11 kW/0,5-15 PS/1,4-24 A
    • 500-600 V: 0,75-11 kW/1-15 PS/1,7-19 A
  • IP20 NEMA/UL offener Typ, plattenmontierter Frequenzumrichter, flanschmontiert, IP66 NEMA/UL Typ 4X/12 und DIN-Schiene
  • Optionaler Konvertierungsbausatz (IP30 NEMA/UL Typ 1)
  • Zulässige Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C bei minimalem Abstand zwischen den Antrieben
  • Zero-Stacking™-Antriebe für Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C
  • V/Hz- und sensorlose Vektorsteuerung sowie Prozess-PID
  • Integrierte RS-485-Kommunikation
  • Optionales serielles Stromerfassungsmodul für alle Steuerungen mit DF1-Messaging
  • Optionale DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™, Profibus DP-, BACnet™- und LonWorks®-Kommunikationsmodule
  • Antriebsüberlastschutz, Rampenstabilisierung und fliegender Start
  • StepLogic® ermöglicht den Betrieb als unabhängige Lageregelung
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte LCD-Tastatur, ein externes Keypad oder Software
  • Für die erstklassige Integration von PowerFlex®-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tag-Programmierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt

Kompakte Antriebsoptionen

  • Stromversorgungsoptionen umfassen Leistungsschalter, Schmelzsicherung, Überbrückung und Eingangssicherungen
  • Steuerungsoptionen für Ausgangsrelais und Transformator
  • Türmontierte Bedieneinheit, Hand-Aus-Auto-Wahlschalter, Statusmeldeleuchten und Drehzahlpotentiometer
PowerFlex 40 Paketlösungen
OrdersOrders
PowerFlex 40 Paketlösungen

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorab konstruierter Standardpakete, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen werden die Lieferung und Installation vereinfachen, ebenso wie Nachbestellungen und den Lagerbestand.

Wählen Sie den Antrieb, die Gehäuseart und Stromversorgungsoptionen.

Weitere Informationen

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erstklassige Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben

  • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
  • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen
  • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
  • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
  • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
  • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
  • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
Erste Schritte
Design- und Konfigurationssoftware
Main Image
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen. Verwenden Sie unsere Software Connected Components Workbench™ mit Microsoft Visual Studio zum Konfigurieren von PowerFlex 523-Frequenzumrichtern.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software DriveTools SP
DriveTools™
Software
Software DriveTools SP

Die Produktreihe DriveTools™ SP umfasst Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle zur Programmierung, Instandhaltung und Problembehebung für ausgewählte PowerFlex®-Frequenzumrichter und -Stromrichter bereitstellen. Zu den Tools zählen die Softwares DriveExecutive™ and DriveObserver™.

Alle anzeigen

Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der IEC 61800-9-2 IE2 an die Energieeffizienz.
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • RoHS

Für Sie empfohlen

Integrated Architecture®
Integrated Architecture®
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Integrated Architecture®
Integrierte Steuerungssysteme ermöglichen Smart Manufacturing für Ihre industrielle Automatisierungslösung.
Entdecken Sie unser Leistungsspektrum
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Leistungen
Leistungen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Durch unser Branchen-Know-how können wir komplette Antriebslösungen liefern, die das Risiko minimieren und die Produktion maximieren.
Entdecken Sie unser Leistungsspektrum
Intelligente Motorsteuerung
Intelligente Motorsteuerung
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Intelligente Motorsteuerung
Unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen umfasst hochentwickelte Steuerungstechnik die mit Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten kommunizieren kann.
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: PowerFlex-Produktreihe von Niederspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR008_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22B PowerFlex 40
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: