Loading

20D PowerFlex 700S
Allen-Bradley

Unser PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix™-Option kombiniert die leistungsstarke Leistung und flexible Steuerung von PowerFlex®-Frequenzumrichtern mit einer leistungsstarken Logix-Engine, um eine hochfunktionale, wirtschaftliche Frequenzumrichter- und Steuerungsplattform zu schaffen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(550)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 20d PowerFlex 700s-Frequenzumrichter
20d PowerFlex 700s-Frequenzumrichter
Chevron LeftChevron Left
20d PowerFlex 700s-Frequenzumrichter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere PowerFlex 700S Hochleistungs-Frequenzumrichter ab dem 30. Juni 2020 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf verfügbar sind. Diese Ankündigung betrifft nur Frequenzumrichter mit 200 Hp/132 kW und mehr bei 400/480 V AC oder 150 Hp/160 kW und mehr bei 600/690 V AC (Baugrößen 9–14). Die PowerFlex 755 Frequenzumrichterfamilie umfasst eine breite Palette von Leistungsbereichen, die eine einfache Bedienung, Anwendungsflexibilität und hohe Leistung bieten.

Zur Unterstützung Ihrer Umstellung empfehlen wir Ihnen, auf die PowerFlex 755 Frequenzumrichter umzusteigen. Weitere Informationen finden Sie im Migrationsprofil für PowerFlex 700S Hochleistungs-Frequenzumrichter zu PowerFlex 755 Frequenzumrichtern.

Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere PowerFlex 700S Niedrigleistungs-Frequenzumrichter ab dem 30. Juni 2023 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf verfügbar sind.  Dies betrifft Frequenzumrichter mit den folgenden Leistungsbereichen:

  • 200–240 V: 0.37–66 kW / 0.5–100 Hp / 2.2–260 A
  • 380–480 V: 0.37–132 kW / 0.5–200 Hp / 1.1–260 A
  • 500–600 V: 1–150 Hp / 1.7–144 A
  • 690 V: 45–132 kW / 52–142 A

Die PowerFlex 755 oder PowerFlex 755TS Frequenzumrichterfamilie umfasst eine breite Palette von Leistungsbereichen, die eine einfache Bedienung, Anwendungsflexibilität und hohe Leistung bieten.

Unsere PowerFlex® 700S-Frequenzumrichter bieten eine optimierte Integration für die anspruchsvollsten eigenständigen, koordinierten Antriebssteuerungs- und Antriebssystemanwendungen. Der PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit der DriveLogix™-Option kombiniert die leistungsstarke Leistung und flexible Steuerung von PowerFlex-Frequenzumrichtern mit einer leistungsstarken Logix-Engine, um eine hochfunktionale, wirtschaftliche Antriebs- und Steuerungslösung zu schaffen.

  • Leistungsbereiche
    • 200–240 V: 0.37–66 kW / 0.5–100 Hp / 2.2–260 A
    • 380–480 V: 0.37–132 kW / 0.5–200 Hp / 1.1–260 A
    • 500–600 V: 1–150 Hp / 1.7–144 A
    • 690 V: 45–132 kW / 52–142 A
  • IP20 NEMA,UL Typ 1
  • V/Hz control, Vektorregelung mit FORCE™-Technologie und Permanentmagnet-Motorregelung
  • Zero Stacking™ Frequenzumrichter oder Montage nebeneinander spart Platz auf der Schalttafel und senkt Installationskosten
  • Abziehbare Steuerklemmen ermöglichen eine einfache Verdrahtung und schnelle Trennung
  • Optimierte globale Spannungseinstellungen ermöglichen eine schnelle installation überall auf der Welt
  • Common bus Fähigkeit
  • SynchLink™ Lichtwellenleiterverbindung für ein hohes Maß an koordinierter Antriebssteuerung und Datenübertragung
  • AC- oder DC-Common bus Konfigurationen für eigenständige oder mehrere Frequenzumrichterlösungen
  • Benutzerfunktionsbibliothek stellt Logikfunktionen ohne eine SPS zur Verfügung
  • Optionale DriveLogix™ integrierte Steuerung für Anwendungsflexibilität und Steuerung von Zusatzfunktionen
  • Konfiguration und Programmierung über optional integriertes LCD-Anzeige Tastatur, externes Keypad oder Software
  • Premier Integration mit PowerFlex® Frequenzumrichtern verwendet die Logix Steuerungsplattform zur Vereinfachung der parameter- und tag-Programmierung und verkürzt die Entwicklung

Verfügbare integrierte Sicherheitsoptionen

Safe Torque-Off Option ist zertifiziert nach PLd/SIL2 Kat. 3. Entfernt die Rotationsleistung zum motor, ohne die Spannung vom Frequenzumrichter zu trennen, für einen schnelleren Start-up nach einer Anforderung an das Sicherheitssystem. Alle Sicherheitsoptionen sind als Bausatz für die installation durch den Anwender verfügbar.

Zusätzliche Informationen

  • Erfahren Sie, wie Sie mit den Informationen aus unserem Portfolio an Intelligent Motor Control bessere Betriebsentscheidungen treffen, die Systemleistung verbessern und die Betriebseffizienz steigern können.
  • Unsere Integrated Architecture Solutions bilden die Grundlage, um eine effiziente und effektive Optimierung im gesamten Werk voranzutreiben, sodass Sie wettbewerbsfähig auf die Wirtschaft und Veränderungen in der Verbrauchernachfrage reagieren können.
  • Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und die Umgebung mit unseren Safety Products  und integrierten Safety Solutions. Wir kennen die Herausforderungen im Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der branchenweit umfangreichsten Sicherheitsportfolios zu erreichen.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Studio 5000 Logix Designer® Software ist ein Produktivitätsgewinn und Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung der Allen-Bradley Logix 5000™ Steuerungen und des zugehörigen Steuerungssystems.

Premier Integration von  Studio 5000 Logix Designer  Software und PowerFlex® Drives

  • Reduziert die Systementwicklungszeit für Antriebssysteme um bis zu 70 %
  • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerung und Drive Netzwerkverbindungen
  • Ermöglicht die dynamische Auswahl von Drive Parametern, die als Netzwerk-I/O übertragen werden
  • Bietet die fortgesetzte Nutzung der Drive Tools™ SP Software über Import- und Exportfunktionalität
  • Enthält integrierte Drive Diagnose-, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
  • Bietet ein Paket zur Konfiguration Ihres gesamten Logix Systems
  • Bietet integrierte Drive Profile, die die Systementwicklungszeit verkürzen
Erste Schritte
Software für Design und Konfiguration
Software für Design und Konfiguration
Software
Software für Design und Konfiguration

Verwenden Sie die Software Connected Components Workbench mit Microsoft Visual Studio®-Technologie, um Ihre PowerFlex® Drives zu programmieren.

Erste Schritte
FactoryTalk-Software
Frau mit computer
Software
FactoryTalk-Software

Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.

  • DriveTools SP Software
    • Bietet einfache Online- und Offline-Programmierung
    • Enthält RSLinx® Konnektivität
    • Enthält DriveExecutive™ und DriveObserver™ Software
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur PowerFlex Familie von Niederspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR008_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen an die Energieeffizienz gemäß IEC 61800-9-2 IE2. ABS
  • ATEX Certified
  • CE Marked
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC (Entwickelt für die Einhaltung von)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) mit Safe Torque-Off-Option (für vor dem 19. Juni 2022 hergestellte Frequenzumrichter)
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20D PowerFlex 700S
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: