Loading

Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen
Allen-Bradley

Unsere Sicherheitssteuerungssysteme bringen die Vorteile einer herkömmlichen programmierbaren Steuerung auf komplexe Sicherheitsanwendungen und ersetzen die normalerweise erforderlichen festverdrahteten Relais, um automatisierte Prozesse in einen sicheren Zustand zu versetzen.
Loading
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix-Module

ControlLogix 5580-Steuerungen

Unsere ControlLogix®- und GuardLogix® 5580-Steuerungen bieten erhöhte Leistung, Kapazität, Produktivität und Sicherheit, um die wachsenden Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen in der Fertigung zu erfüllen. Diese Steuerungen verwenden die Studio 5000®-Entwicklungsumgebung als Standard-Framework, das die Produktivität optimiert und die Inbetriebnahmezeit verkürzt. Dieses Framework verwaltet integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP™ für Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungsanwendungen sowie SIL 2/PL d- und SIL 3/PL e-Sicherheitslösungen. Diese Steuerungen sind ideal für Anwendungen, die Hochleistungs-Kommunikation, E/A und Achssteuerung für bis zu 256 Achsen erfordern.

Produktdetails

ControlLogix 5570 Controllers

Unsere ControlLogix® 5570 Controllers sind als Standard-, Sicherheits-, Hochtemperatur- und On-Machine-Modelle für Prozess-, Achssteuerungs-, diskrete und Hochverfügbarkeitsanwendungen erhältlich. Als Teil unseres Integrated Architecture™ system verwenden diese Steuerungen die Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment™ und gängige Netzwerkprotokolle. Diese Hochleistungs-Steuerungen bieten einen gemeinsamen Steuerungskern mit einer gemeinsamen Entwicklung für alle Steuerungsdisziplinen.

Produktdetails

CompactLogix- und Compact GuardLogix 5380-Steuerungen

Unsere CompactLogix™- und Compact GuardLogix® 5380-Steuerungen bieten eine höhere Leistung, eine größere Kapazität, eine verbesserte Produktivität und eine erweiterte Sicherheit, um die wachsenden Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen in der Fertigung zu erfüllen. Alle Standard- und Sicherheitssteuerungen verwenden eine moderne Programmierumgebung, die Anwendung Studio 5000® Logix Designer, die es den Benutzern ermöglicht, gemeinsam an der Entwicklung und Wartung ihrer Systeme zu arbeiten. Diese gemeinsame Umgebung optimiert die Effizienz, verkürzt die Inbetriebnahmezeit und verwaltet die integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP™ für Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungsanwendungen und Sicherheitslösungen bis SIL 3/PLe. Diese Steuerungen sind ideal für Anwendungen, die Hochleistungskommunikation, E/A und Achssteuerung für bis zu 32 Achsen erfordern.

Produktdetails

SmartGuard 600-Steuerungen mit Sicherheit

Unsere Bulletin 1752 SmartGuard™ 600-Steuerungen mit Sicherheit verfügen über 16 sicherheitszertifizierte Eingänge, 8 sicherheitszertifizierte Ausgänge, 4 Impulstestquellen und einen optionalen EtherNet,IP™-Port. Jede Steuerung umfasst auch eine DeviceNet™-Verbindung zur Unterstützung von Standard-CIP und CIP-Sicherheit. Sie können konfigurieren und programmieren über EtherNet,IP™, über DeviceNet oder über den integrierten USB-Port. Diese kleinen, wirtschaftlichen intelligenten Steuerungen können Sicherheitsverriegelungen zwischen GuardLogix®- oder anderen SmartGuard™-Sicherheitssteuerungen ausführen.

Produktdetails

CompactLogix™ 5370-Steuerungen

Unsere Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370-Steuerungen sind Teil des Integrated Architecture® system. Diese Steuerungen verfügen über integrierte Sicherheit und verwenden dieselbe Programmiersoftware, dasselbe Netzwerkprotokoll und dieselben Informationsfunktionen wie alle Logix-Steuerungen. Dies bietet eine gemeinsame Entwicklung für alle Steuerungsdisziplinen. Konsistente Tools und Funktionen helfen Anwendern, die Investitionskosten für die Entwicklung zu senken, die Diagnose und Fehlerbehebung zu erleichtern und die Markteinführungszeit für kompakte Anwendungen zu verkürzen.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssteuerungen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: