ControlLogix 5580-Steuerungen
Unsere ControlLogix®- und GuardLogix® 5580-Steuerungen bieten erhöhte Leistung, Kapazität, Produktivität und Sicherheit, um die wachsenden Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen in der Fertigung zu erfüllen. Diese Steuerungen verwenden die Studio 5000®-Entwicklungsumgebung als Standard-Framework, das die Produktivität optimiert und die Inbetriebnahmezeit verkürzt. Dieses Framework verwaltet integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP™ für Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungsanwendungen sowie SIL 2/PL d- und SIL 3/PL e-Sicherheitslösungen. Diese Steuerungen sind ideal für Anwendungen, die Hochleistungs-Kommunikation, E/A und Achssteuerung für bis zu 256 Achsen erfordern.