Loading

iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme

Hinzufügung schneller skalierbarer Fördertechnik für Ihre Anwendungen in Maschinen
iTRAK – intelligentes, lineares Antriebssystem
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover LITE – intelligentes Fördersystem
  • QuickStick – intelligente Förderbandsysteme

Überdenken Sie die Produktivität mit unserer revolutionären Fördertechnik

Die intelligenten, linearen iTRAK®-Antriebssysteme bieten eine neue Möglichkeit zur Verbesserung der Maschinenflexibilität und zur Maximierung des Durchsatzes, wodurch kurze Maschinenläufe rentabler werden und die Margen bei Standardmaschinenläufen steigen. Es ermöglicht die unabhängige Steuerung von Movern auf geraden oder kurvenförmigen Bahnen, um Antriebssysteme mit unglaublicher Geschwindigkeit und Flexibilität zu schaffen. Rotierende Ketten, Riemen und Zahnräder gehören der Vergangenheit an. Die intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme ersetzen Hardware durch einfache, effektive Softwareprofile, die die Präzision und Langlebigkeit Ihrer Automatisierung erhöhen.

Der Einsatz der intelligenten linearen iTRAK-Antriebssysteme bietet die folgenden Vorteile:

  • Steigerung der Produktionsraten um bis zu 50 % oder mehr
  • Beseitigung von Engpässen und Steigerung der Produktivität
  • Verbesserung der Produktqualität durch drucklose Führung
  • Einsparung von Zeit und Geld durch weniger Ausfallzeiten und weniger erforderlicher Wartung
  • Verringerung der Maschinenstellfläche
  • Minimierung der Umrüstungszeiten und Steigerung der Rentabilität der High-Mix-Produktion

Entdecken Sie unser iTRAK-Portfolio an intelligenten, linearen Antriebssystemen

Verbessern Sie Ihre Maschinenleistung durch eine schnellere, flexiblere Achssteuerung. Erfahren Sie, wie Sie durch den Einsatz unserer intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme langjährige Produktivitätshürden überwinden und den Weg in eine intelligentere Zukunft einschlagen können.


Mit revolutionärer Leistung sind Sie der Entwicklung einen Schritt voraus

Die heutigen Kundenpräferenzen ändern sich schnell, und die Zukunft verspricht noch mehr Veränderungen. Um diesen sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden, müssen Unternehmen bereit sein, sich schnell anzupassen. Unsere intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen, um Schritt zu halten.

Mit der intelligenten Bewegungskoordination und bahnbrechender Geschwindigkeit können Ihre Maschinen jetzt noch mehr Produkte bearbeiten und eine Umrüstung kann auf Knopfdruck erfolgen. Dies bedeutet, dass Sie Aufträge schneller erfüllen und in kleinem oder großem Maßstab profitabel arbeiten können.

Die intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme sind in kleinen und mittleren Baugrößen erhältlich, damit Sie Ihre Lösung optimal an Ihre Anwendungsanforderungen anpassen können.

iTRAK 5730 – Intelligentes, lineares Antriebssystem
Eine Seitenansicht des grau-schwarzen intelligenten, linearen Antriebssystems iTRAK 5730 mit einer Reihe von acht Movern an der Vorderseite und einer weiteren Reihe von Movern auf der anderen Seite der ovalen Führungsschiene.
iTRAK 5730 – Intelligentes, lineares Antriebssystem

Beseitigen Sie Engpässe und steigern Sie die gesamte Produktivität mit einer schnelleren, intelligenteren und flexibleren Methode, um Waren durch Ihre Maschinen zu schleusen.

iTRAK 5750 – Intelligentes, lineares Antriebssystem
Eine isometrische Ansicht des intelligenten, linearen Antriebssystems iTRAK 5750 mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Infield-Abdeckung in der Mitte.
iTRAK 5750 – Intelligentes, lineares Antriebssystem

Mit unserem intelligenten, linearen Antriebssystem iTRAK 5750 können Sie Ihre Maschinenproduktivität neu definieren und höhere Nutzlasten mit mehr Flexibilität und Kontrolle bewegen.


Erschließung neuer Werte und Steigerung der Kundenzufriedenheit

Um den aktuellen Anforderungen in der Herstellung gerecht zu werden, werden intelligentere Produktionsmaschinen benötigt. Die intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme tragen dazu bei, dass dies Realität wird. Unternehmen aller Branchen nutzen intelligente Bewegung, um Produktivitätsbarrieren zu überwinden und Ergebnisse zu erzielen, die nie zuvor möglich waren.

Möchten Sie besprechen, wie die intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme verändern, was Sie mit Ihren Maschinen erreichen können?
Kontakt

Modernisierung der Maschinenkonstruktion

Mit den intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssystemen können Sie die Maschinenleistung in einer Weise steigern, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Sehen Sie, wie sich die Maschinenkonstruktion von mechanischen zu elektronischen Laufwellen und schließlich zur unabhängigen Maschinentechnologie weiterentwickelt hat. Dieses Video zeigt, wie sich kontinuierliche und intermittierende Achssteuerung, Achssteuerung mit Direktantrieb und leistungsstarke Servosteuerung kombinieren lassen. So kann der Durchsatz erhöht, die Umrüstungszeit verkürzt und die Gesamtmaschinengröße reduziert werden.

iTRAK – Bahnbrechende neue Möglichkeiten
Präsentation
iTRAK – Bahnbrechende neue Möglichkeiten

Sich ändernde Kundenanforderungen zwingen Sie dazu, kleinere Produktionsläufe zu liefern, die schnellere Produktionsläufe und höhere Flexibilität erfordern.

Jetzt ansehen

Maschinensicherheit
Maschinensicherheit
Fähigkeit
Fähigkeit
Maschinensicherheit
Maschinensicherheit, die tatsächlich Produktivität und Leistung verbessert, das Personal schützt und The Connected Enterprise ermöglicht. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Maschinensicherheit und dem Einsatz von Smart Devices, lässt sich eine deutlich höhere Gesamtanlageneffektivität erzielen.
Mehr über unsere Lösungen erfahren

Teil einer sichereren Maschine

Die intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme sind ein großartiger Start bei der Konstruktion einer Maschine mit mehr Sicherheit. Mit dieser Technologie können Sie jeden Förderwagen entweder mit integriertem Kollisionsschutz oder vorprogrammierten Bibliotheken unabhängig steuern, um Schäden an Produkten zu verhindern. Mit der Segmentierung der Führungsschiene können Sie Sicherheitszonen schaffen, die mit unseren Sicherheitsprodukten oder mit der integrierten Sicherheit des intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssystems ermöglicht werden. Wir kombinieren Sicherheit und Produktivität, um eine neue Ebene zu erreichen.


Benötigen Sie eine individuelle Lösung?

Intelligente lineare iTRAK-Antriebssysteme können nach Kundenwunsch gefertigt werden. Beispiele für kundenspezifische Lösungen:

  • Flüssigkeitsgekühlte Motormodule
  • 45°- und 135°-Kurven
  • Mover mit hoher Nutzlast
  • Kurven mit großem Radius
  • Und mehr!

Individuelle Lösungen – Kontakt

Intelligentes, lineares iTRAK-Antriebssystem für die Produktion
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung, um zu erfahren, wie die intelligente, lineare iTRAK-Antriebstechnologie Ihren Betrieb transformieren kann.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: