Loading

iTRAK 5750 Intelligent Track System
Allen-Bradley

Unser iTRAK® 5750 Intelligent Track System ermöglicht es Ihnen, Ihre Maschinenproduktivität neu zu definieren und höhere Nutzlasten mit mehr Flexibilität und Kontrolle zu bewegen.
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
  • Eine isometrische Ansicht eines iTRAK® 5750 Intelligent Track System mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Abdeckung in der Mitte.
  • Eine isometrische Ansicht eines iTRAK® 5750 Intelligent Track System mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Abdeckung in der Mitte.
Eine isometrische Ansicht eines iTRAK® 5750 Intelligent Track System mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Abdeckung in der Mitte.
Eine isometrische Ansicht eines iTRAK® 5750 Intelligent Track System mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Abdeckung in der Mitte.
Chevron LeftChevron Left
Eine isometrische Ansicht eines iTRAK® 5750 Intelligent Track System mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Abdeckung in der Mitte.
Chevron LeftChevron Left
Eine isometrische Ansicht eines iTRAK® 5750 Intelligent Track System mit zwei Sätzen von drei Movern, die auf der Führungsschiene montiert sind, und einer schwarzen Abdeckung in der Mitte.
Allen-Bradley-Logo

Unser iTRAK® 5750 Intelligent Track System ist eine Lösung für die Bewegung mit geschlossenem Regelkreis, die höhere Nutzlasten mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, Intelligenz und Flexibilität bewegt. Durch die softwaredefinierte Steuerung jedes Movers können Sie Maschinen mit höherer Leistung implementieren, die für kurze oder lange Läufe rentabel sind und das Produktionsverhalten auf Knopfdruck ändern.

Das System besteht aus modularen Komponenten, die einfach zu konfigurieren sind und schnell angepasst oder skaliert werden können, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Es lässt sich nahtlos in Ihre komplette Allen-Bradley-Lösung integrieren, um eine optimierte Kommunikation und Synchronisierung mit umgebenden Geräten wie Robotern zu ermöglichen.


Überblick

Das iTRAK 5750 Intelligent Track System bietet die Möglichkeit, sich von den Grenzen herkömmlicher Förderband-Systeme zu lösen und Ihre Maschinen in intelligentere, produktivere Automatisierungsanlagen zu verwandeln. Durch die reibungslose Beförderung Ihrer Produkte können Sie den Durchsatz Ihrer Lösungen erhöhen und gleichzeitig deren Komplexität verringern, sodass sie länger halten und weniger Wartung benötigen.

Unternehmen aus allen Branchen suchen heute nach Möglichkeiten, wettbewerbsfähiger zu werden und gleichzeitig Flexibilität für die Zukunft zu bewahren. Mit dem iTRAK 5750 Intelligent Track System können Sie Ihre Produktdesigns innovieren und Ihren Produktionsmix ändern, ohne Zeit und Geld für die Neugestaltung Ihrer Bewegungssteuerungslösungen aufwenden zu müssen.

Entdecken Sie, wie das iTRAK 5750 Intelligent Track System die Leistung Ihrer Maschinen steigern kann:

  • Gigabit Ethernet-Kommunikation
  • Wiederverwendbarer Code-Inhalt innerhalb des Application Code Managers und Maschinenbauer-Bibliotheken
  • Erweiterte integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Skalierbare motor-Module und Mover
  • Automatische Verfolgung und Rückverfolgung von Movern
  • Kollisionsvermeidung/Null-Druck-Förderband 

Leistungsmerkmale

  • Geschwindigkeit: bis zu 5 m/s
  • Maximale Systemgröße: 64 logische Abschnitte, 128 Mover
  • Motorausführungen: 50 mm und 100 mm
  • Mover-Ausführungen:
    • 50 mm × 50 mm 
    • 50 mm × 100 mm 
    • 100 mm × 50 mm 
    • 100 mm × 100 mm 
  • Schutzart: IP66 mit Feldabdeckung
  • Sicherheit: Safe Torque Off und Safe Stop 1, bei SIL 3, PLe
  • Schienenaufbau: Edelstahl
  • Montage: vertikal, horizontal und 90-Grad-Montage

Verwandte Produkte

Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Expand what’s possible in the design and performance of your machines using Emulate3D™ digital twin software.
Weitere Informationen
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
Weitere Informationen
Robot Automation
Robot Automation
Robot Automation
Discover the future of manufacturing with our industrial robot automation solutions—boost efficiency, precision, and productivity in your operations today.
Weitere Informationen
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Technische Daten des iTRAK 5750 System 2198T-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von Kinetix 5700 iTRAK Power Supply und iTRAK Bus Conditioner Installation 2198T-IN001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für das iTRAK 5750 System 2198T-UM005_-EN-P
Benutzerhandbuch für Kinetix 5700 Servo Drives 2198-UM002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für das intelligente Track-System iTRAK® 5750 2198T-PP002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Produktinformationen zum iTRAK 5750 System 2198T-PC019_-EN-P
Produktinformationen zu iTRAK 5730 und 5750 Control-, Power- und Pass Through Connection Modules Produkt 2198T-PC008_-EN-P
Produktinformationen zu iTRAK 5750 Infield Covers 2198T-PC022_-EN-P
Produktinformationen zum iTRAK 5730 Intelligent Track System und 5750-Schmiersystem 2198T-PC012_-EN-P
Produktinformationen zu iTRAK 5750 Movers und Positionsmagneten 2198T-PC021_-EN-P
Produktinformation zu iTRAK 5750-Motormodulen 2198T-PC020_-EN-P
Produktinformationen zu Ausrichtungs- und Installationstools für iTRAK 5750 Systemschienen 2198T-PC023_-EN-P
Produktinformationen zu Ersatzteilen für das iTRAK 5750 System 2198T-PC025_-EN-P
Produktinformationen zu iTRAK TriMax Bearing Rails und Installationstools 2198T-PC006_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE-Kennzeichnung
  • KC (Korea)
  • Marokko
  • UL Listed
  • UKCA-Kennzeichnung
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5750 Intelligent Track System
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: