Loading
FLEXHA 5000™ E,A im Chassis mit Sicherheits-E,A in der Mitte, Vorder- und rechte Seitenansicht
Neues Produkt

FLEXHA 5000™ I/O-Module
Allen-Bradley

Die FLEXHA 5000™-E/A-Module sind Teil einer modernen Plattform, die Ihnen dabei helfen kann, die Hardwarekomplexität und -kosten durch ein komfortableres integriertes Design zu reduzieren.
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Sie möchten auf eine zuverlässigere und flexiblere E/A-Lösung umsteigen? Unsere Bulletin 5015 FLEXHA 5000™ E/A-Module sind Teil einer modernen Plattform, die Ihnen durch ein komfortableres integriertes Design helfen kann, die Hardwarekomplexität und -kosten zu senken.

FLEXHA 5000™ E/A-Module verbessern die Kommunikation mit 1 Gb EtherNet,IP™ Netzwerk-Verbindungsfähigkeit und bieten höhere Geschwindigkeit sowie größere Bandbreite. Diese Plattform wurde als intelligentere, effizientere E/A-Lösung entwickelt, die sowohl Ausfallzeiten als auch Entwicklungszeit reduziert und gleichzeitig die Kosten begrenzt.

Allen-Bradley-Logo

Bringen Sie Ihre E/A-Lösung auf das  nächste Level

Das FLEXHA 5000™ Modul integriert modernste Technologie, um ein E,A zu schaffen, das flexibler und effizienter ist. Diese Lösung ermöglicht es den Benutzern, mit Leichtigkeit zu arbeiten und bietet hohe Verfügbarkeit, gesteigerte Produktivität und einfache Wartung.

5015 FLEXHA 5000™-Module
FLEXHA 5000™ IO Duplex mit Blick nach links und weißem Hintergrund. 5015-U8IFTXT
System Designer
5015 FLEXHA 5000™-Module

Jetzt entdecken

VIDEO
Hochverfügbare E,A steigert die Produktivität und vereinfacht die Wartung

Entdecken Sie das neue FLEXHA 5000™-Modul für Universal I,O, das für Prozessanwendungen entwickelt wurde und als Teil unserer PlantPAx®-Lösung geliefert wird.


Implementieren Sie eine innovative E/A-Plattform, um das Wesentliche zu adressieren

Für viele Prozessindustrien benötigen die heutigen Steuerungssysteme eine E/A-Plattform mit hoher Verfügbarkeit, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Gleichzeitig müssen Projektpläne und Lieferkomplexitäten mit der Flexibilität, dem integrierten Design und der vereinfachten Konfiguration einer Universal I,O-Plattform ermöglicht werden.

Entdecken Sie, wie eine innovative E/A-Plattform diese Anforderungen erfüllen kann, während sie gleichzeitig Lebenszyklusprobleme adressiert, die für Wartungspersonal und Budgets eine Belastung sein können. Bei ordnungsgemäßer Implementierung in dezentralen Feldgehäusen können die Lebenszykluskosten mit optimierten Befestigungsmaßen und vereinfachter Wartung minimiert werden, um die Rendite der Prozessanlagen zu maximieren.


Integrieren Sie Lösungen für Ihr Connected Enterprise® -Produktionssystem

Die nächste Generation von E/A-Lösungen ist für verschiedene Industrieanwendungen konzipiert. Das FLEXHA 5000™ E/A-Modul ist sowohl zuverlässig als auch flexibel, sodass Benutzer die E/A auswählen können, die ihren betrieblichen Anforderungen am besten entspricht. Diese Plattform ermöglicht die bequeme Montage integrierter Sicherheits-E,A und Basis-Prozesssteuerungs-E,A im selben Rack, wodurch Komplexität und Kosten reduziert werden.

FLEXHA 5000™ I/O-Modul bietet Optionen
Mann mit Schutzhelm und Schutzbrille, der eine Zwischenablage hält
PROFIL
FLEXHA 5000™ I/O-Modul bietet Optionen

Dieses neue E/A-Modul ist flexibel in Design und Wartung, bereit für Prozessanwendungen und enthält eine Universal I,O-Kartenoption.

Profil herunterladen

Niedrigere Design- und Inbetriebnahmekosten dank Universal I,O
Mann und Frau mit Schutzhelmen und Schutzbrillen in einer Fabrik, die Baupläne besprechen
Starter-Kit
Niedrigere Design- und Inbetriebnahmekosten dank Universal I,O

Das FLEXHA 5000™ Starter-Kit ist ein vergünstigtes Hardware-Bundle, das alles enthält, was Sie für den Einstieg in unsere Prozess-E,A-Plattform der nächsten Generation benötigen.

Starter-Kit herunterladen

Entdecken Sie die  nächste Generation von E,A-Lösungen

Erfahren Sie, wie Sie diese innovative I/O-Lösung in Ihre Prozessanwendung integrieren können. Das FLEXHA 5000™ I/O-Modul Starter-Kit ist ein vergünstigtes Hardware-Bundle, das alles enthält, was Sie für den Einstieg in unsere Prozess-I/O-Plattform der nächsten Generation benötigen. Wenden Sie sich an Ihr lokales Rockwell Automation-Vertriebsbüro, um die modernste Technologie von Universal I,O zu reduzierten Kosten zu erleben.


Produktivität steigern und gleichzeitig Ausfallzeiten und Kosten senken

 
Schwarzes Uhrensymbol

Zeit

Verkürzung der Entwicklungszeit durch enge Integration mit dem Befehlssatz im PlantPAx® System

Person am Computer mit Schutzhelm

Integriertes System

Ermöglicht die bequeme gemeinsame Montage von integrierten Sicherheits-E,A und Basis-Prozesssteuerungs-E,A

Schwarzes Zahnrad-Symbol

Anwendung Studio 5000 Logix Designer®

HART Premier Integration in Anwendung Studio 5000 Logix Designer®

Flexible E/A-Plattform, die eine integrierte Steuerung für Ihr
Connected Enterprise®-Produktionssystem ermöglicht

Flexibilität bei Design und Instandhaltung

Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch vereinfachte Removal and Insertion Under Power (RIUP) und einfache Online-Änderungen.

Bereit für Prozessanwendungen

Erhalten Sie Unterstützung für die Redundanz der ControlLogix® 5580-Steuerung in Hochverfügbarkeitsanwendungen durch Anwendung Logix Designer (Version 35 oder höher) und sorgen Sie für konsistentere Abläufe mit erhöhter Zuverlässigkeit.

Option für Universal I,O

Flexible E/A-Auswahl, die pro Kanal innerhalb der Studio 5000® Software (Version 35 oder höher) als analog (HART-fähig) oder diskret, Eingang oder Ausgang konfiguriert werden kann.

Funktionen und Vorteile

  • Optimieren Sie den Platzbedarf, indem Sie bis zu 24 E/A-Module an einem einzelnen Netzknoten vertikal oder horizontal und in beliebiger Modulreihenfolge montieren.
  • Betrieb bei Temperaturen von −40–+70 °C (−40–+158 °F) und in extremen Umgebungen bis GX rating mit Schutzbeschichtung.
  • Verwendung in gefährlichen Bereichen der Klasse I, Division 2, Zone 2 und Gruppen A, B, C, D.
  • Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit vereinfachtem Removal and Insertion Under Power (RIUP) und einfachen Online-Änderungen.
  • Erhalten Sie Unterstützung für ControlLogix® 5580 Steuerungs-Redundanz in Hochverfügbarkeitsanwendungen von Studio 5000 Logix Designer® Software (Version 35 oder höher) und erzielen Sie einen konsistenteren Betrieb mit erhöhter Zuverlässigkeit.
  • Weniger Ausfallzeiten dank einfachem Zugriff auf zusätzliche Prozessdiagnose über HART Premier Integration in der Studio 5000 Logix Designer® Software
  • Schnellere Entwicklungszeit durch enge Integration mit Befehlssatz im PlantPAx® System
  • Verfügt über eine Universal I,O-Kartenoption, die Flexibilität bei der E,A-Auswahl ermöglicht. Diese E,A-Auswahl ist pro Kanal innerhalb der Studio 5000® Software (Version 35 oder höher) als analog (HART-fähig) oder diskret, Eingang oder Ausgang konfigurierbar.
  • Verfügbar in Simplex- oder Duplex-Modulkonfigurationen
Plant Efficiency with the Right Control Hardware
Plant Efficiency with the Right Control Hardware
Blog
Blog
Plant Efficiency with the Right Control Hardware
Universal I/O enables flexibility and allows for late modifications supporting the lifecycle of the system.
Jetzt lesen
Rockwell Automation bietet Flexibilität und Zuverlässigkeit mit neuer PlantPAx® DCS-Version
Bediener und Manager in einer Prozesssteuerungseinheit
Pressemitteilung
Rockwell Automation bietet Flexibilität und Zuverlässigkeit mit neuer PlantPAx® DCS-Version
Jetzt lesen
VIDEO
Konfiguration der Universal I,O-Demo

Erfahren Sie, wie schnell und einfach sich ein Universal I,O konfigurieren und der Kanaltyp online ändern lässt, um Ihre Entwicklungszeit während der Inbetriebnahme zu verkürzen. Sehen Sie sich das Demo-Video an.

VIDEO
Demonstration zur Dimensionierung eines PlantPAx® 5.20-Systems mit FLEXHA 5000™-E,A

Erfahren Sie, wie einfach es ist, das PlantPAx® 5.20 DCS mit FLEXHA 5000™ Universal I,O mithilfe des Integrated Architecture® Builder zu konfigurieren. Sehen Sie sich das Demo-Video an.

VIDEO
PlantPAx® 5.20 – Systemfähigkeiten mit FLEXHA 5000™ I/O

Sehen Sie sich dieses Video an, um die Vorteile der Verwendung von FLEXHA 5000™-E/A im PlantPAx® 5.20 DCS zu sehen.

VIDEO
FLEXHA 5000™ Universal I,O: Einrichtung und Funktionen

Erfahren Sie, wie Sie FLEXHA 5000™-E,A-Module unter einem Adapter hinzufügen, um die Einrichtung zu vereinfachen. Sehen Sie sich diese Demo an.

VIDEO
FLEXHA 5000™ I/O: Gleichzeitige Kommunikation und Netzwerk-Verbindungsfähigkeit

Erfahren Sie, wie Sie FLEXHA 5000™ E,A-Module mit gleichzeitiger Kommunikation konfigurieren. Sehen Sie sich diese Demo an.


FLEXHA 5000™ I/O in den Nachrichten

Erfahren Sie, was andere über diese innovative E,A-Lösung sagen

  • Prozess und Prozesssteuerung heute
    Arbeiter mit Schutzhelm und Sicherheitsweste, der eine Tabelle und ein Kommunikationsgerät hält, steht im Freien und blickt auf eine Produktionsanlage.
    Prozess und Prozesssteuerung heute

    Rockwell Automation bietet Flexibilität und Zuverlässigkeit mit der neuen PlantPAx® DCS-Version. Die FLEXHA 5000™ I/O Familie bietet integrierte Steuerung für das Connected Enterprise® Produktionssystem, während sie die Gesamtbetriebskosten senkt und die Produktivität durch reduzierte Ausfallzeiten und Entwicklungszeit erhöht.

    Mehr erfahren

  • Steuerung
    Eine Frau mit Schutzhelm und Sicherheitsweste hält einen Laptop in der Hand und blickt auf den Bildschirm. Sie steht im Freien, hinter ihr ist eine Produktion zu sehen.
    Steuerung

    Rockwell Automation stellt eine Software-konfigurierbare E/A mit hoher Verfügbarkeit vor. Die FLEXHA 5000™ E/A-Plattform wurde entwickelt, um die Hardwarekomplexität und -kosten durch ein komfortabler integriertes Design zu reduzieren.

    Mehr erfahren

  • Automation World
    Arbeiter mit Schutzhelm und Sicherheitsweste im Freien, der auf eine Produktion zeigt.
    Automation World

    Rockwell Automation informiert über technologische Neuerungen und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Automatisierung. FLEXHA 5000™-E,A reduziert die Entwicklungszeit und Inbetriebnahmezeit erheblich und macht PlantPAx® flexibler für Erweiterungen.

    Mehr erfahren

  • Automation.com
    Eine Frau mit Schutzhelm und Sicherheitsweste hält Baupläne, steht draußen und blickt zu einem Fertigungswerk auf.
    Automation.com

    Rockwell Automation präsentierte auf der SPS 2022 die Leistungsfähigkeit von Daten, Design, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit. Die neue FLEXHA 5000™ E/A-Plattform bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Leistung für kritische Prozessanwendungen. 

    Mehr erfahren

  • ARC Advisory Group (Beratungsgruppe für Automatisierung und Regelungstechnik)
    Schornsteine in einer Fabrik bei einer Brücke, Außenansicht mit blauem Himmel
    ARC Advisory Group (Beratungsgruppe für Automatisierung und Regelungstechnik)

    Auf den PSUG 2022-Sitzungen wurde die Veröffentlichung des FLEXHA 5000™ I/O hervorgehoben,  das hohe Verfügbarkeit und vollständige Redundanz bietet, sowie die Weiterentwicklung des PlantPAx® DCS auf Version 5.20.  

    Mehr erfahren


Erfahren Sie mehr über unsere verwandten Produkte und Services

FLEX 5000™ E,A-Module
flex-5000-image
Produkte
FLEX 5000™ E,A-Module

Unsere FLEX 5000™-E,A-Module sind eine robuste und flexible dezentrale E,A-Lösung, mit der Sie die E,A auswählen können, die Ihren betrieblichen Anforderungen entspricht.

Process Solutions
Process Solutions
Fähigkeiten
Fähigkeiten
Process Solutions
Our process expertise in batch, process optimization, and safety system solutions and services can help you to accomplish your goals.
PlantPAx Distributed Control System
PlantPAx Distributed Control System
Fähigkeiten
Fähigkeiten
PlantPAx Distributed Control System
Solve industry challenges throughout the plant lifecycle with a modern DCS.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen des FLEXHA 5000 I/O-Systems 5015-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
installation des FLEXHA 5000-E/A-Systems 5015-IN001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für das FLEXHA 5000 I/O-System 5015-UM001_-EN-P
Referenzhandbuch für Hochverfügbarkeitssysteme HIGHAV-RM002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für FLEXHA 5000™ E,A 5015-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Produktinformationen zum FLEXHA 5000 EtherNet/IP Adapter 5015-PC001_-EN-P
Produktinformationen zum FLEXHA 5000 8-channel Universal-E/A-Modul 5015-PC002_-EN-P
FLEXHA 5000-Bank-Erweiterungssockel, links und rechts – Produktinformation 5015-PC003_-EN-P
Produktinformationen zum FLEXHA 5000-Backplane-Interface-Modul 5015-PC004_-EN-P
Produktinformationen zum FLEXHA 5000 Power Conditioner 5015-PC005_-EN-P
FLEXHA 5000-Adapter-Basis Produktinformationen 5015-PC006_-EN-P
FLEXHA 5000 I/O-Modul – Basis-Produktinformationen 5015-PC007_-EN-P
Produktinformationen zu den abnehmbaren FLEXHA 5000 Removable Terminal Blocks 5015-PC008_-EN-P
FLEXHA 5000 I/O-Modul – Basis-Produktinformationen 5015-PC007_-EN-P
Produktinformationen zur FLEXHA 5000 Media Landing Card 5015-PC009_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • ATEX
  • CE
  • CCC
  • cULus
  • EtherNet,IP™ (nur Adapter)
  • FM
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • Marokko
  • ODVA (nur Adapter)
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • REACH
  • RoHs
  • UKCA
  • UKEX
  • WEEE

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

Beschaffungsspezifikationen
Technische Daten
Beschaffungsspezifikationen

Erfahren Sie mehr über die Optionen der Produktkommunikation, GX rating und Zertifizierungen für  Drives Produkte.

Weitere Informationen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left E/A
  5. Chevron LeftChevron Left FLEXHA 5000-E/A-Module
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: