Unsere IEC-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-T1 sind für den Einsatz mit Schützen der Serie 100-C und Wende-Schützen der Serie 104-C konzipiert.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Phasenausfallschutz
- Kompensation der Umgebungstemperatur
- Auslöseklasse 10/10 A
- Hilfsschalter (1 Schließer und 1 Öffner)
- Prüffunktion für Hilfsschalter
- Manueller/automatische Rückstellung Modus
- Auslöseanzeige
- Optionales Zubehör für ferngesteuerte Rücksetzung und externe Rücksetzung
- Nur in IEC-Konfigurationen verfügbar
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Motorsteuerungsschutzlösungen | 193-BR029_-EN-P |
| Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren | IE3-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- cULus – File No. E33916; Guide NKCR
- cULus – File No. E33916; Guide NKCR7
- Geeignet für den Einsatz mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Normenkonformität
- CSA C22.2 No. 14
- IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
- UL508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.