Loading

Niederspannungsantriebe

Die PowerFlex®-Produktreihe von Frequenzumrichtern bietet eine breite Palette von Steuerungsmodi, Leistungsmerkmale, Optionen und Gehäuseoptionen sowie Universalspannungen und viele Leistungsbereiche. Dieses flexible Portfolio ist so konzipiert, dass Sie mit Ihren Betriebsabläufen in Verbindung bleiben und letztendlich die Produktivität verbessern. PowerFlex-Frequenzumrichter der Kompaktklasse stellen wirtschaftliche Mehrzwecklösungen für Anforderung bereit, die eine Drehzahlregelung und einfache Systemintegration erfordern. Die Frequenzumrichter aus der Klasse der PowerFlex-Architektur bieten eine breite Palette von Funktionen und anwendungsspezifischen Parametern. Diese Antriebe eignen sich perfekt für Anwendungen, die die Regelung von Drehzahl, Drehmoment und Positionierung erfordern.
Niederspannungsantriebe
Die PowerFlex®-Produktreihe von Frequenzumrichtern bietet eine breite Palette von Steuerungsmodi, Leistungsmerkmale, Optionen und Gehäuseoptionen sowie Universalspannungen und viele Leistungsbereiche. Dieses flexible Portfolio ist so konzipiert, dass Sie mit Ihren Betriebsabläufen in Verbindung bleiben und letztendlich die Produktivität verbessern. PowerFlex-Frequenzumrichter der Kompaktklasse stellen wirtschaftliche Mehrzwecklösungen für Anforderung bereit, die eine Drehzahlregelung und einfache Systemintegration erfordern. Die Frequenzumrichter aus der Klasse der PowerFlex-Architektur bieten eine breite Palette von Funktionen und anwendungsspezifischen Parametern. Diese Antriebe eignen sich perfekt für Anwendungen, die die Regelung von Drehzahl, Drehmoment und Positionierung erfordern.
Antriebe
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
  • Stromrichter
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Raue Umgebung
    • Raue Umgebung
    • Vektorsteuerung
    • Vektorsteuerung
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
Main Image
Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur

PowerFlex®Frequenzumrichter der Architekturklasse bieten kostengünstige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter bieten Zeiteinsparungen und weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.

Alle anzeigen »
Main Image
Kompakte Niederspannungsantriebe

Die PowerFlex®-Frequenzumrichter der Kompaktklasse bieten eine einfache und wirtschaftliche Lösung für eigenständige Anwendungen auf Maschinenebene oder für die einfache Systemintegration. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.

Alle anzeigen »
Paketlösungen für Niederspannungsantriebe
OrdersOrders
Paketlösungen für Niederspannungsantriebe

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorab konstruierter Standardpakete, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen werden die Lieferung und Installation vereinfachen, ebenso wie Nachbestellungen und den Lagerbestand.

Weitere Informationen
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Antriebe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Niederspannungsantriebe Chevron RightChevron Right