Loading

Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Verlassen Sie sich auf zuverlässigen Betrieb und genaue Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung mit PowerFlex® Mittelspannungs-Frequenzumrichtern. Entwickelt für allgemeine und spezielle Einsatzzwecke mit variablem oder konstantem Drehmoment, von Radiallüftern und Pumpen bis zu Förderbändern und Mühlen, erfüllen sie eine Vielzahl verschiedener Industrieanforderungen und Konfigurationen. Schauen Sie genauer hin …
Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Verlassen Sie sich auf zuverlässigen Betrieb und genaue Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung mit PowerFlex® Mittelspannungs-Frequenzumrichtern. Entwickelt für allgemeine und spezielle Einsatzzwecke mit variablem oder konstantem Drehmoment, von Radiallüftern und Pumpen bis zu Förderbändern und Mühlen, erfüllen sie eine Vielzahl verschiedener Industrieanforderungen und Konfigurationen. Schauen Sie genauer hin …
Antriebe
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
  • Stromrichter
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Raue Umgebung
    • Raue Umgebung
    • Vektorsteuerung
    • Vektorsteuerung
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
PowerFlex® 6000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter | Neu und aufgerüstet, für Anwendungen mit variablem oder konstantem Drehmoment – Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Förderbänder und Mühlen | Motorsteuerungsanwendungen von 100 kW bis 11.000 kW (190 PS bis 14.600 PS) für Motoren mit einer Nennspannung von 2,3 bis 11 kV und Eingangsspannungen bis zu 13,8 kV

PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter bieten Flexibilität in den unterschiedlichsten Anwendungen. Sie sind für Neuinstallationen, als Umrüstung sowie für Anwendungen mit variablem oder konstantem Drehmoment geeignet. Zu diesen Anwendungsbereichen zählen Lüfter, Pumpen und Verdichter, für die eine variable Drehzahlregelung erforderlich ist – im Bereich von 2,3-11 kV. Diese Frequenzumrichter sind in vielen Konfigurationen erhältlich, die den jeweiligen regionalen Anforderungen und den benötigten Motorspannungen gerecht werden.

Produktdetails

PowerFlex® 7000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter | Luft- oder flüssiggekühlte Antriebe verfügbar von 200 PS bis 34.000 PS und für Versorgungsspannungen von 2,3 bis 6,6 kV | Regelung von Drehzahl, Drehmoment, Drehrichtung, Start und Stopp von standardmäßigen Asynchron- oder Synchron-Wechselstrommotoren, optimal für regenerative Anwendungen

PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Die PowerFlex® 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind mit Luft- und Flüssigkeitskühlung verfügbar und bieten einen großen Leistungsbereich von 200-34.000 PS sowie Versorgungsspannungen von 2.400-6.600 V AC. Diese eigenständigen Mehrzweck-Frequenzumrichter steuern Drehzahl, Drehmoment, Richtung sowie das Starten und Stoppen von standardmäßigen AC-Asynchron- oder AC-Synchronmotoren.

Produktdetails

PowerFlex® 7000 Antriebssystem mit ArcShield™ Technologie | Der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit voller Regenerationsfunktion | Erfüllt globale lichtbogenbeständige Standards | Lichtbogen-Fehlereinstufung bis zu 50 kA, erfüllt Typ 2B Zugangschutzstandards

PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie

Unser PowerFlex® 7000 Antriebssystem mit ArcShield™ Technologie ist der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit umfassenden Rückspeisefähigkeiten. Das lichtbogenbeständige System wurde für die Einhaltung der strengsten und umfassendsten weltweiten Industrienormen zur Lichtbogenbeständigkeit zertifiziert. Dieses System bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Schutzart 2B.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Antriebe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mittelspannungs-Frequenzumrichter Chevron RightChevron Right