Bevorzugt
855H-SG10GPA
Industrie-Horn Industrie-Horn
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Description
855H – Elektronische Mehrzwecksirene, Aufbaumontage mit Kabelkanaleinführung, UL-Klassifizierung Typ 4/4X/13, IP66, Standardausführung 108 dB(A) max., 120 V AC
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Mehrere Herkunftsländer je nach Fertigungsstandort