In einer anspruchsvollen Umgebung für die Bergbauindustrie müssen die Prozessbereiche Auslaugen, Flotieren, Eindicken und Raffinieren streng kontrolliert werden. Unsere Lösungen für den Bergbau bieten ein modernes Prozessleitsystem, mit dem sich Mineralien in gleichbleibender Qualität verarbeiten lassen. Es trägt zur Ertragssteigerung bei, minimiert Ausfallzeiten und lässt sich in Geschäftsanwendungen integrieren, in denen Key Performance Indicators für die Produktion in Echtzeit visualisiert werden können.
Konsistenz verbessern zur Optimierung der Betriebsprozesse
Lösungen für die Bergbauindustrie für eine integrierte und konsistente Prozesssteuerung
Inkonsistenzen bei der Zuführung von Mineralien, übermäßiger Verbrauch von Reagenzien oder Frischwasser sowie Störungen im Abbau beeinträchtigen den Ausstoß der Produktion. Sie wirken sich außerdem auf Verweilzeit und Produktionskosten aus. Jeder Bergbaubetrieb hat seine eigene Steuerungsausrüstung. In der Regel kommen in den einzelnen Betriebsbereichen Steuerungen verschiedener Hersteller zum Einsatz. Dieser Mangel an Standardisierung kann die Produktionseffizienz beeinträchtigen, wodurch die Prozesse unnötig komplex und teuer werden.
Hingegen erhöht ein integriertes, standardisiertes Konzept die Effizienz und den Mehrwert. Unsere Lösungen für den Bergbau erfüllen die strengen Steuerungsanforderungen für die Mineralienverarbeitung und sind für die Integration von existierenden Systemen ausgelegt. Mithilfe von IoT-Technologien lassen sich alle Unternehmensebenen miteinander verbinden, sodass eine vernetzte Mine entsteht, in der die Betriebsdaten zu Produktionsinformationen aufbereitet werden.
Mithilfe vorgefertigter Bergbauanwendungen können Unternehmen ihre Entwicklungszeiten verkürzen und Steuerungsstrategien zur Minimierung von Varianzen sowie zur Ertragssteigerung einführen. Unsere Lösungen für den Bergbau sind integrations- und netzwerkfähig. Unsere Visualisierungstechnologien, die auch Mobilität ermöglichen, bieten jederzeit und überall Zugriff auf Informationen. Dadurch können Produktionstrends in Echtzeit überwacht werden, sodass zeitgerechtes Handeln möglich ist.
Disparate Bergwerkgebäude werden zu einer Einheit zusammengefasst
Neues Prozesssteuerungssystem führt 14 Gebäude zusammen und sorgt für Kosteneinsparungen
Ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus Seltenen Erden und Metallen hat eine Anlage in Kalifornien übernommen. Das Ziel bestand darin, die Anlage in einen modernen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb umzuwandeln. Das Großprojekt mit einem Volumen von 1 Milliarde USD betrifft allein an diesem Standort 14 Gebäude. Das milliardenschwere Projekt erforderte die Einführung eines standardisierten gemeinsamen Steuerungssystems für alle Anlagen.