Loading
Produkt-Highlights | 23. Oktober 2025

Rockwell Automation bringt neue Micro820 L20E-Steuerungen auf den Markt

Die neuesten Micro800™-Steuerungen wurden mit Verbesserungen für eine schnellere Maschineneinrichtung, verbesserte Konnektivität und intelligentere Systemintegration ausgestattet

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vorderansicht der Allen-Bradley Micro820-Steuerung, Katalog 2080-L20E-20QBB, auf einem Tisch

Bei unverändert kompaktem Befestigungsmaß bieten die neuen Allen-Bradley® Micro820® L20E-Steuerungen mehr Leistung und Konnektivität. Sie wurden entwickelt, um die Integration zu vereinfachen und die Inbetriebnahme zu beschleunigen, sodass Maschinenbauer die betriebliche Produktivität steigern und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.

Die neuen L20E-Steuerungen basieren auf den bestehenden LC20-Steuerungen, bieten aber zusätzliche Funktionen für eine verbesserte Leistung bei der Programmausführung, den E/A-Antworten und der Kommunikation. Dank impliziter Messaging-Unterstützung der Klasse 1 von bis zu vier Netzknoten ermöglichen diese neuen Steuerungen effizientere Kommunikationsverbindungen und verbessern so die Echtzeitsteuerung und Zuverlässigkeit geräteübergreifend. Darüber hinaus vereinfacht der moderne USB-Typ-C-Anschluss die anfängliche Einrichtung und Konfiguration der Maschine, wodurch sich die Entwicklungszeit verkürzen lässt.

Diese brandneuen Kompaktsteuerungen sind sowohl mit der Connected Components Workbench™-Software Version 23 als auch mit der FactoryTalk® Design Workbench™-Software Version 1 oder höher kompatibel und ermöglichen es Benutzern, erweiterte Funktionen in einer intuitiven Programmierumgebung zu nutzen.

Als jüngstes Mitglied der Micro800-Familie bieten die Micro820 L20E-Steuerungen Funktionen, mit denen die Entwicklung intelligenter Maschinen zu einem einfacheren, schnelleren und wirtschaftlicheren Prozess wird.

Veröffentlicht 23. Oktober 2025


Themen: FactoryTalk Connected Components Workbench Mikro-Steuerungssysteme
News zu verwandten Themen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Micro800-Familie um L20E erweitert
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: