Loading
Anwenderbericht | Lebensmittel & Getränke
Recent ActivityRecent Activity

Intelligente Maschinenlösungen ebnen den Weg für die globale Expansion von Yichao Packaging

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ein Karton bewegt sich auf einem Förderband in einer Fabrik oder einem Lager.

Das in Guangdong ansässige Unternehmen Foshan Yichao Packaging Machinery Technology Co., Ltd. ist auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den After-Sales-Service von Lebensmittelverpackungsmaschinen spezialisiert. Das Unternehmen hat über 10 Produktserien mit mehr als 30 verschiedenen Modellen entwickelt und produziert, die in zahlreichen Bereichen wie Puff-Lebensmittel, Snack-Lebensmittel, Tiefkühlkost, landwirtschaftlichen Nebenprodukten, Pharmazeutika, Chemikalien und Hardwareprodukten weit verbreitet sind. 

Herausforderung
  • Traditionelle Automatisierungslösungen können die hohen Exportanforderungen an Leistung und Flexibilität nicht erfüllen.
  • Maschinenlösungen müssen internationale Zertifizierungen und Normen erfüllen, um den Anforderungen des Überseemarkts gerecht zu werden.
Lösung
  • Micro850® Steuerungen
  • Kinetix® 5100 Servoantriebe
  • Kinetix® TLP Mehrzweck-Servomotoren in kompakter Bauform
Ergebnis
  • Verbesserte Leistung: Die Verpackungsgeschwindigkeit wurde um 33 % von 150 auf 200 Packungen pro Minute erhöht; die Genauigkeit des Farbmarkierungsschnitts wurde auf 1 mm (100 % Gewinn) verbessert; 24/7 fehlerfreier Betrieb.
  • Erhöhte Flexibilität: Dynamische Anpassung der Verpackungsgeschwindigkeit in Echtzeit basierend auf der Betriebsgeschwindigkeit der vorgelagerten/nachgelagerten Ausrüstung; nahtlose Schnittstellen zu Wiegesystemen zur Steigerung der flexiblen, effizienten Produktion über die gesamte Linie hinweg.
  • Agile Marktreaktion: Deutlich verkürzte installation und Inbetriebnahmezeit mit rechtzeitiger Ausrüstungslieferung.

Herausforderung

Foshan Yichao Packaging Machinery Technology Co., Ltd. (Yichao Packaging), ein etablierter Akteur in der Verpackungsmaschinenindustrie in China, strebte eine globale Expansion an. Das Unternehmen erkannte kritische Lücken – die meisten seiner herkömmlichen Automatisierungslösungen erfüllten die strengen Exportanforderungen nicht.

Yichao Packaging benötigte dynamische Geschwindigkeitsanpassungen in Echtzeit, um sich mit vorgelagerten und nachgelagerten Anlagen zu synchronisieren und Wägesysteme zu integrieren. Um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein, wurde die Einführung fortschrittlicher Lösungen unerlässlich.

Lösung

Um diese Herausforderungen zu meistern, begann Yichao Packaging mit Rockwell Automation eine Technologie-Modernisierung, die sich auf intelligente Maschinenlösungen konzentrierte.

Durch eingehende Beratungen half Rockwell Yichao, das zentrale Ausrüstungs-Upgrade mit den Merkmalen einer intelligenten Maschine zu definieren. Neben der Verbesserung der Betriebskennzahlen und der Erhöhung der Stabilität sollten sie auch die UL-Sicherheitszertifizierung erhalten, um die Anforderungen im Ausland zu erfüllen.

Zur Umsetzung dieses intelligenten Upgrades haben wir eine intelligente Maschinenlösung mit Micro850® Controllern, Kinetix® 5100 servo Drives und Kinetix® TLP Multi-purpose Compact servo Motors eingesetzt. Die Ausrüstung verfügt über EtherNet/IP-Konnektivität, die eine Daten „Autobahn“ für die digitale Transformation eröffnet hat, und die servo Drives integrierten Safety Torque Off (STO)-Funktionalität zur Verbesserung der Sicherheit. Die Lösung nutzte außerdem elektronische Nockenkurven für die dynamische Geschwindigkeitsumschaltung, wodurch eine Echtzeitanpassung der Verpackungsgeschwindigkeit nach Bedarf ermöglicht wird.

Um die Exportkonformität zu gewährleisten und die Anforderungen für die Nutzung im Ausland zu erfüllen, verfügten alle Komponenten über eine UL-Zertifizierung und erfüllten internationale Standards für intelligente Maschinenarchitektur und Software/Hardware, darunter ISA 88 [PackML] für das Programmier-Framework, ISA 18 für die Alarmverwaltung und ISA 101 für HMI-Farbpaletten.

Während der Projektentwicklung wurden Programmierung und virtuelle Inbetriebnahme parallel zur installation durchgeführt und vor der installation abgeschlossen, was die Inbetriebnahmezeit und Lieferzeit erheblich verkürzte. Wenn während der Inbetriebnahme Probleme auftraten, mobilisierte das Team von Rockwell Automation abteilungsübergreifende Ressourcen für eine schnelle Reaktion. Dadurch konnte Yichao Packaging die Prototypen-Entwicklung und Tests vorzeitig abschließen und die intelligente Maschinenlösung erfolgreich auf einer italienischen Messe präsentieren, sodass globale Kunden einen ersten Einblick erhielten.

Ergebnis

Die smart machine-Lösungen und der technischer Support von Rockwell demonstrierten schlanke Wertströme und Verbesserungen an Yichaos neuer intelligenter Ausrüstung.

Zum einen verbesserte sich die Leistung der Ausrüstung erheblich. Die Verpackungsgeschwindigkeit stieg um 33 % von 150 auf 200 Packungen pro Minute, während sich die Genauigkeit des Farbmarkierungsschnitts auf 1 mm (Angabe in Klammern für Unsicherheitsintervall) verbesserte, was eine Steigerung von 100 % darstellt, und die Ausrüstung erreichte einen fehlerfreien 24/7-Betrieb.

Darüber hinaus schuf die gesteigerte Flexibilität einen Wettbewerbsvorteil für Yichao Packaging. Die Ausrüstung passt die Verpackungsgeschwindigkeit in Echtzeit dynamisch an die Betriebsgeschwindigkeit der vorgelagerten und nachgelagerten Anlagen an. Sie lässt sich nahtlos mit Wiegesystemen verbinden, um eine flexible, effiziente Produktion über die gesamte Linie hinweg zu fördern. Darüber hinaus verkürzte die virtuelle Inbetriebnahme die installation und Inbetriebnahmezeit erheblich und ermöglichte eine zeitnahe Auslieferung der Ausrüstung.

Insgesamt halfen diese Faktoren Yichao Packaging, Aufträge aus Übersee zu sichern und erfolgreiche Lieferungen an Produktionsanlagen von Endkunden zu erreichen. Noch wichtiger ist, dass dieses Projekt die Geschäftsperspektive von Yichao erweiterte und Möglichkeiten für die Umsetzung der Produktionsinformatik, die intelligente Wartung von Ausrüstungskluster und den digitalen Zwilling in Verpackungsmaschinen eröffnete. Der OEM kann Upgrades nicht nur für ein einzelnes Gerät, sondern für die gesamte Industriekette erkunden.

Die technologischen Innovationen und der technischer Support von Rockwell Automation ermöglichten es Yichao Packaging, von der Abhängigkeit von herkömmlichen Maschinen auf die Einführung von intelligenter Fertigung umzusteigen. Die Zusammenarbeit setzte neue Maßstäbe für eine effizientere, flexiblere Produktion und unterstrich die entscheidende Rolle der intelligenten Automatisierung, die Herstellern hilft, einen stärkeren Wettbewerbsvorteil auf globaler Ebene zu erlangen.

Veröffentlicht 30. Juli 2025

Themen: Optimize Production Lebensmittel und Getränke Speicherprogrammierbare Steuerungen
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Maschinenlösungen ebnen den Weg für die globale Expansion von Yichao Packaging
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: