Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Die treibende Kraft hinter der Öl- und Gasproduktion – intelligente Frequenzumrichter

Sechs Möglichkeiten, wie Frequenzumrichter die Produktion von Öl und Gas, die Anlagenverfügbarkeit und die Energieeffizienz verbessern

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mehrstöckige Offshore-Konstruktionsplattform für die Öl- und Gasproduktion bei Tag

Zusammenfassung

  • Von Wüstenhitze über Offshore-Feuchtigkeit bis hin zu isolierten Bohrplätzen, die meilenweit von der Netzstabilität entfernt sind – Öl- und Gasstandorte stellen die Lebensdauer kritischer elektrischer Ausrüstung auf die Probe.
  • Intelligente Frequenzumrichter können sich an extrem wechselnde Prozessumgebungen und Anforderungen der Motorsteuerung anpassen.
  • Frequenzumrichter bieten signifikante Einsparungen beim Energieverbrauch (und bei den Energiekosten), eine höhere Zuverlässigkeit und weniger Wartungsaufwand als Softstarter oder Direktstarter.
  • Entdecken Sie 6 entscheidende Gründe, warum Öl- und Gasproduzenten intelligente Frequenzumrichter einsetzen.

Öl- und Gasproduzenten stehen unter enormem Druck, mehr Betriebszeit, höheren Durchsatz und mehr Energieeffizienz mit weniger Ressourcen und strengeren Umweltvorschriften zu erzielen.

Selbst wenn die Rohstoffpreise schwanken und die Kapitalbudgets knapper werden, stehen Betreiber vor immer größeren Anforderungen, Treibhausgasemissionen zu senken, Ausrüstung zu modernisieren und die Sicherheit in abgelegenen und rauen Umgebungen zu erhöhen.

In diesem Umfeld hinterfragen Öl- und Gasproduzenten langjährige Annahmen darüber, woher Effizienzgewinne tatsächlich stammen. Immer häufiger entdecken sie Potenziale in einer Technologie, die nahezu jeden Betrieb im Feld antreibt: Elektromotoren.

In Upstream-, Midstream- und Downstream-Anlagen treiben Motoren Pumpen, Verdichter, Lüfter, Gebläse, Zentrifugen und zahlreiche Hilfssysteme an. Der Wandel von der mechanischen Steuerung zur intelligenten Motorsteuerung, insbesondere durch den Einsatz von  Frequenzumrichtern (VFDs), zählt heute zu den zugänglichsten und renditestärksten Modernisierungsstrategien in Industriebetrieben.

Frequenzumrichter (VFD)
Frequenzumrichter (VFD)
Frequenzumrichter (VFD)
Entdecken Sie Frequenzumrichter, die entwickelt wurden, um die Motorsteuerung, Energieeffizienz und Leistung in Anwendungen der industriellen Automatisierung zu verbessern.
Mehr erfahren

Energieeffizienz und Emissionsreduzierung: Doppelte Prioritäten

Nachhaltigkeitsziele sind keine langfristigen Bestrebungen mehr, sondern unmittelbare Leistungskennzahlen. Viele Öl- und Gasunternehmen arbeiten daran, gasbetriebene Anlagen zu ersetzen und mehr Bereiche zu elektrifizieren – nicht nur, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern auch, um den Kraftstoffverbrauch zu senken, die Abfackelung zu minimieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Motorbetriebene Prozesse stellen eine bedeutende Quelle potenzieller Energieeinsparungen dar. Traditionelle mechanische Drosselung verschwendet Energie und belastet die Ausrüstung zusätzlich. Frequenzumrichter hingegen passen die Motordrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an und senken so den Energieverbrauch häufig erheblich, während der erforderliche Durchfluss oder Druck aufrechterhalten wird.

Ein Beispiel: Nach den Affinitätsgesetzen kann ein 745 kW (1000 PS) Motor, der eine Zentrifugalpumpe mit halber Drehzahl betreibt, nur 12,5 % der Volllastleistung (also 93,125 kW) aufnehmen und dennoch die für die Produktion erforderliche Durchflussrate liefern. Betragen die Energiekosten USD 0,10 pro kWh und ist der Frequenzumrichter im Dauerbetrieb, ergibt sich eine jährliche Energieeinsparung von bis zu USD 81.000.

Wenn Produzenten Elektrifizierungsstrategien verfolgen, bildet der Einsatz intelligenter Frequenzumrichter die Grundlage für Betriebsabläufe mit geringeren Treibhausgasemissionen und höherer Energieeffizienz.

Vergleichen Sie die Energieeffizienz von PowerFlex®-Frequenzumrichtern mit der Konkurrenz
Zwei Ingenieure überprüfen die elektronische und mechanische Funktion einer Hydraulikpumpe. Einer der Ingenieure hält einen geöffneten Laptop.
Werkzeuge
Vergleichen Sie die Energieeffizienz von PowerFlex®-Frequenzumrichtern mit der Konkurrenz

Erfahren Sie, wie Frequenzumrichter von Allen-Bradley Ihnen helfen, die Energieeffizienz zu maximieren und die Betriebskosten zu senken.

Verbesserung der Öl- und Gasproduktion unter sich ständig ändernden Bedingungen

Öl- und Gasprozesse laufen selten unter stationären Bedingungen ab. Wassergehalt, Durchflussraten, Gasverhältnisse und Druckanforderungen verändern sich kontinuierlich während des gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs. Mechanische Lösungen sind nicht dafür ausgelegt, sich in Echtzeit anzupassen.

Hier erzielt die  intelligente Motorsteuerung einen messbaren Effekt. Frequenzumrichter passen die Motordrehzahl automatisch an, wenn sich die Prozessbedingungen ändern – etwa wenn der Wassergehalt plötzlich steigt oder sich die Durchflussanforderungen verschieben. So stabilisieren Betreiber den Durchsatz, reduzieren Energieabfall und vermeiden eine Überbeanspruchung der Ausrüstung.

Indem Pumpen, Kompressoren und Lüfter dynamisch reagieren, ermöglichen Frequenzumrichter es Produzenten, den Durchsatz auch bei unvorhersehbarem Verhalten des Reservoirs oder Systems aufrechtzuerhalten. Diese Flexibilität führt direkt zu geringeren Betriebskosten, höherer Zuverlässigkeit und weniger manuellen Eingriffen.

Erfolg in rauen, abgelegenen und strombegrenzten Umgebungen

Von extremer Wüstenhitze über Offshore-Feuchtigkeit bis hin zu isolierten Bohrplätzen, die kilometerweit von der Netzstabilität entfernt sind – viele Öl- und Gasstandorte stellen die Lebensdauer empfindlicher elektrischer Ausrüstung vor große Herausforderungen.

Energieeinsparungen für Lüfter und Pumpen berechnen
Asiatischer Ingenieur entnimmt Wasser aus einem Abwasseraufbereitungsbecken, um die Wasserqualität nach dem Programm Abwasseraufbereitung in einer Umgebung der Industrie zu überprüfen.
Werkzeuge
Energieeinsparungen für Lüfter und Pumpen berechnen

Nutzen Sie unser Tool, um Ihre potenziellen Energieeinsparungen und CO₂-Reduzierungen zu ermitteln. Die Daten liefern überzeugende Argumente für eine Investition in PowerFlex-Frequenzumrichter.

Die Kraft hinter der Öl- und Gasproduktion...

Ihre Anlagen sind auf die Motoren angewiesen, die Ihren Betrieb antreiben.

Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeffizienz mit PowerFlex® Frequenzumrichtern. Unsere intelligenten Frequenzumrichter sorgen dafür, dass Ihre Motoren stets ihre beste Leistung erbringen.

Main Image

Die Frequenzumrichter-Technologie, die Oberwellenverzerrung minimiert, trägt zur Aufrechterhaltung der Netzqualität und der Anlagenverfügbarkeit bei. Dies ist besonders entscheidend für abgelegene Betriebe – weit entfernt von Stromerzeugungsquellen, wo Spannungseinbrüche, Oberwellen und eine inkonsistente Stromversorgung die Produktion stören oder Anlagen beschädigen können.

Achten Sie auf Motorsteuerungslösungen mit passenden Gehäuseschutzarten für die jeweilige Umgebung und ziehen Sie Komplettlösungen in Betracht, die Frequenzumrichter mit weiterer Steuerungstechnik in robusten Gehäusen kombinieren, um den Bedingungen dieser anspruchsvollen Realität besser standzuhalten.

Selbst in extremen Umgebungen ermöglichen Frequenzumrichter es Bedienern, die Betriebszeit dort zu maximieren, wo sie am meisten zählt: am Ende des Feldes.

Warum Frequenzumrichter unverzichtbar sind

Die Einführung von Frequenzumrichtern beschleunigt sich in der Öl- und Gasindustrie aus 6 entscheidenden Gründen:

1. Reduzierter Energieverbrauch bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des erforderlichen Durchflusses und Drucks

2. Verbesserte Zuverlässigkeit und geringerer Verschleiß bei Pumpen und Verdichtern

3. Verbesserte Stromqualität durch Oberwellendämpfung und Rückspeisefähigkeit

4. Echtzeitregelung die auf sich ändernde Reservoir- oder Prozessbedingungen reagiert

5. Niedrigere Gesamtkosten über den Lebenszyklus durch geringeren Wartungsaufwand und längere Lebensdauer der Ausrüstung

6. Niedrigere Treibhausgasemissionen durch Elektrifizierung und optimierte Motornutzung

Ob Sie die Produktion stabilisieren, den Kraftstoffverbrauch senken, die Infrastruktur modernisieren oder Nachhaltigkeitsziele erreichen möchten, Frequenzumrichter liefern einen messbaren ROI in nahezu jeder motorgetriebenen Anwendung.

Wo PowerFlex®-Frequenzumrichter eingesetzt werden

Auf höchster Ebene wählen Öl- und Gasproduzenten die Frequenzumrichter-Technologie typischerweise anhand des Drehmomentprofils ihrer Last:

Anwendungen mit variablem Drehmoment (Zentrifugalpumpen, Lüfter, Verdichter)

  • PowerFlex 753-Frequenzumrichter: Die universellen Frequenzumrichter für Pumpen und Verdichter bieten zuverlässige Drehzahlregelung, starke Konnektivität und signifikante Energieeinsparungen
  • PowerFlex 525-Frequenzumrichter: Kompakt, wirtschaftlich und ausgelegt für Lüfter, kleinere Pumpen, Rührwerke, Mischer und Hilfssysteme

Anwendungen mit konstantem Drehmoment (Kolbenpumpen, Exzenterschneckenpumpen, Stangenpumpen, Schraubenpumpen)

  • PowerFlex 753-Frequenzumrichter: Dieses Arbeitstier wird häufig in Pumpenanwendungen eingesetzt und bietet zuverlässige Leistung und überzeugenden Mehrwert für kritische Öl- und Gas-Anwendungen
  • PowerFlex 755T-Serie-Frequenzumrichter: Intelligente Motorsteuerung. Hochleistungsfähige Frequenzumrichter mit adaptiver Steuerung für präzises Drehmoment, Oberwellendämpfung, Rückspeisung und Unterstützung von Mehrmotorensystemen
  • PowerFlex 6000T-Mittelspannungs- und PowerFlex 755T-Niederspannungs-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie basieren auf einer vernetzten Plattform, die die Integration vereinfacht und die Inbetriebnahme beschleunigt. Selbstüberwachung und vorausschauende Analysen sind Standardfunktionen und ermöglichen proaktive Wartung sowie höhere Betriebszeit

Müssen Sie Ihre Öl- und Gasbetriebe optimieren? Finden Sie schnell den passenden Frequenzumrichter für Ihre Anwendung. Probieren Sie unser bedienerfreundliches Drive Match Tool aus.

Drillmec optimiert CO₂-Abscheideprozesse durch den Einsatz einer Präzisionsantriebslösung
Drillmec optimiert CO₂-Abscheideprozesse durch den Einsatz einer Präzisionsantriebslösung
Case Study
Case Study
Drillmec optimiert CO₂-Abscheideprozesse durch den Einsatz einer Präzisionsantriebslösung
Drillmec ist ein international führender Anbieter in der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Bohr- und Workover-Anlagen für Onshore- und Offshore-Anwendungen sowie für eine Vielzahl von Bohranlagen.
Jetzt lesen
Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
Case Study
Case Study
Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
Der Systemintegrator DSI setzte PowerFlex 755TR-Frequenzumrichter ein, um die Infrastruktur eines globalen Energieunternehmens zu modernisieren und so den Weg für weiteres Wachstum zu ebnen.
Jetzt lesen
ROK Talk on Drives Folge 21: Sind Frequenzumrichter das Geheimnis für intelligentere Öl- und Gas-Betriebe?
Ein Allen-Bradley®-Sechseck-Logo in einem Mikrofonkopf. Daneben steht der Text ROK Talk on drives.
ROK Talk on Drives Folge 21: Sind Frequenzumrichter das Geheimnis für intelligentere Öl- und Gas-Betriebe?

Entdecken Sie, wie Frequenzumrichter die Öl- und Gasindustrie transformieren. Jim und Sam sprechen mit dem Branchenexperten Ron Busse über reale Anwendungen, Energieeinsparungen, Prozessoptimierung und die Rolle der Automatisierung bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Erfahren Sie, wie Infrastrukturherausforderungen überwunden werden, die Einhaltung von Oberwellenvorgaben gelingt, regenerative Lösungen eingesetzt werden und wie eine intelligentere Motorsteuerung Betreibern ermöglicht, mehr mit weniger umzusetzen und gleichzeitig ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Mehr erfahren

Veröffentlicht 7. August 2026

Themen: Optimize Production Drive Sustainability Production Automation Industrielle Automatisierung und Steuerung Intelligente Fertigung Öl und Gas Stromerzeugung Motorsteuerung

Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Frequenzumrichter steigern die Produktivität und senken die Energiekosten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: