Loading

Vorbeugende Wartung

Optimierte Leistung Ihrer Maschinen und Ausrüstung

Vorbeugende Wartung

Nicht alle Unternehmen verfügen über die Ressourcen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eines Programms für die industrielle vorbeugende Wartung zur Optimierung der Betriebsumgebung. Mit unserer Servicevereinbarung bieten wir werksweite vorbeugende Wartungsservices für Ihre Maschinen und Ausrüstung an.


Servicevereinbarung für vorbeugende Wartung

Niedrigere Gesamtbetriebskosten durch eine Instandhaltungsvereinbarung

Unsere geplanten Wartungsinspektionen wurden auf Basis von jahrelanger Erfahrung im Bereich der Instandhaltung von Automatisierungssystemen entwickelt und verbessert. Nicht behobene Systemausfälle werden identifiziert, und nur solche Systemkomponenten, deren Betriebslebenszyklus überschritten ist, werden zur Reparatur oder zum Austausch empfohlen. Dieser Ansatz ermöglicht eine Kostensenkung, da unnötige Reparaturen, wie sie bei den meisten zeitbasierten Programmen zur vorbeugenden Wartung vorkommen, vermieden werden.

Unterstützte Aufgaben und Produkte

So können wir Ihnen helfen:

  • Probleme mit Systemkompatibilität und Interoperabilität, Ersatzteillagerbestand, Produkthinweisen, Patches und Upgrades werden identifiziert und gelöst.
  • Vollständige Dokumentation von Inspektionen und Empfehlungen

Zu den unterstützten Produkten gehören Antriebe, speicherprogrammierbare Steuerungen, Achssteuerungssysteme, elektronische Bedienerschnittstellen, Stromqualität, Netzwerke und Software – sowohl diskrete als auch Prozesssysteme. Jedes Teil der Ausrüstung, die von Ihrer Vereinbarung abgedeckt wird, umfasst eine Full-Service-Gewährleistung.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Für Sie empfohlen