Loading

Transformieren Sie Ihre Fertigungs- und Produktionslogistik mit AMR-Robotern

Hersteller setzen weiterhin auf AMR-Roboter, um die Produktivität im Fertigungsbereich zu steigern, Arbeitkosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen
Frau mit gelbem Schutzhelm, die eine Zwischenablage in einem Lager hält und eine Flotte von autonomen mobilen OTTO 1200-Robotern (AMR-Roboter) verwaltet
Erweiterte Achssteuerung und Robotik
  • Achssteuerung
  • Integrierte Roboter
  • Flexibles Transportsystem
  • OTTO AMRs

Hersteller erzielen mit autonomen mobilen Robotern eine schnelle Kapitalrendite

Jetzt ist es an der Zeit, die Fertigungslogistik und die Fördertechnik neu zu überdenken.

Forschungen zeigen, dass Fördertechnik bis zu 25 % der Arbeit in der Fertigung und 15 % der Gesamtkosten der Fertigung ausmachen kann. Außerdem sind bis zu 50 % aller Arbeitsunfallansprüche auf manuelle Fördertechnik zurückzuführen.

Als Folge setzen Hersteller Künstliche Intelligenz (KI) und autonome mobile Roboter (AMR) ein, um Materialien in ihrem Fertigungsbereich schneller, kostengünstiger und sicherer zu transportieren.

Seit 2015 helfen OTTO® AMR-Roboter und autonome Gabelstapler Unternehmen, eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen. Dazu gehören eine Reduzierung der Arbeit um bis zu 20 %, Einsparungen von mehr als USD 1000000,00 pro Jahr und eine interne Umsatzrendite von über 50 %.

Video
Schnelle Kapitalrendite mit OTTO AMR-Flotten

Erfahren Sie, wie OTTO AMRs globalen Herstellern helfen, Materialien schneller, kostengünstiger und sicherer über Lager und Fertigungsbereich zu transportieren.

Verbesserte Strategie für den Materialtransport dank autonomer mobiler Roboter
Verbesserte Strategie für den Materialtransport dank autonomer mobiler Roboter
Blog
Blog
Verbesserte Strategie für den Materialtransport dank autonomer mobiler Roboter
Erfahren Sie, wie autonome mobile Roboter Hersteller dabei unterstützen, Materialien schneller, kostengünstiger und sicherer im Fertigungsbereich zu transportieren.
Jetzt lesen
Mehr als 10000000
Produktionsstunden in der Produktion und in der Fördertechnik
100+
autonome Flotten mobiler Roboter – die größten in der Branche
Mehr als 900000
Monatliche Lieferungen von AMR-Robotern für die Fördertechnik

Milliarden-Dollar-Konsumgüterunternehmen entscheidet sich für AMR-Roboter

Vier Alternativen für die Fördertechnik wurden in Betracht gezogen

Eine Flotte von schwarzen, rechteckigen, mobilen Robotern mit schlankem Profil und Rädern sowie einem autonomen Gabelstapler

Our autonomous mobile robot fleet can tackle material handling jobs up to 4200 lbs.

Ein globales Konsumgüterunternehmen benötigte eine flexible, zuverlässige und sichere Lösung, um die Lagerlogistik in zwei riesigen Einrichtungen zu verbessern.

Vor der Auswahl der Fördertechnik-Lösung wurden AMR-Roboter, Förderbänder, Gabelstapler und fahrerlose Transportsysteme (AGVs) hinsichtlich Produktivität und Kosten bewertet.

Das Unternehmen stellte fest, dass die OTTO AMR-Roboter flexibler als Förderbänder, sicherer als herkömmliche Gabelstapler, anpassungsfähiger als AGVs und die kostengünstigste Lösung waren. Daher wurden AMR-Roboter für beide Standorte ausgewählt. Und eine positive Kapitalrendite wurde in weniger als zwei Jahren erzielt.

  • 1.75 Millionen Quadratfuß Gesamtbetrieb auf 2 Fertigungsbereichen
  • 1275 Meilen, die AMR-Roboter täglich zurücklegen
  • 6100 täglich abgeschlossene Missionen 

Bewegen Sie Materialien schneller, kostengünstiger und sicherer mit AMR-Robotern

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fertigungsbereich- und Lagerlogistik verbessern können

Flasche

Verbraucherprodukte

Auto

Automobilindustrie

Flasche mit Tabletten

Life Sciences

Getränk in Flaschen

Lebensmittel und Getränk

elektrische Ströme

Industrielle Fertigung

Branchen, die Fertigungs- und Lagerroboter einsetzen

Von Künstlicher Intelligenz gesteuerte AMR-Roboter sind so konzipiert, dass sie mit und um Menschen sowie im Fertigungsbereich arbeiten

Sie benötigen Lösungen, um den Materialfluss in Ihren Fertigungs- oder Logistikanlagen zu verbessern? AMR-Roboter helfen, die Produktivität des Personals zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen. Unser Wachstum in den letzten 10 Jahren war exponentiell. Und unsere AMR-Roboter-Kundenbasis, Branchen und Anwendungen wachsen weiterhin. Besuchen Sie unsere case studies, um zu erfahren, warum.

Sind AMR-Roboter für Ihr Unternehmen geeignet? Nutzen Sie unseren ROI Calculator , um einen schnellen Überblick über Ihre Amortisationszeit zu erhalten! Einige der führenden Fertigungsbereiche, die AMR-Roboter einführen:

  • Auto & Reifen
  • Lebensmittel & Getränk
  • Verbrauchsgüter
  • Life Sciences
  • Lagerhaltung und Logistik
  • Druck und Verpackung
  • Industrielle Fertigung

Top 15 Fördertechnik-Anwendungen für AMR-Roboter

Video

AMR-Roboter helfen Unternehmen, die Palettenlieferung vom Produktion über die Schrumpffolienverpackung bis hin zur Verladung am Dock zu automatisieren. Sehen Sie sich das Video an.

Was sind die wichtigsten Anwendungen für autonome mobile Roboter in Ihrem Werk? MH Equipment nennt einige der wichtigsten Fördertechnik- und Lagerlogistikanwendungen für AMR-Roboter und autonome Gabelstapler:

  1. Nachschub vom Lagerbereich bis zur Linie
  2. Transport von Unterbaugruppen zu den Hauptproduktionslinien
  3. Transport von Halbfertigprodukten
  4. Palettierer zu Stretchwickler zu Ausgangsbereich
  5. Kitting-Bereich zu Linie
  6. Endmontage zu Linie
  7. Ende der Linie zu automatischen Ein- und Auslagerungssystemen (ASRS)
  8. Lieferung von Waren von Lagerzonen zu Arbeitszellen
  9. Zwischenlagerung von Containern zwischen Arbeitsstufen als Halbfertigprodukt
  10. Kommissionierung von Waren und Verlagerung zu Verpackungsstationen
  11. Transport von Roh- und Fertigwaren zwischen Lagerstandorten
  12. Verlagerung von Produkten zu Verpackungslinien
  13. Rückführung von Überziehungen in den Bestand
  14. Entladen oder Stapeln von Kisten
  15. Entladen von Paletten und Materialien von LKWs

Intelligenter. Schneller. Bedienerfreundlicher zu programmieren.

Verbessern Sie Geschwindigkeit und Flexibilität

Verwalten Sie Ihre AMR-Roboterflotte mühelos und maximieren Sie den Durchsatz. Skalieren Sie mit intuitiver Software, die Arbeitsanfragen und Roboter in Echtzeit zusammenführt und so die Zykluszeit verkürzt.

  • Wählen Sie die richtigen AMR-Roboter für die Aufgabe aus
  • Entwerfen Sie Routen und programmieren Sie Funktionen einfach
  • Beginnen Sie mit dem Betrieb von Robotern an einem Tag

Zentralisieren Sie das Flottenmanagement

Steuern Sie Ihr gesamtes System von einem Ort aus. Integrieren Sie Ihre OTTO AMR-Flotte in Ihre bestehenden Systeme, um Materialien nahtlos durch Ihre Einrichtung zu transportieren. 

  • Einfache Verbindung mit Ihrer bestehenden Software
  • Kommunikation mit Ihren PLCs
  • Bequeme Befehlsausgabe

Einfache Skalierung und Optimierung

Analysieren und passen Sie Ihre Fördertechnik-Operationen an einem Ort an. Maximieren Sie Ihre Kapitalrendite mit Dashboards, die Datenpunkte in Maßnahmen umsetzen.

  • Zugriff auf Live-Produktionsdaten
  • Schnellere Fehlerbehebung bei Produktionsproblemen
  • Identifizieren und Maximieren von Trenddaten

Die Automatisierung Ihres Fördertechnik-workflows ist mit unserer Software ganz einfach

Der Einstieg ist leichter als Sie denken. Beginnen Sie noch heute mit der Materialbewegung.

Produktreihe der autonomen mobilen Roboter von OTTO 1200
Ein autonomes, mobiles Roboterfahrzeug, der OTTO 600 AMR-Roboter, bewegt sich durch einen engen Lagergang, der für die Lagerlogistik und die Fördertechnik konzipiert ist.

Unsere Software gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Fördertechnik durch eine bedienerfreundliche Plattform. Ganz gleich, ob Sie einen AMR-Roboter oder 100 Roboter haben, die OTTO Fleet Manager Software hilft dabei, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen – jedes Mal. Außerdem begleiten Sie unsere AMR-Roboter-Experten bei jedem Schritt und unterstützen Sie dabei, die Fördertechnik mit höchster Effizienz zu gestalten.


Für jede Aufgabe gibt es einen OTTO AMR-Roboter

Wir können die Effizienz komplexer Fertigungs- und Fördertechnikprozesse verbessern

OTTO autonome mobile Roboter setzen neue Maßstäbe für die Produktivität in Ihrem Betrieb mit hochzuverlässigen Fördertechnik-Lösungen, die auf die einzigartigen workflows Ihrer Einrichtung zugeschnitten sind. Das Ergebnis? Kunden sind sich einig, dass unsere autonomen Roboter schnell dazu beitragen, den Durchsatz, die Arbeitseffizienz und die Sicherheit im Fertigungsbereich zu verbessern. Welcher AMR-Roboter ist der richtige für Sie?

  1. OTTO 100
  2. OTTO 600
  3. OTTO 1200
  4. OTTO 1500
  5. OTTO Lifter
Open All Close All
OTTO 100

Der OTTO 100 ist ein starker und agiler AMR-Roboter, der für den Transport häufiger Nutzlasten in personenzentrierten workflows entwickelt wurde.

Nutzlastkapazität: 150 kg (330 lbs.)
Maximale Reisegeschwindigkeit: 2 m/s (6.5′/s)
Gesamtfläche: 740 × 550 × 308 mm (29.1 × 21.7 × 12.1″)

Zwei silberne autonome mobile Roboter bewegen mit Produkten gefüllte Wagen auf einem Fertigungsbereich
OTTO 600

Der OTTO 600 ist ein robuster und wendiger AMR-Roboter, der für den schnellen Transport mittelgroßer Lasten durch enge Räume entwickelt wurde.

Tragfähigkeit: 600 kg (1320 lbs.)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1.4 m/s (4.5 ft/s)
Gesamtstellfläche: 1050 × 700 × 320 mm (41.3 × 27.6 × 12.6 in)

Ein autonomes, mobiles Roboterfahrzeug, der OTTO 600 AMR-Roboter, bewegt sich durch einen engen Lagergang, der für die Lagerlogistik und die Fördertechnik konzipiert ist.
OTTO 1200

Der OTTO 1200 ist ein robuster AMR-Roboter, der für den schnellen Transport schwerer Lasten durch enge Räume entwickelt wurde.

Tragfähigkeit: 1200 kg (2640 lbs.)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1.4 m/s (4.5 ft/s)
Gesamtstellfläche: 1350 × 910 × 320 mm (53.1 × 35.8 × 12.6 in)

Fördertechnik einer Produktpalette auf dem autonomen mobilen Roboter OTTO 1200, AMR-Roboter
OTTO 1500

Der robuste AMR-Roboter OTTO 1500 wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre schwersten Nutzlasten schnell über anspruchsvolle Industriearbeitsplätze zu transportieren.

Nutzlastkapazität: 1900 kg (4190 lbs.)
Maximale Reisegeschwindigkeit: 2 m/s (6.5′/s)
Gesamtfläche: 1837 × 1283 × 351 mm (72.3 × 50.5 × 13.9″)

Ein OTTO 1500 Autonomous Mobile Robot (AMR) transportiert eine Palette mit Waren in einer Verpackungsanlage.
OTTO Lifter

Der OTTO Lifter ist ein starker autonomer Gabelstapler, der für den kontinuierlichen Transport von Paletten zwischen Ständen, Maschinen und Standorten im Fertigungsbereich entwickelt wurde.

Nutzlastkapazität: 1200 kg (2640 lbs.)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1.5 m/s (5′/s)
Gesamtfläche: 2841 × 1201 × 2155 mm (111.9 × 47.3 × 84.8″)

Ein autonomer Gabelstapler transportiert Kisten durch einen Lagerbereich.
Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau Ihrer AMR-Roboter-workflows.

Sie haben Fragen? Wir können helfen.

Kontaktieren Sie uns

Andere haben sich auch angesehen

Loading
Loading
Loading
Loading

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Erweiterte Achssteuerung und Robotik
  4. Chevron LeftChevron Left Autonome mobile Roboter, AMR-Roboter, AMRs
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: