IEC 혼합형 스타터
당사의 IEC 혼합형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있습니다. 회전형으로 작동하는 이 스타터에는 22.5mm 명령어 장비가 들어 있습니다. IEC 방식의 구성요소 덕분에 설치 면적이 더 작아졌으며 최대 250Hp(300A)까지 사용 가능합니다.
당사의 IEC 혼합형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있습니다. 회전형으로 작동하는 이 스타터에는 22.5mm 명령어 장비가 들어 있습니다. IEC 방식의 구성요소 덕분에 설치 면적이 더 작아졌으며 최대 250Hp(300A)까지 사용 가능합니다.
교차선 및 역전 운영 모드를 갖춘 당사의 Bulletin 1109 개방형 진공 스타터는 최대 600A까지 작동 가능합니다. 이 스타터는 1500V 이하의 전압을 사용하는 극한 환경에 적합합니다.
당사의 IEC 개방형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 변속 작동 모드를 갖추고 있으며 최대 97A까지 사용 가능합니다.
당사의 개방형 및 판넬형 NEMA 스타터는 전 전압, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있으며 최대 2,250A까지 사용 가능합니다.
당사의 NEMA 펌프 제어 판넬에는 모터 회로 보호기를 작동하는 플랜지 핸들 또는 보이는 블레이드 단로기가 있습니다. 애플리케이션별로 다양한 스타터 타입과 제어 및 진단 피드백용 액세서리로 판넬을 주문 제작할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 141A 모듈형 컨트롤 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 부하 피더의 몇 가지 장착 솔루션을 제공합니다. 출고 시 조립되는 Bulletin 103 비가역형 스타터 및 Bulletin 107 가역형 스타터를 이러한 장착 솔루션에 사용할 수 있습니다. 당사의 장착 시스템에는 버스바(busbar) 시스템 공급 및 보호를 위한 사전 설정된 회로 차단기 모듈이 들어 있습니다.
당사의 NEMA 수동 모터 시동 스위치는 모터 시동 설치에 사용하도록 설계된 제품입니다. 이 Bulletin 600 스위치는 소형 단상 AC/DC 모터의 과부하 보호가 가능합니다. Bulletin 609 및 609U 스위치는 원격 푸쉬 버튼 컨트롤이 필요하지 않은 모터 스타터 설치에 사용하도록 설계된 제품입니다. Bulletin 609U 및 609TU 스위치는 전체 입력 선간 전압 시동, 열과부하 보호 및 부족 전압 보호가 가능합니다.
Rockwell Automation의 판넬형 SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 소프트 스타터는 비혼합형 혼합형 퓨즈 분리 또는 혼합형 회로 차단기 스타터 형태로 제공됩니다. 판넬형 소프트 스타터는 출고 시 설치되는 광범위한 옵션으로 특주사양을 자유롭게 지정할 수 있으며, 사전 엔지니어링 방식으로 공장 리드 타임이 단축됩니다.
당사의 IEC 판넬형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 제공합니다. 이 스타터에는 22.5mm 명령어 장비가 들어 있으며 최대 85A까지 사용 가능합니다.
당사의 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러는 On-Machine 아키텍처를 위한 경제적이고 간편한 솔루션입니다. 이 컨트롤러는 I/O, 통신, 모터, 3상 및 전원 제어 등의 간단 분리 기능과 여러 통신 옵션을 제공합니다. 이 컨트롤러는 EtherNet/IP™ 및 DeviceNet™ 네트워크 통합 솔루션을 만들어 주며 안전 설치 옵션이 있습니다. ArmorStart 컨트롤러는 자동차, 자재 취급, 포장 용도에 적합합니다.
Rockwell Automation의 NEMA 혼합형 스타터는 교차선, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있습니다. 플랜지로 작동하는 이 스타터에는 30.5mm 명령어 장비가 들어 있으며 최대 510Hp(810A)까지 사용 가능합니다.
Make timesaving and maintenance-free electrical contact surface connections with flexible Cu-flex copper busbars. Ideal for building new or modifying existing motor control centers to switchboards.