개요
- 충격-저항 몰드 플라스틱 외함, IP66 타입 4/4x/12
- 메탈 외함, IP42 타입 1 및 IP66 타입 3/2/12
- 바이메탈 Class 10 또는 Solid-State 과부하 릴레이
105-C IEC 역전 스타터
- 9 - 85A의 금속 외함 범위
- 0.1 - 23A의 플라스틱 외함 범위
- 똑딱이식 배선 기술
109-C IEC 비역전 스타터
- 9 - 85A의 금속 외함 범위
- 0.1 - 43A의 플라스틱 외함 범위
- 똑딱이식 배선 기술
당사의 똑딱이식 배선 인포그래픽에는 컬러 코드형 터미널 블록으로 시간을 절약하고 배선 오류를 줄이는 방법이 설명되어 있습니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 개방형 및 판넬형 스타터 제품 소개서 | 100-PP006 | |
글로벌 정격 단락 전류 제품 소개서 | SCCR-PP002 | |
똑딱이식 배선의 판넬형 스타터 선정 가이드 | CMPNTS-SG001 | |
IEC 컨택터 사양 | 100-TD013 | |
IEC 스타터 대략적 치수 기술 사양 | 100-TD015 | |
193-K, 193-T1 바이메탈 과부하 릴레이 사양 | 193-TD010 | |
E1 Plus 과부하 릴레이 사양 | 193-TD011 | |
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002 | |
간편한 판넬형 스타터 배선 | CMPNTS-SP007 | |
캐나다 지역 설정 센터 전단 | CMPNTS-QR002 | |
서부 지역 설정 센터 전단 | CMPNTS-QR003 | |
중부 지역 설정 센터 전단 | CMPNTS-QR004 |
인증
- cULus Listed
- CE 마크