利用生成式 AI 於控制設計,讓知識與專業隨手可得。
FactoryTalk® Design Studio™ Copilot 將生成式 AI 的強大功能帶入 Logix 體驗。超越新知識,改變您的創作方式。生成式 AI 能顯著提升生產力,創造新設計、內容與解決方案。FactoryTalk Design Studio Copilot 利用生成式 AI 處理您的自然語言,協助您建立可程式邏輯控制器代碼。
為什麼選擇 FactoryTalk Design Studio?
現代開發功能讓您更快建構與部署專案。
多使用者支援可擴展團隊的協作工具 與多元技能組合。
多控制器
支援所有裝置,並於整體系統提供脈絡。
安全系統設計正在演進,並正邁向雲端。
FactoryTalk® Design Studio™ 將安全系統設計能力擴展至現代雲端環境,使團隊與地點間的安全專案協作、標準化與擴展更為容易。在本次網路研討會中,您將探索雲端安全系統設計的基礎,包括 FactoryTalk® Design Studio™ 如何支援 SIL 等級安全功能、基於角色的存取,以及如何在無需本地端軟體安裝的情況下協助保護專案工作流程。無論您是雲端工程新手,或尋求更佳安全系統設計管理方式,本場次將協助您自信邁出第一步。
雲端機械安全設計簡介!
我們很高興宣布 FactoryTalk® Design Studio™ 2.04 版更新,帶來:
- 雲端機械安全設計: 於雲端使用 GuardLogix® 5380S 控制器、ControlLogix® 5580S 控制器、ControlLogix® 5590 控制器及 1756/5069 安全 I/O 建立與驗證 SIL2/效能等級 d 與 SIL3/效能等級 e 安全系統。支援緊急停止、護門、拉繩與光柵安全功能。FactoryTalk® Design Studio™ 2.04 版將安全與標準控制整合於一條龍簡化流程。
- 更多硬體,更多應用: 擴展對標準I/O、序列模組、美國標準資訊交換碼與通用模組的支援,讓團隊於更廣泛應用中建構與擴展系統更具彈性。
- 全球效能提升: 北美與歐洲多區域主機降低延遲、提升回應,並讓專案資料更貼近在地用戶。
- 更強治理與存取控制: 強化角色型存取,包括新安全工程師角色與可自訂角色,協助組織嚴格控管權限並保護關鍵設計。
- IntelliCENTER® 強化功能讓生命週期維護更輕鬆,並協助數位產品陣列與實體硬體保持同步。
利用下列功能快速高效設計與開發控制應用:
即將推出
軟體即服務的最大優點之一是 它 持續成長與擴展,新功能與 功能會自動提供給用戶。 FactoryTalk Design Studio 也不例外。 我們團隊正積極準備下一次更新,將帶來更多增值內容,讓您的團隊 更有效率並加快交付速度。
FactoryTalk® Design Studio™ + ControlLogix® 5590:自動化設計的現代方法
FactoryTalk Design Studio™ 正在改變自動化專業人員建立與部署 Logix 應用的方式。結合高效能 ControlLogix® 5590 控制器,此雲端原生設計環境為建構先進自動化系統提供強大基礎。
ControlLogix 5590 不僅是最新可程式邏輯控制器,更專為速度、擴展性與連接性打造。具備擴充使用者記憶體與更快掃描時間,能滿足高產出與高回應需求的嚴苛應用。
這項顛覆性合作帶來現代化營運工具,同時為未來擴展預作準備。FactoryTalk Design Studio 與 ControlLogix 5590 共同提供面向未來的解決方案,協助系統更快、更智慧、更互聯。
將 IntelliCENTER® MCC 整合至雲端,搭配 FactoryTalk® Design Studio™
IntelliCENTER® MCC 軟體整合至 FactoryTalk® Design Studio™,打造統一設計環境,簡化馬達控制中心組態與部署。結合 MCC 洞察與雲端原生 Logix 應用設計,工程師可於集中平台無縫管理控制邏輯與 MCC 資料。此強大整合降低複雜度、加速專案流程並提升可視性,協助團隊更智慧設計、更快速部署並維持卓越營運。
一條龍安全雲端到邊緣通訊的合作夥伴
隨著 OT 與 IT 的界線日益模糊,連結營運數位與實體部分的方式也在演進。因此,若您在雲端設計自動化系統,如何將專案從雲端部署到控制器?又如何確保安全?使用 FactoryTalk Design Studio,您可於雲端開發自動化系統,並透過 FactoryTalk Remote Access 安全部署與線上監控專案。 了解此合作如何於安全可靠的雲端到邊緣通訊中發揮作用。
看看業界領袖怎麼說 FactoryTalk Design Studio
進一步探索 FactoryTalk Design Studio
Continue Reading
相關主題
準備好訂購您的軟體了嗎?
您可能也會對以下內容感興趣