Loading

智慧變頻器技術

PowerFlex® 變頻器搭配 TotalFORCE® 技術提升生產力與運行時間
申請示範
女性工程師在工廠環境中,穿著黃色安全背心、配戴耳機及安全帽,站在機械設備前
產品
  • 硬體
  • 軟體

迎接您最大的生產挑戰 使用 PowerFlex® 變頻器

獲得預測分析、自適應控制等更多功能

PowerFlex®變頻器搭載TotalFORCE®技術,提供高性能馬達控制、先進的自我監控功能及即時操作系統數據。客戶運用這項智慧技術來協助:

  • 提升生產力
  • 增加設備運作正常時間
  • 提升能源與維護成本節省

無論您的產業或應用為何,低壓及中壓PowerFlex®變頻器皆可協助您達成生產及營運效率目標。

有95%的財富100強工業公司使用Rockwell Automation及其合作夥伴的產品和服務

透過智能 變頻器提升生產力

將您的製造生產線轉化為策略優勢

PowerFlex® 變頻器通常是您營運的主力設備,提供您所需的動力來驅動最佳生產力,並提供即時資訊,讓您的團隊能夠快速決策,以保持運作順暢。

與市場上其他變頻器不同,搭載 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器能夠:

  • 透過自動驅動調校與自適應控制來縮短啟動時間,自動適應操作條件並調整以維持生產
  • 預測內部元件壽命,監控連接的資產並提供進階通知,以減少非計劃性停機
  • 透過進階資訊減少非計劃性停機事件,防止生產浪費
  • 透過 XT 腐蝕性氣體防護提供一層防禦,抵禦腐蝕影響
影片
即時工業控制系統提升生產

智能馬達控制系統能夠決定盈虧成敗。PowerFlex®變頻器提供精確的馬達控制。此外,即時作業系統數據有助於提升生產力、運行時間和節能效果

計劃外停機每年為工業製造商帶來近USD500億的損失 - Forbes

透過預測性維護減少設備停機時間

採用 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器提供主動式正常運行時間方法

透過獲得系統健康狀況的正確資訊,您可以減少停機時間、維護和備件成本以及機械磨損。

操作員會收到可能影響變頻器或馬達健康狀況的通知,例如過熱、保險絲燒斷或組件運行時數。透過預測分析數據,您可以採取行動並控制停機,在計劃停機期間修理或更換設備。

透過即時數據提高設備正常運行時間:

  • 建模設備的預期輸出
  • 當驅動器組件達到預測壽命的預設階段時,透過安全乙太網 路接收通知
  • 即時接收馬達控制性能數據-持續監控系統健康狀況
  • 設定分析模型以測量周圍溫度、設備速度或其他特性
提升生產力和運轉時間
兩名戴著安全帽、穿著黃色安全背心的人員,正在查看顯示工廠樓層藍圖的監視器
手冊
提升生產力和運轉時間

PowerFlex® 755T 交流驅動器為要求嚴格的工業應用提供靈活、高性能的馬達控制。

立即下載

使用智能變頻器 降低能源

成本
智慧型變頻器技術的優勢
一個大型鋼鐵製造廠外部的航拍視圖,廠房位於遠處。廠房的三個區域以彩色圓點和名稱標示:控制室、電弧爐、酸洗線。
互動式示範
智慧型變頻器技術的優勢

投資工業自動化,採用智慧型 PowerFlex 變頻器,有助於提升工廠產能與運行時間,具備以下功能:

  • 自適應控制、防搖擺
  • 即時分析、預測性維護警示
  • 諧波抑制與能量回生
探索如何

能源消耗是製造業最大的營運成本之一

高效的PowerFlex®變頻器符合生態設計的新能效指令,讓您能夠根據應用功率需求「正確選型」變頻器。

  • 可用的主動前端技術可將再生能源回送至輸入電源
  • 自適應控制有助於實現最佳變頻器調諧,以最大化輸出電流與馬達扭矩
  • 能源暫停功能可降低風扇轉速,並將PowerFlex 755T變頻器或匯流排電源設置為低能耗狀態
  • 諧波抑制與功率因數校正可降低能源使用
  • 降低馬達轉速可節省高達50%的能源消耗
  • 確保高效節能運作。測試並驗證最具生產力的PowerFlex®變頻器與馬達組合
  • 使用PowerFlex 6000T 系列變頻器的同步轉換系統可降低尖峰能源費用。該系統可將功率輸出與公用事業線路功率無縫同步對接

提升生產力、運行時間和節能效果

配備 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器可提供即時工業控制系統智能

下午5時的時鐘面

輪胎與橡膠

以高效的 PowerFlex® 變頻器將非生產時間至少減少 10%

深入了解我們的汽車與輪胎產業
RA紅色金屬尖端水桶傾倒出水

金屬

能源效率可在不到6個月內攤銷技術變更

深入了解我們的金屬產業
紅色延長線插頭

採礦

節能效果在多種應用和操作中大於30%

深入了解我們的礦業產業
油井 RA 紅

石油天然氣

空間優化大於50%相較於傳統驅動器的空間

深入了解我們的石油與天然氣產業
了解更多

採用 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器解決行業問題

  • 汽車與輪胎
    在輪胎製造廠內,輪胎沿著輸送帶移動。整個製造過程配備了智慧型變頻器,用於控制整個製造流程中的馬達。
    手冊
    汽車與輪胎

    多達200種不同的原材料結合化學、物理學與工程學,打造出具備最高舒適度、性能、可靠性與安全性的輪胎。PowerFlex®變頻器幾乎可應用於整個生產流程。

    立即閱讀
  • 石油與天然氣
    海上石油鑽井平台依賴工業馬達控制設備,如PowerFlex®變頻器,來提高生產力和運行時間。石油和天然氣中央處理平台在夕陽下的全景,在此處生產、處理碳氫化合物,然後送往煉油廠、石化廠、發電廠和油輪駁船以供出口。
    手冊
    石油與天然氣

    石油和天然氣行業的競爭性質要求組織持續改善其營運,以維持盈利能力。因此,公司在系統升級時指定採用智能生產技術。

    立即閱讀
  • 採礦
    五輛大型黃色採礦卡車正在運輸從露天採石場開採的煤炭或其他黑色礦物。
    手冊
    採礦

    表現不佳的設備和停機時間會降低您的競爭優勢。更好的解決方案依賴於智慧設備。智慧變頻器可提供即時數據,有助於提升生產力與正常運行時間,並降低能源及維護成本。 

    立即閱讀
  • 金屬
    明亮的白色與黃色高溫熔融鋼水從鋼鐵鑄造廠的大桶中傾倒而出,白色火花與橙色煙霧環繞著作業現場。
    手冊
    金屬

    智能馬達控制裝置可提供即時運行數據,以預測、迅速解決或消除生產問題。PowerFlex® 變頻器技術有助於避免可能每小時造成數千USD損失的非計劃性停機。

    立即閱讀
  • 紙漿與紙品產業
    放置在造紙廠地板上的大型白色紙捲
    手冊
    紙漿與紙品產業

    要在競爭激烈的國際市場中取得成功,企業必須採用創新的生產技術。低效率的勞動力和流程會消除您的競爭優勢。配備 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器是您所需解決方案的一部分。

    立即閱讀

智能變頻器選項


影片
PowerFlex 755TR 變頻器提供再生解決方案

本影片說明了模組化硬體及內建元件的優勢。

影片
PowerFlex 755TM 驅動系統適用於共用匯流排解決方案

進一步了解 PowerFlex 755TM 共用匯流排變頻器系統。

影片
PowerFlex 755T 變頻器配備 XT 腐蝕性氣體防護

進一步了解具備 XT 腐蝕性氣體防護的 PowerFlex 755T 變頻器。了解 PowerFlex 755T 變頻器搭配 XT 如何協助您在腐蝕性應用中保護您的設備。


願(全)力與你同在

在ROK Talk on Drives第5集中,與Jim和Neal一起深入探討Jim心中珍視的主題——TotalFORCE®技術。TotalFORCE®是Allen‑Bradley PowerFlex® 755T低壓變頻器與PowerFlex 6000T 系列中壓變頻器的通用控制技術。特別來賓包括中壓變頻器專家Sayantani Ganguly與低壓變頻器專家Adam Davis。

PowerFlex 755T TotalFORCE® 影片

觀看影片通常是處理新資訊最簡單的方式。讓我們協助您-請參閱這些 PowerFlex® 755TS TotalFORCE® 影片。透過介紹扭矩精度、自適應控制、預測性維護及防搖擺技術的影片,將您的學習體驗提升至全新層次。

立即觀看
準備好與Rockwell Automation顧問洽談了嗎?

我們提供行業專業知識,協助設計、實施及支援您的自動化投資。

聯絡我們
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 變頻器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 智慧變頻器技術