Loading
EtherNet/IP In-cabinet Solution
新產品

EtherNet/IP In-cabinet Solution
Allen-Bradley

EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案是符合成本效益的閘道,可連接傳統硬接線元件,並在現代控制盤設計中實現無縫資料連線能力且增強效率。
  1. Product Selection
  2. 概觀
  3. 文件
Open All Close All
Product Selection
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
概觀

重新思考您的控制盤設計

由於過去並沒有簡單又具成本效益的乙太網路連線方式,傳統的機櫃內元件,例如馬達啟動器和按鈕開關等,都是採用實體接線的方式。但現在將有所變革。

我們的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,透過提供簡潔、具空間效率的 7 導線扁平媒體電纜,強化裝置間的通訊、加速維護並簡化安裝工作,讓走線時間縮短達 80%,使工業網路建置更加順利。

Rockwell Automation 推出能幫助製造商打造更聰明、更有效率之盤體的 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案
一條單對 EtherNet/IP 機櫃內扁平媒體電纜使用 1486 接頭連結一個 1834 閘道、E100 電子過載繼電器、100-E 接觸器、140MT 馬達保護開關和三個按鈕開關。
新聞稿
新聞稿
Rockwell Automation 推出能幫助製造商打造更聰明、更有效率之盤體的 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案
Rockwell Automation今日宣佈推出 EtherNet/IP™ 機櫃內解決方案,這在滿足對於更智慧、更快速且更互聯之製造營運日益增長的需求上是一項重大進展。
立即閱讀

EtherNet/IP™ In-cabinet Solution機櫃內解決方案電子書
機櫃內解決方案安裝中的 EtherNet/IP™ 縮時影片
電子書
EtherNet/IP™ In-cabinet Solution機櫃內解決方案電子書

瞭解 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案的設計,如何簡化走線、節省盤體空間,並讓設定變得輕而易舉。此解決方案有全球乙太網路標準做後盾,並能與 Rockwell Automation 的 Logix 生態系統無縫整合,是現代控制系統應用的基礎。

立即下載

擁抱不中斷的未來

此解決方案運用 EtherNet/IP(乙太網路工業通訊協定)。EtherNet/IP 為廣泛採用標準,適用於即時工業自動化應用,可讓控制器、感測器、致動器及人機介面等裝置透過通用乙太網路妥善通訊。

運用單對乙太網路(SPE)技術後,使用者便可 於單一纜線中同時管理電力與資料傳輸,藉此做出即時決策、提升整體效能,並提升系統效率。


提升工業元件、擴充網路連線能力

成長不應受限於基礎架構。此解決方案專為擴充能力而設計,可根據您不斷增長的需求進行調整,而不會出錯。隨著乙太網路已成為工業標準,選擇 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,代表能在不重新打造整個系統的情況下,確保長期相容性與升級能力。

「EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案可提高我們的生產力。當您把這個概念延伸到大型馬達控制中心或配有大量電纜的盤體時,將會對組裝流程產生巨大影響。」

Carlos Leopoldo - Volga 商務總監

Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
個案研究
個案研究
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Rockwell Automation 系統整合商合作夥伴運用全新推出的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,簡化盤體設計與部署。
立即閱讀

設計更永續的控制盤櫃

EtherNet/IP In-cabinet Solution 櫃內解決方案可透過無縫整合與即時資料交換,提升資源使用效率,不僅精簡生產流程、減少浪費,也能降低製造與處理過程中的環境衝擊。導入此新方案後,可將電氣控制連接整合為單一網路線,大幅減少佈線與銅材使用,使裝置可在統一架構下互聯,無需為每個元件各自配線。

經過全球研究驗證,可以節省大量成本

體驗最高達:

50%
測試時間縮短
30%
縮短專案工程時間

*由 Rockwell Automation 系統整合商 Volga 使用中型盤體(定義為 4-1 馬達啟動器)進行測試

借助創新優勢加速生產

簡化機櫃設定

使用單一電纜連接機櫃內元件,不僅使安裝變得更加簡單,也較不容易出錯。

可擴充性

EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案旨在隨著您的營運成長,並在需要時支援擴充。隨著 Ethernet/IP 已成為工業標準,選擇 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,代表能在不重新打造整個系統的情況下,確保長期相容性與升級能力。

減少配線

傳統的控制盤櫃設計通常需要大量的硬接線。EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案可讓您用一條扁平媒體電纜搞定控制與資料傳輸,故能簡化走線過程,既降低複雜度又節省成本。

點對點功能

EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案提供開放式監控和控制功能,透過點對點功能將控制邏輯分配至機櫃內元件,而不是集中於控制器。如此即可更輕鬆地管理整個應用中的多部裝置和系統,並在 PLC 中斷連線時提供本機控制。

提升性能表現

EtherNet/IP 提供的進階通訊,有助於改善資料流和營運效率。此解決方案藉由將控制與資料整合在單一乙太網路上,有助於降低系統的複雜性、提高生產線的可靠性與速度。

永續性

EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案可讓裝置透過統一的基礎架構連接,將電力與資料合併在單一電纜中。如此即可降低個別元件分開配線的需求,將資源使用量最佳化,同時將浪費降到最低。

簡化您的設計之旅

Studio 5000 Logix Designer 體驗可讓您輕鬆地設定程式,並在統一、熟悉的環境中維護控制系統裝置。

您可以透過 Logix Designer,使用一致的工具組設定和試運轉 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,包括裝置層級的外掛設定檔(AOP),以快速存取網路裝置和資料。

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
進一步瞭解

分支馬達控制與保護
分支馬達控制與保護
分支馬達控制與保護
我們的分支電機控制與保護產品組合經過專門設計與測試,旨在讓您的工作更加輕鬆。元件包括斷路器、接觸器、過載繼電器及配件,我們提供量身打造的解決方案,協助您實現可擴展的機器設計。
進一步瞭解

簡單、可擴充、經過認證。

高效率的分支馬達控制和保護,對所有工業操作皆十分重要。確保馬達以最高效能運作,以達到安全性及效率,您便能有效避免出現停機時間、降低能源成本並提高整體生產力。

探索 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案如何與分支馬達控制及保護產品組合整合,包括:100-E、140ME、140MT 和 E100。


您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統規格 1834-TD001_-EN-P
User Manuals 出版品資源
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統使用手冊 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案電子書 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統:閘道安裝 1834-PC001_-EN-P
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統:接觸器通訊介面模組安裝 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業網路產品
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案